17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が12型番あります。

Vブロック スタンダード T型タイプ

  • chemSHERPA対応品あり
通常単価(税別)
2,9204,380
税込単価
3,2124,818
通常出荷日:3日目

【特長】丸物ワークのガイドや受けとしてご使用いただけるVブロックです。

  • 標準品で指定できない仕様・寸法をご希望の場合は、カタログ規格外品サービス(>>こちら)より、製作可否含めたお見積もりをお願いします。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
未確定:候補が12型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表

外形図

ザグリ穴タイプ
Vブロック スタンダード T型タイプ 外形図
T型タイプ
Vブロック スタンダード T型タイプ 外形図
指示無き寸法公差
寸法区分
公差
(㎜)
を超え
以下
0.5
3
±0.1
3
6
±0.1
6
30
±0.2
30
120
±0.3
[!]指示無き寸法公差はJISB0405m級に準じる。
ただし、角度寸法公差は除く。
ザグリ穴タイプT型タイプ材質硬度表面処理
VBZVBTSKS3相当55〜60HRC
VBZBVBTB四三酸化鉄皮膜
VBZEVBTE無電解ニッケルメッキ

規格表

型式
VBZ 25
VBTE 35
VZB 25
VZBM 38
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式¥基準単価
TypeL選択ザグリ穴タイプT型タイプ
VBZVBZBVBZEVBTVBTBVBTE
(ザグリ穴タイプ)
VBZ
VBZB
VBZE
(T型タイプ)
VBT
VBTB
VBTE
252,9203,0003,1503,9204,0004,150
353,3803,4603,6204,1504,2304,380

追加工

■出荷日
追加工
コード
追加工内容適用条件指定例\/Code
KCキー溝追加工
キー溝を追加工します。
〈指定方法〉:KC
b=8±0.02  t=3+0.20
VBZ25-KC1,800
DCノック穴追加工
ノック穴を追加工します。
〈指定方法〉:DC
D=4  a=L/2
ザグリ穴タイプには
適用されません。
VBT25-DC1,800

関連リンク

規格外品サービスへのご案内
特注お見積もりおよびご注文を承っております。
製作可否を含めたお見積もりとなりますため、製作が不可能な場合もございます。予めご了承ください。

・寸法が記載されているポンチ絵、2DCAD図などを所持している場合は 「2D図面加工品」 へお見積もりをご依頼ください。
・標準品で取り扱いのないサイズ変更や追加工をご希望の場合は図面の有無を問わず「カタログ規格外品」へお見積もりをご依頼ください。
※お見積もりご回答までに3~5営業日(土日・祝日含まず)をいただいております。
規格外品サービスによくある質問
※上記FAQにて問題・疑問点が解決しない場合は規格外品ページ右上にある 「お問合せフォーム」 より問い合わせください。

型番リスト

表示件数

形状

表面処理

幅A

(mm)

材質証明書:表面処理

RoHS?最小発注数量
T型
なし
25
-
10
1個
T型
なし
35
-
10
1個
T型
四三酸化鉄皮膜
25
四三酸化鉄皮膜
10
1個
T型
四三酸化鉄皮膜
35
四三酸化鉄皮膜
10
1個
T型
無電解ニッケルメッキ
25
無電解ニッケルメッキ
10
1個
T型
無電解ニッケルメッキ
35
無電解ニッケルメッキ
10
1個
ザグリ穴
なし
25
-
10
1個
ザグリ穴
なし
35
-
10
1個
ザグリ穴
四三酸化鉄皮膜
25
四三酸化鉄皮膜
10
1個
ザグリ穴
四三酸化鉄皮膜
35
四三酸化鉄皮膜
10
1個
ザグリ穴
無電解ニッケルメッキ
25
無電解ニッケルメッキ
10
1個
ザグリ穴
無電解ニッケルメッキ
35
無電解ニッケルメッキ
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
クリーン洗浄・梱包済みでお届けします

クリーン洗浄品とは

3,920
( 4,312 )
3日目

-

4,150
( 4,565 )
3日目

-

4,000
( 4,400 )
3日目

-

4,230
( 4,653 )
3日目

-

2,920
( 3,212 )
3日目

-

3,380
( 3,718 )
3日目

-

3,000
( 3,300 )
3日目

-

3,460
( 3,806 )
3日目

-

詳細情報

基本情報

【特長】丸物ワークのガイドや受けとしてご使用いただけるVブロックです。

ご注意

  • 標準品で指定できない仕様・寸法をご希望の場合は、カタログ規格外品サービス(>>こちら)より、製作可否含めたお見積もりをお願いします。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格

価格表

数量スライド価格1円未満切り捨て) こちら
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1~910〜2021~
値引率基準単価5%お見積り
出荷日通常
表示数量超えはWOSにて
 ご確認ください。

納期


出荷日については、こちらをご覧ください。

概要・仕様

使用例

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Vブロック スタンダード T型タイプのレビュー
4.2平均満足度:4.25件のレビュー
ワーク置き台
3
満足度:3.0
製品を置く台として使用しましたが、長さが短いためはみ出してうまく固定できませんでした。 価格が安くてありがたいのですが、...もっと読む
2人が参考にしています。
孔開け時のガイドに
5
満足度:5.0
孔開け時のガイドにして,手持ちドリルの直角が大きくずれないようにしよう。小さいVブロックが見つかり助かりました。
2人が参考にしています。
加工用
5
満足度:5.0
この商品は自社で加工用設備として使用しています。この商品のおかげで加工がスムーズにでき、大変助かっています。自社の加工用...もっと読む
0人が参考にしています。
開発用
4
満足度:4.0
開発用に購入しました。位置決めガイドとしてほかのバリエーションでも試してみたいと思います。
0人が参考にしています。
加工治具の位置決め
4
満足度:4.0
今まで治具メーカーのものを使ってましたが。。。やはり高額だったので 一つの治具に数個使うとかなり高額になってしまうのでこ...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Vブロック スタンダード T型タイプ
【クリーン洗浄品】Vブロック スタンダード T型タイプ
Vブロック精密級
【クリーン洗浄品】Vブロック精密級
【クリーン洗浄品】ワークガイド L字型タイプ
【クリーン洗浄品】ワークガイド V形状タイプ
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格2,920--5,920 ----
通常出荷日3日目6日目3日目6日目3日目〜3日目〜
特性・用途該当なしクリーン洗浄該当なしクリーン洗浄クリーン洗浄クリーン洗浄
種類V型V型V型V型L型V型
材質SKS3相当SKS3相当SKS3相当SKS3相当-S45C相当
材質証明書対象対象対象対象対象対象
材質証明書:材質SKS3相当SKS3相当SKS3相当SKS3相当-S45C相当

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ワークガイドカテゴリの売れ筋ランキング