17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が8型番あります。

ワークガイド 台座付タイプ

  • chemSHERPA対応品あり
通常単価(税別)
-
税込単価
-
通常出荷日:2日目~3日目

大きめの基盤を受ける際の台座としてご使用可能です。長さは最大60mmまで選択可能です。

  • 洗浄品はこちらからご選定いただけます。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
未確定:候補が8型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表

ワークガイド 台座付タイプ 外形図
[!]指示無き寸法公差はJISB0405m級に準じる。ただし、角度寸法公差は除く。
型式材質硬度表面処理
WGDBS45C相当四三酸化鉄皮膜
WGDM無電解ニッケルメッキ
WGDHB40HRC〜四三酸化鉄皮膜
WGDHM無電解ニッケルメッキ
WGDSSUS304
WGDJポリアセタール
WGDNMCナイロン
WGDNE導電性MCナイロンR2

規格表

型式AHT
WGDM301010
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式A
選択
H
指定1mm単位
T
指定1mm単位
BWXYd1d2¥基準単価
WGDBWGDMWGDHBWGDHMWGDSWGDJWGDNWGDNE
WGDB
WGDM
WGDHB
WGDHM
WGDS
WGDJ
WGDN
WGDNE
203〜122〜1520155684.54.52,5202,9803,4704,2403,6202,0102,2103,270
30302,9803,6204,2405,0404,5702,3802,6103,800
405〜204020799.55.55.53,6204,1005,0405,6705,3602,8903,1704,620
50504,1004,5705,6706,4606,3103,2703,5905,210
6010〜256025811116.56.54,5705,2006,4607,0207,0203,6404,0205,850

型番リスト

表示件数

材質

表面処理

硬度

幅A

(mm)

H

(mm)

T

(mm)

材質証明書:材質

材質証明書:表面処理

RoHS?最小発注数量
S45C相当
四三酸化鉄皮膜
なし
20 ~ 60
3 ~ 25
2 ~ 15
S45C相当
四三酸化鉄皮膜
10
1個
S45C相当
四三酸化鉄皮膜
40HRC~
20 ~ 60
3 ~ 25
2 ~ 15
S45C相当
四三酸化鉄皮膜
10
1個
S45C相当
無電解ニッケルメッキ
40HRC~
20 ~ 60
3 ~ 25
2 ~ 15
S45C相当
無電解ニッケルメッキ
10
1個
ポリアセタール
なし
なし
20 ~ 60
3 ~ 25
2 ~ 15
ポリアセタール
-
10
1個
S45C相当
無電解ニッケルメッキ
なし
20 ~ 60
3 ~ 25
2 ~ 15
S45C相当
無電解ニッケルメッキ
10
1個
MCナイロン
なし
なし
20 ~ 60
3 ~ 25
2 ~ 15
MCナイロン
-
10
1個
導電性MCナイロンR2
なし
なし
20 ~ 60
3 ~ 25
2 ~ 15
導電性MCナイロンR2
-
10
1個
SUS304
なし
なし
20 ~ 60
3 ~ 25
2 ~ 15
SUS304
-
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
クリーン洗浄・梱包済みでお届けします

クリーン洗浄品とは

-
( - )
2日目

-

-
( - )
3日目

-

-
( - )
2日目

-

-
( - )
2日目

-

-
( - )
2日目

-

詳細情報

基本情報

大きめの基盤を受ける際の台座としてご使用可能です。長さは最大60mmまで選択可能です。

ご注意

  • 洗浄品はこちらからご選定いただけます。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格

価格表

数量スライド価格1円未満切り捨て) こちら
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1〜1920〜3435〜4950〜100101~
値引率基準単価5%10%18%お見積り
出荷日通常
表示数量超えはWOSにてご確認ください。

納期


出荷日については、こちらをご覧ください。

概要・仕様

使用例

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ワークガイド 台座付タイプのレビュー
4.7平均満足度:4.74件のレビュー
治具
5
満足度:5.0
この商品は社内設備に基盤を取り付けるための治具として使用しているのですが、特に問題はないようです。サイズ的にも自社の仕様...もっと読む
0人が参考にしています。
組立治具のワーク受け
5
満足度:5.0
ワークが樹脂部品なので、キズが付かない様本部品も樹脂製で選定した。材質も選べるのでワークに合わせられるのが良い。
0人が参考にしています。
組立治具に使用
4
満足度:4.0
製品の位置決めで使用した。価格も安く、納期も2日目出荷であるため、いつも治具製作の際は使用しています。
0人が参考にしています。
樹脂ケースの位置規整治具として使用
5
満足度:5.0
サイズ(長さ、幅、高さ)が、細かく設定できるので非常に使いやすかったです。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ワークガイド 台座付タイプ
【クリーン洗浄品】ワークガイド 台座付タイプ
ワークガイド プレートタイプ
ワークガイド ストレートタイプ
ワークガイド アングルタイプ
ワークガイド V形状タイプ
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格-----1,260 -
通常出荷日2日目〜5日目〜2日目〜2日目〜2日目〜在庫品1日目〜
特性・用途該当なしクリーン洗浄該当なし該当なし該当なし該当なし
種類L型L型ストレートストレートL型V型
材質証明書対象対象対象対象対象対象

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ワークガイドカテゴリの売れ筋ランキング