17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が355型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • ローラ外径(mm)

    ~mm
  • ローラ幅 W(mm)

    ~mm
  • ローラ当たりの強度(kg)

    ~mm
  • 搬送長さ L(mm)

    ~mm
  • 機高 H(mm)

    ~mm
  • ローラピッチ P(mm)

    ~mm
  • ローラ本数

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

ローラコンベヤ ローラ径28mm・38mmタイプ

通常単価(税別)
6,57039,700
税込単価
7,22743,670
通常出荷日:5日目

長さ指定が可能なスチール製のフリーローラーコンベヤです。 ローラー径28・38ミリです。汎用性が高く...

詳細を確認
  • フレームの切断面には表面処理はされておりません。
  • ローラ径38mmのローラは機能・性能に影響のない範囲で形状が変わっております。
  • ガイドホルダー追加KNは、L寸によって選択できるブラケット個数が異なります。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
詳細を確認
未確定:候補が355型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表

外形図

ローラ径28mm

ローラ径38mm

ローラコンベヤ

受け側

固定側

ローラコンベヤ ローラ径28mmタイプ:関連画像

フレーム側面図

ローラ径38mm
タイプ用

ローラ径28mm
タイプ用

受け側

固定側

  ローラコンベヤ ローラ径28mmタイプ:関連画像
ロ−ラ径ロ−ラピッチ①ロ−ラ(HRO28HRO38)ベアリング②フレ−ム
P=30P=50P=75P=100[ M ]材質[ S ]表面処理[ M ]材質[ M ]材質[ S ]表面処理
28mmROCOMROCOGスチ−ル溶融亜鉛メッキスチ−ルスチ−ルガルタイトメッキ
38mmROCOEROCOHROCOJ
 
ロ−ラ径ロ−ラピッチRピンフレ−ム連結用支手ねじ・ナット
P=30P=50P=75P=100[ M ]材質[ S ]表面処理[ M ]材質[ S ]表面処理[ M ]材質[ S ]表面処理
28mmROCOMROCOGスチ−ル三価クロメ−トスチ−ル三価クロメ−トスチ−ル三価クロメ−ト
38mmROCOEROCOHROCOJ
[ ! ]ROCOJ(P=100)のフレームには50mmピッチでローラ軸用穴が開いています。
[ ! ]ローラ単品は>>こちら(HRO28HRO38をご参照ください。
[ ! ]組み換え可能なACモータローラはお取り扱いがございません。

[ ! ]コンベヤガイド、コンベヤスタンドは下記「追加工」よりご指定ください。
単品でのお取り扱いはございません。

規格表

型式W
ROCOM20
ROCOG16
ROCOE8
ROCOJ6



413
213
313
113
■ローラ径28mmタイプ
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式寸法 (mm)¥基準単価
Typeローラ
本数
ROCOM (P=30)ROCOG (P=50)ROCOM (P=30)ROCOG (P=50)
(L)FG(L)FGW113W213W313W413W513W113W213W313W413W513
ROCOM
ROCOG
7(230)2570(350)251007,8609,1009,93011,01012,1708,7209,95010,78011,87013,030
8(260)(400)8,5809,93010,84012,01013,2809,52010,87011,77012,96014,220
9(290)(450)9,29010,76011,74013,01014,39010,32011,78012,76014,04015,410
10(300)1590(500)15010,01011,59012,64014,01015,49011,12012,69013,76015,12016,600
11(330)(550)10,72012,42013,55015,02016,60011,92013,61014,74016,21017,800
12(360)(600)11,45013,24014,45016,01017,70012,73013,74014,89016,37017,980
13(390)(650)12,16014,07015,35017,01018,82013,52013,88015,04016,54018,270
14(430)20155(700)12,87014,90016,25018,02019,92013,66014,81016,03017,63019,350
15(460)(750)13,59015,73017,16019,02021,03013,80015,63016,93018,62020,430
16(490)(800)14,30016,56018,06020,01022,13014,42016,46017,83019,59021,510
17(530)25160(850)15,02017,39018,96021,02023,24015,14017,29018,72020,58022,600
18(560)(900)15,73018,22019,88022,02024,35015,87018,12019,61021,57023,680
19(590)(950)16,45019,05020,78023,02025,45016,60018,95020,52022,54024,750
20(600)1515017,17019,88021,68024,02026,570
21(630)17,34020,08021,90024,27026,830
22(660)17,51020,28022,12024,51027,100
23(690)17,69020,48022,34024,75027,370
24(730)2015518,14021,00022,91025,38028,070
25(760)18,78021,76023,73026,28029,070
26(790)19,44022,50024,55027,20030,070
27(830)2516020,09023,26025,37028,10031,080
28(860)20,73024,00026,19029,00032,080
29(890)21,38024,76027,01029,91033,090
30(900)1515022,03025,52027,83030,82034,080
31(930)22,68026,26028,64031,73035,090
32(960)23,32027,02029,46032,63036,090

[ ! ]上記表にて「−」が付いているサイズはお取り扱いがございません。
取り扱いなし型式例:ROCOG20-113

[ ! ]表示数量超えはお見積り
■ローラ径38mmタイプ
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式寸法 (mm)¥基準単価 1〜5台
Typeローラ
本数
ROCOE (P=50)ROCOH (P=75)ROCOJ (P=100)ROCOE (P=50)ROCOH (P=75)ROCOJ (P=100)
(L)FG(L)FG(L)FGW113W213W313W413W513W113W213W313W413W513W113W213W313W413W513
ROCOE
ROCOH
ROCOJ
4(200) 25  50 (300)37.5 75 (350) 25 1005,9706,6407,3208,0608,7406,5807,2307,9308,6709,3507,3107,9608,6409,40010,070
5(250)(375)(450)6,7907,5408,3309,1809,9307,4808,2209,0109,86010,6208,3409,0709,86010,71011,470
6(300)100(475) 50 87.5(550)1507,6208,4409,32010,28011,1308,3809,21010,09011,04011,8909,36010,19011,07012,02012,870
7(350)(500) 25 137.5(650)8,4409,36010,33011,38012,3309,28010,20011,17012,22013,17010,38011,30012,29013,34014,270
8(400)(575)(750)9,26010,26011,34012,50013,52010,19011,17012,25013,41014,44010,88011,82012,85013,94014,930
9(450)(675)37.5150(850)10,09011,16012,34013,60014,71011,08012,16013,34014,60015,71011,85012,88014,01015,20016,260
10(500)150(775) 50 162.510,91012,08013,35014,70015,91011,41012,52013,73015,03016,180
11(550)(800) 25 137.511,73012,98014,35015,80016,30012,27013,46014,77016,16017,390
12(600)(875)11,84013,10014,50015,96017,43013,13014,40015,80017,28018,610
13(650)(975)37.515012,74014,09015,58017,17018,57013,99015,33016,83018,42019,820
14(700)13,52014,95016,55018,22019,710
15(750)14,30015,81017,50019,28020,850
16(800)15,09016,67018,46020,33021,990
17(850)15,88017,55019,41021,38023,130
18(900)16,65018,41020,37022,44024,270
19(950)17,44019,27021,34023,49025,410

[ ! ]上記表にて「−」が付いているサイズはお取り扱いがございません。
取り扱いなし型式例:ROCOH14-113

[ ! ]表示数量超えはお見積り
ローラ1本当たりの強度
ローラ径ローラ強度(N)
W113W213W313W413W513
28mm12361059687588412
38mm13421342922785588

追加工

型式W(SH・GA・GT・KN・ST・SW)
ROCOM20
ROCOG16
ROCOM28
ROCOJ6



413
213
113
113



GT-A-L600
KN-G2
ST-F550
GA-A-L550-KN-G2-ST-F550
AlterationsCodeSpec.¥/1Code
スタンド取付穴加工

【詳細】

SHローラコンベヤにスタンド取付穴加工ができます。
指定方法 SH

[ NG ]ST・SWとの併用不可

[ ! ](L)寸400以下は穴数2、センター振分けでピッチは100となります。

[ ! ](L)寸150以下は適用不可です。
1,000
コンベヤ用ガイド

[ M ]材質:スチール [ S ]表面処理:亜鉛メッキ

A(ストレート)

B(片端曲げ)

C(両端曲げ)

GA
GT
GA:コンベヤ用ガイド1本追加になります。
GT:コンベヤ用ガイド2本追加になります。
指定単位:形状A(ストレート)はL100~1300 5mm単位指定可能です。
形状B(片端曲げ)はL200~1300 5mm単位指定可能です。
形状C(両端曲げ)はL300~1300 5mm単位指定可能です。
指定方法 Code形状長さ
  GA
GA
GA


A
B
C


L300
L450
L550
 5 日目出荷
[ ! ]ローラコンベヤと同梱となります。
 L100〜195L200〜395L400〜595L600〜795L800〜1300
GA1,4801,5601,6501,8101,980
GT2,9603,1303,2903,6203,950

ガイドホルダー

ブラケット

[ M ]材質:スチール [ S ]表面処理:三価クロメート

KNローラコンベヤにブラケット取付穴を追加できます。
指定方法 KN-G2(ガイドホルダーブラケット2個)
 5 日目出荷
[ ! ]取付ボルト・ナット(M10)が付属します。
[ ! ]コードの数字は数量になります。
[ ! ]出荷時は組立てていません。
[ ! ]ローラコンベヤにブラケット取り付け穴が加工されます。

[ ! ]取り付け穴位置は下記「KN追加工 ブラケット取り付け穴位置
を ご参照ください。

G21,600
G43,300
G64,900
G86,600
G108,200
コンベヤスタンド
 ①取付
ブラケット
②スタンド③アジャストボルト④補強材
[ M ]材質スチ-ル(SS400)
[ S ]表面処理三価クロメ-ト
ST
SW
ST :ローラコンベヤスタンド1台追加します。
SW:ローラコンベヤスタンド2台追加します。
[ ! ]指定単位:F450〜1200 50mm単位指定可能です。
指定方法 ST-F950
 8 日目出荷
[ ! ]出荷時は組立てていません。
[ ! ]取付穴の位置は追加工SHと同様です。
[ ! ]④補強材はF800以下は1本となります。
[ NG ]SHとの併用不可
[ NG ]SWの場合、異なる高さの組合せは指定できません。
ローラ幅Wスタンド高さFSTSW
W113F450〜6005,30010,600
F650〜8005,90011,800
F850〜9506,50012,900
F1000〜12007,10014,100
W213F450〜6005,30010,600
F650〜8005,90011,800
F850〜9506,50012,900
F1000〜12007,10014,100
W313F450〜6005,30010,600
F650〜8005,90011,800
F850〜9506,50012,900
F1000〜12007,10014,100
W413F450〜6005,30010,600
F650〜8005,90011,800
F850〜9506,50012,900
F1000〜12007,10014,100
W513F450〜6005,30010,600
F650〜8005,90011,800
F850〜9506,50012,900
F1000〜12007,10014,100
[ ! ]ローラコンベヤ関連部品の追加工はRoHS10対応します。

KN追加工 ブラケット取り付け穴位置

ローラ径28mmタイプ

単位:mm

品名ピッチ
P
ローラ
本数
機長
(L)
取り付け穴位置(個数は左右フレーム合計)
2個4個6個8個10個
G2G4G4G6G6G6G8G8G8G8G10G10G10G10G10
ROCOM307230               
8260130
9290160
10300150120180
11330180120210
12360180120240120180240
13390210120270120210270
14430215125305125215305125185245305
15460245125335125245335125185275335
16490245125365125245365125185305365125185245305365
17530280130400130280400130220310400130190280340400
18560280130430130280430130220340430130190280370430
19590310130460130310460130220370460130220310370460
20600300120480120300480120240360480120210300390480
21630330120510120330510120240390510120210330420510
22660330120540120330540120240420540120210330450540
23690360120570120365570120240450570120210365480570
24730365125605125365605125275455605125245365485605
25760395125635125395635125275485635125245395515635
26790395125665125395665125305485665125245395545665
27830430130700130430700130310520700130250430580700
28860430130730130430730130310550730130280430580730
29890460130760130460760130340550760130280460610760
30900450120780120450780120330570780120270450630780
31930480120810120480810120330600810120270480660810
32960480120840120480840120360600840120300480660840
ROCOG507350200150200            
8400200150250150200250         
9450250150300150250300150200250300     
10500250150350150250350150200300350150200250300350
11550300150400150300400150200350400150200300350400
12600300150450150300450150250350450150200300400450
13650350150500150350500150250400500150200350450500
14700350150550150350550150250450550150250350450550
15750400150600150400600150300450600150250400500600
16800400150650150400650150300500650150250400550650
17850450150700150450700150300550700150300450550700
18900450150750150450750150350550750150300450600750
19950500150800150500800150350600800150300500650800

ローラ径38mmタイプ

単位:mm

品名ピッチ
P
ローラ
本数
機長
(L)
取り付け穴位置(個数は左右フレーム合計)
2個4個6個8個10個
G2G4G4G6G6G6G8G8G8G8G10G10G10G10G10
ROCOE504200               
5250
6300150
7350200150200
8400200150250150200250
9450250150300150250300150200250300
10500250150350150250350150200300350150200250300350
11550300150400150300400150200350400150200300350400
12600300150450150300450150250350450150200300400450
13650350150500150350500150250400500150250350400500
14700350150550150350550150250450550150250350450550
15750400150600150400600150300450600150250400500600
16800400150650150400650150300500650150250400550650
17850450150700150450700150300550700150300450550700
18900450150750150450750150350550750150300450600750
19950500150800150500800150350600800150300500650800
ROCOH754300150              
5375225150225
6475237.5162.5312.5162.5237.5312.5
7500287.5137.5362.5137.5287.5362.5137.5212.5287.5362.5
8575287.5137.5437.5137.5287.5437.5137.5212.5362.5437.5137.5212.5287.5362.5437.5
9675375150525150375525150225450525150225375450525
10775387.5162.5612.5162.5387.5612.5162.5312.5462.5612.5162.5237.5387.5537.5612.5
11800437.5137.5662.5137.5437.5662.5137.5287.5512.5662.5137.5287.5437.5512.5662.5
12875437.5137.5737.5137.5437.5737.5137.5287.5587.5737.5137.5287.5437.5587.5737.5
13975525150825150525825150375600825150300525675825
ROCOJ1004350175              
5450275175275            
6550275175375175275375         
7650375175475175375475175275375475     
8750375175575175375575175275475575175275375475575
9850475175675175475675175275575675175275475575675
ブラケット取り付け穴位置寸法

※半月穴を手前とする側面左端部からの寸法。
穴径11mm。取り付けボルト(低頭M10×25)付属
ローラー本数が奇数の場合、穴位置は左右均等にならず、右に寄ります。

※ROCOE8-313(L=400)の場合、G2、G4、G6から選択可能です。

関連リンク

カタログ規格外品サービスへのご案内
特注お見積もりおよびご注文を承っております。
製作可否を含めたお見積もりとなるため、製作が不可能な場合もございます。予めご了承ください。
ご利用サービスを選択ください。
・寸法が記載されているポンチ絵、2DCAD図などを所持している場合は 「2D図面加工品(meviy 2D)」へお見積もりをご依頼ください。
・標準品で取り扱いのないサイズ変更や追加工をご希望の場合は図面の有無を問わず「カタログ規格外品」へお見積もりをご依頼ください。
※お見積もりご回答までに3~5営業日(土日・祝日含まず)をいただいております。
※どちらのサービスもご利用には会員登録・ログインが必要です。
規格外品サービスによくある質問
※上記FAQにて問題・疑問点が解決しない場合は規格外品ページ右上にある 「お問合せフォーム」 より問い合わせください。

型番リスト

表示件数

ローラ外径

(mm)

ローラ幅 W

(mm)

ローラ当たりの強度

(kg)

ローラ強度

(N/1本)

搬送長さ L

(mm)

機高 H

(mm)

ローラピッチ P

(mm)

ローラ本数

RoHS?最小発注数量
38.1
113
137
0~1342
200
67.05
50
4
10
1個
38.1
213
137
0~1342
200
67.05
50
4
10
1個
38.1
313
94
0~922
200
67.05
50
4
10
1個
38.1
413
80
0~785
200
67.05
50
4
10
1個
38.1
513
60
0~588
200
67.05
50
4
10
1個
38.1
113
137
0~1342
250
67.05
50
5
10
1個
38.1
213
137
0~1342
250
67.05
50
5
10
1個
38.1
313
94
0~922
250
67.05
50
5
10
1個
38.1
413
80
0~785
250
67.05
50
5
10
1個
38.1
513
60
0~588
250
67.05
50
5
10
1個
38.1
113
137
0~1342
300
67.05
50
6
10
1個
38.1
213
137
0~1342
300
67.05
50
6
10
1個
38.1
313
94
0~922
300
67.05
50
6
10
1個
38.1
413
80
0~785
300
67.05
50
6
10
1個
38.1
513
60
0~588
300
67.05
50
6
10
1個
38.1
113
137
0~1342
350
67.05
50
7
10
1個
38.1
213
137
0~1342
350
67.05
50
7
10
1個
38.1
313
94
0~922
350
67.05
50
7
10
1個
38.1
413
80
0~785
350
67.05
50
7
10
1個
38.1
513
60
0~588
350
67.05
50
7
10
1個
38.1
113
137
0~1342
400
67.05
50
8
10
1個
38.1
213
137
0~1342
400
67.05
50
8
10
1個
38.1
313
94
0~922
400
67.05
50
8
10
1個
38.1
413
80
0~785
400
67.05
50
8
10
1個
38.1
513
60
0~588
400
67.05
50
8
10
1個
38.1
113
137
0~1342
450
67.05
50
9
10
1個
38.1
213
137
0~1342
450
67.05
50
9
10
1個
38.1
313
94
0~922
450
67.05
50
9
10
1個
38.1
413
80
0~785
450
67.05
50
9
10
1個
38.1
513
60
0~588
450
67.05
50
9
10
1個
38.1
113
137
0~1342
500
67.05
50
10
10
1個
38.1
213
137
0~1342
500
67.05
50
10
10
1個
38.1
313
94
0~922
500
67.05
50
10
10
1個
38.1
413
80
0~785
500
67.05
50
10
10
1個
38.1
513
60
0~588
500
67.05
50
10
10
1個
38.1
113
137
0~1342
550
67.05
50
11
10
1個
38.1
213
137
0~1342
550
67.05
50
11
10
1個
38.1
313
94
0~922
550
67.05
50
11
10
1個
38.1
413
80
0~785
550
67.05
50
11
10
1個
38.1
513
60
0~588
550
67.05
50
11
10
1個
38.1
113
137
0~1342
600
67.05
50
12
10
1個
38.1
213
137
0~1342
600
67.05
50
12
10
1個
38.1
313
94
0~922
600
67.05
50
12
10
1個
38.1
413
80
0~785
600
67.05
50
12
10
1個
38.1
513
60
0~588
600
67.05
50
12
10
1個
38.1
113
137
0~1342
650
67.05
50
13
10
1個
38.1
213
137
0~1342
650
67.05
50
13
10
1個
38.1
313
94
0~922
650
67.05
50
13
10
1個
38.1
413
80
0~785
650
67.05
50
13
10
1個
38.1
513
60
0~588
650
67.05
50
13
10
1個
38.1
113
137
0~1342
700
67.05
50
14
10
1個
38.1
213
137
0~1342
700
67.05
50
14
10
1個
38.1
313
94
0~922
700
67.05
50
14
10
1個
38.1
413
80
0~785
700
67.05
50
14
10
1個
38.1
513
60
0~588
700
67.05
50
14
10
1個
38.1
113
137
0~1342
750
67.05
50
15
10
1個
38.1
213
137
0~1342
750
67.05
50
15
10
1個
38.1
313
94
0~922
750
67.05
50
15
10
1個
38.1
413
80
0~785
750
67.05
50
15
10
1個
38.1
513
60
0~588
750
67.05
50
15
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,570
( 7,227 )
5日目
7,300
( 8,030 )
5日目
8,050
( 8,855 )
5日目
8,870
( 9,757 )
5日目
9,610
( 10,571 )
5日目
7,470
( 8,217 )
5日目
8,290
( 9,119 )
5日目
9,160
( 10,076 )
5日目
10,100
( 11,110 )
5日目
10,920
( 12,012 )
5日目
8,380
( 9,218 )
5日目
9,280
( 10,208 )
5日目
10,250
( 11,275 )
5日目
11,310
( 12,441 )
5日目
12,240
( 13,464 )
5日目
9,280
( 10,208 )
5日目
10,300
( 11,330 )
5日目
11,360
( 12,496 )
5日目
12,520
( 13,772 )
5日目
13,560
( 14,916 )
5日目
10,190
( 11,209 )
5日目
11,290
( 12,419 )
5日目
12,470
( 13,717 )
5日目
13,750
( 15,125 )
5日目
14,870
( 16,357 )
5日目
11,100
( 12,210 )
5日目
12,280
( 13,508 )
5日目
13,570
( 14,927 )
5日目
14,960
( 16,456 )
5日目
16,180
( 17,798 )
5日目
12,000
( 13,200 )
5日目
13,290
( 14,619 )
5日目
14,690
( 16,159 )
5日目
16,170
( 17,787 )
5日目
17,500
( 19,250 )
5日目
12,900
( 14,190 )
5日目
14,280
( 15,708 )
5日目
15,790
( 17,369 )
5日目
17,380
( 19,118 )
5日目
17,930
( 19,723 )
5日目
13,020
( 14,322 )
5日目
14,410
( 15,851 )
5日目
15,950
( 17,545 )
5日目
17,560
( 19,316 )
5日目
19,170
( 21,087 )
5日目
14,010
( 15,411 )
5日目
15,500
( 17,050 )
5日目
17,140
( 18,854 )
5日目
18,890
( 20,779 )
5日目
20,430
( 22,473 )
5日目
14,870
( 16,357 )
5日目
16,450
( 18,095 )
5日目
18,210
( 20,031 )
5日目
20,040
( 22,044 )
5日目
21,680
( 23,848 )
5日目
15,730
( 17,303 )
5日目
17,390
( 19,129 )
5日目
19,250
( 21,175 )
5日目
21,210
( 23,331 )
5日目
22,940
( 25,234 )
5日目

詳細情報

基本情報

長さ指定が可能なスチール製のフリーローラーコンベヤです。 ローラー径28・38ミリです。
汎用性が高く、グラビティー仕様でもお使い頂けます。 ローラーピッチ・長さ(1m以下)・幅の選択で選定頂けます。
また、追加工にてコンベアスタンド・コンベア用ガイド・フレームへのスタンド取付穴加工・ガイドホルダーが指定できます。

ご注意

  • フレームの切断面には表面処理はされておりません。
  • ローラ径38mmのローラは機能・性能に影響のない範囲で形状が変わっております。
  • ガイドホルダー追加KNは、L寸によって選択できるブラケット個数が異なります。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格

価格表

数量スライド価格 [ ! ]1円未満切り捨て) こちら
数量区分標準対応個別対応
小口大口大口
数量1~56~1011~2021~3031~
値引率基準単価5%10%18%お見積り
出荷日通常+3日+5日+9日
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

納期

 5 日目出荷
    ご注文締切  

ストークB

3日目出荷500円/1本PM 8:00迄>>こちら
[ ! ]3本以上で1明細行当たり一律1,350円


出荷日については、こちらをご覧ください。

概要・仕様

使用例

ローラコンベヤ ローラ径28mmタイプ:関連画像

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ローラコンベヤ ローラ径28mm・38mmタイプのレビュー
2.1平均満足度:2.17件のレビュー
ローラーコンベヤスタンドを使用
1
満足度:1.0
ローラコンベヤのスタンドを探していた。カタログに記載されていたがコンベヤの追加工品扱いの為、スタンド単体購入が出来なかっ...もっと読む
11人が参考にしています。
作業台
1
満足度:1.0
コンベアフレーム端面には表面処理がされておらず切断面が錆びていた。また、紙カタログの表面処理とは変更になっていた。

ミスミからのコメント

ご迷惑をお掛けして大変申し訳ございません。表面処理変更または表面処理無しにつきまして、ご注文時にメッセージが出るようにしておりましたが、商品ページにも表記するようにいたしました。

7人が参考にしています。
治具の製品搬送部分に使用
1
満足度:1.0
ROCOJ7-513を選定した。予め3Dデータを元に設計してしていたが、届いた現品と3Dデータではフレーム同士を固定する...もっと読む
3人が参考にしています。
アルミの蓋を受ける機械に使用
3
満足度:3.0
予算が少なかったのでできるだけ安く抑える為にこれを選定しました。スチールで出来ているのは分かっていたのですが、想像以上に...もっと読む
1人が参考にしています。
自社製品に組込み
4
満足度:4.0
コストを抑える為、既製品のローラコンベヤを使用しました。 他社でも色々ありますが、納期も早く使いやすいと思います。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ローラコンベヤ ローラ径28mm・38mmタイプ
アルミローラーコンベヤ(ローラー径38mm、肉厚1.5mm)
スチールローラーコンベヤ(ローラー径38.1mm、肉厚1.2mm)
アルミローラーコンベヤ(ローラー径45mm、肉厚1.5mm)
スチールローラーコンベア(ローラー径57.2mm、肉厚1.4mm)
スチール製ローラコンベヤ エコノミータイプ 径Φ38×90-490(RQR型)
メーカーミスミトラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山オークラ輸送機
通常価格6,570-36,119 -12,259 -34,986 -14,108 -6,537 -
通常出荷日5日目7日目〜1日目〜7日目〜7日目〜4日目
種類ローラローラローラローラローラローラ
ローラ 種類ストレートストレートストレートストレートストレートストレート
ローラ材質スチールアルミニウム機械構造炭素鋼管アルミニウム機械構造炭素鋼管スチール
フレーム 種類ストレートストレートストレートストレートストレートストレート
仕様標準-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

フリーローラコンベヤカテゴリの売れ筋ランキング