メカニカル部品技術窓口
標準タイプに比べ安価で、大気中の使用に適します。許容トルクは標準タイプとほぼ同等です。ただし低速回転の...
詳細を確認
| 直交タイプ | 平行タイプ | |
| TMマグネット同士を90度で並べた状態で力を伝達します。 | TMマグネット同士を平行に並べた状態で力を伝達します。 | |
![]() | ![]() |
| Type | 組合せ種別 | 材質 | 表面処理 | |||
| マグネット部 | ホルダ−部 | マグネット部 | ホルダ−部 | |||
| エコノミータイプ | MEQ | 直交タイプ | ネオジムボンド 磁石 | ポリアセタ−ル (D16:A5056) | 電着塗装 | − |
| MEY | 平行タイプ | |||||
| 型式 | − | d |
| MDQ22 MEQ35 | − − | 8 20 |
| 型式 | d 選択 | H | W | ℓ | ロックボルト (D16:セットスクリュー) | F | E | *許容トルク (N・m) | ¥基準単価 | |||||||||
| Type | D | M | 締付トルク(N・m) | MEQ | MEY | MEQ | MEY | |||||||||||
| 直交タイプ MEQ 平行タイプ MEY | 8 | 5 | 8 | − | − | − | − | − | − | 0.0058 | 0.0078 | 1,580 | 1,580 | |||||
| 16 | 6 | 8 | 19.5 | 8 | 5 | M3 | 1.5 | 1.5 | − | 0.015 | 0.021 | 2,310 | 2,310 | |||||
| 26 | 12 | 15 | 25.5 | 14 | M2.5 | 0.333 | 11.5 | 0.098 | 0.167 | 3,410 | 3,410 | |||||||
| 35 | 15 | 20 | 33.5 | 22 | M3 | 0.422 | 16 | 0.221 | 0.515 | 4,900 | 4,900 | |||||||
| 45 | 20 | 45 | 30 | 6.35 | M5 | 0.784 | 2 | 20.5 | 0.804 | − | 9,220 | - | ||||||
| 型番 |
|---|
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
標準タイプに比べ安価で、大気中の使用に適します。許容トルクは標準タイプとほぼ同等です。ただし低速回転の場合コギングが発生する場合があります。



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

エフ・イー・シー
マグトラン FDS-W型/FBS-W型 非接触カップリング
5通常価格(税別):2,413円~

エフ・イー・シー
マグトラン FD型 高性能タイプ
4通常価格(税別):2,897円~

ミスミ
非接触磁力歯車 樹脂ボディタイプ
0
エフ・イー・シー
マグトラン FDS型/FBS型 非接触かさ歯車
0通常価格(税別):5,446円~

ミスミ
平歯車 圧力角20° モジュール1.0 軸穴加工タイプ
4.7
ミスミ
平歯車 圧力角20° モジュール2.0 軸穴加工タイプ
4.5
ミスミ
平歯車 圧力角20° モジュール1.5 軸穴加工タイプ
4.6
ミスミ
平歯車 圧力角20° 樹脂タイプ
3.9
ミスミ
ラックギア L寸指定タイプ(片端面加工品)
3.6