17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が21型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • 取付部 呼び径 M

    ~mm
  • 取付部 長さ(mm)

    ~mm
  • ノブ部 外径【範囲選択】(mm)

  • ノブ部 外径(mm)

    ~mm
  • 本体 高さ(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

パッド付つまみノブ

通常単価(税別)
504618
税込単価
554680
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

側面ローレット加工の丸形のパッド付つまみノブです。ポリアセタールのパッド付で、ワーク面を傷つけません。

  • ハンドル・グリップ・レバー・ノブの種類と特長についてはこちらご確認ください。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
未確定:候補が21型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表


NBMP
 
Type[ M ]材質
ノブねじパッド
NBMPABSSUS304ポリアセタール(白)


規格表

型式Lノブ色
NBMP6−3225B
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式L選択ノブ色HSdd1d2参考質量(g)¥基準単価
TypeM(並目)  −D
NBMP3−161015  B
(黒)
1221191.50.54420
4−161015  215420
5−16101520 3431
5−20 1520 14415107452
5−25  20251861914452
6−20101520 1441549462
6−25 1520251861915462
6−32  2025241220504
8−32 15 256224515

型番リスト

表示件数

取付部 呼び径 M

取付部 長さ

(mm)

ノブ部 外径【範囲選択】

(mm)

ノブ部 外径

(mm)

本体 高さ

(mm)

RoHS?最小発注数量
M3
10
~20
16
12
10
1個
M3
15
~20
16
12
10
1個
M4
10
~20
16
12
10
1個
M4
15
~20
16
12
10
1個
M5
10
~20
16
12
10
1個
M5
15
~20
16
12
10
1個
M5
20
~20
16
12
10
1個
M5
15
~20
20
14
10
1個
M5
20
~20
20
14
10
1個
M5
20
20.1~30
25
18
10
1個
M5
25
20.1~30
25
18
10
1個
M6
10
~20
20
14
10
1個
M6
15
~20
20
14
10
1個
M6
20
~20
20
14
10
1個
M6
15
20.1~30
25
18
10
1個
M6
20
20.1~30
25
18
10
1個
M6
25
20.1~30
25
18
10
1個
M6
20
30.1~40
32
18
10
1個
M6
25
30.1~40
32
18
10
1個
M8
15
30.1~40
32
18
10
1個
M8
25
30.1~40
32
18
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
価格が安い代替相当品
504
( 554 )
在庫品1日目当日出荷可能

-

504
( 554 )
在庫品1日目当日出荷可能

-

517
( 569 )
在庫品1日目当日出荷可能

-

517
( 569 )
在庫品1日目当日出荷可能

-

517
( 569 )
在庫品1日目当日出荷可能

-

542
( 596 )
在庫品1日目当日出荷可能

-

542
( 596 )
在庫品1日目当日出荷可能

-

554
( 609 )
在庫品1日目当日出荷可能

-

554
( 609 )
在庫品1日目当日出荷可能

-

554
( 609 )
在庫品1日目当日出荷可能

-

605
( 666 )
在庫品1日目当日出荷可能

-

605
( 666 )
在庫品1日目当日出荷可能

-

詳細情報

基本情報

側面ローレット加工の丸形のパッド付つまみノブです。ポリアセタールのパッド付で、ワーク面を傷つけません。

ご注意

  • ハンドル・グリップ・レバー・ノブの種類と特長についてはこちらご確認ください。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格


数量スライド価格 [ ! ]1円未満切り捨て) こちら
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1〜1920〜3435〜100101~
値引率基準単価5%8%お見積り
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

在庫品
翌日出荷 >>こちら
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。
出荷日については、こちらをご覧ください。

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

商品担当おすすめ

  • パッド付ローレットノブ 画像

    ミスミ

    パッド付ローレットノブ

    SUS303製で、ねじ先端にパッド付きのローレットノブです。先端にパッドがあることで、ワークを傷つけずに締め付け可能です。

  • ローレットつまみノブ 画像

    ミスミ

    ローレットつまみノブ

    スリ割加工付のローレットつまみノブです。ねじ部分の長さで2タイプご用意がございます。

  • 小径ローレットノブ 画像

    ミスミ

    小径ローレットノブ

    省スペース化を測った、径の小さいローレットノブです。スペースに制限がある場所に最適です。ノブ径5mmから、ご用意がございます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

パッド付つまみノブのレビュー
4.4平均満足度:4.45件のレビュー
改善用に使用
4
満足度:4.0
制御盤の扉のつまみ破損のため、交換用として(取引業者等で探してもらい見つからない為」)御社のカタログより検索し同等品があ...もっと読む
1人が参考にしています。
治具
5
満足度:5.0
この商品は自社の専用治具に使用しています。充分満足して使用しているものですが、ノブ部がもう少し柔らかいものがあってもいい...もっと読む
0人が参考にしています。
工具無し段取り替え部分の締め付け
5
満足度:5.0
持ちやすいため、締め付けと緩めが容易です。 先端にパッドが付いているので、相手側のキズにも配慮されています。
0人が参考にしています。
装置のキャップの止ネジとして使用しました。
4
満足度:4.0
以前はパット付ネジとつまみを個別に購入して接着して使っていましたが、手間が省けて便利です。パットの種類が増えるとさらに良...もっと読む
0人が参考にしています。
位置決め部品の簡易固定
4
満足度:4.0
製品長さによって移動する部品の位置決め簡易固定に使用しています。強固な保持力は望めませんが重くないものをとりあえず位置決...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
パッド付つまみノブ
パッド付ローレットノブ
つまみノブ ステンレス
KIPMS プラスティックミニノブ - パッドつき
KUPM/KUPMS ローレットノブ - パッドつき
ローレットつまみノブ
メーカーミスミミスミミスミ鍋屋バイテック鍋屋バイテックミスミ
通常価格504-688 -756 -568 -892 --
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目4日目4日目在庫品1日目〜
本体 種類円形円形円形円形円形円形
円形 種類標準標準マッシュルームタイプナット・クランプタイプ標準標準
取付部の種類おねじおねじめねじおねじおねじおねじ
本体 材質ABSSUS303SUS304ナイロン6--
詳細材質ABS樹脂SUS303SUS304---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ノブ・つまみカテゴリの売れ筋ランキング