17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が10型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • 取付部 呼び径 M

    ~mm
  • 取付部 長さ(mm)

    ~mm
  • ノブ部 外径【範囲選択】(mm)

  • ノブ部 外径(mm)

    ~mm
  • 本体 高さ(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

座金組込つまみノブ

通常単価(税別)
554643
税込単価
609707
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

ABS製の座金組込つまみノブです。側面部にローレット加工がされており、ねじ部分、座金はSUS303です...

詳細を確認
  • ハンドル・グリップ・レバー・ノブの種類と特長についてはこちらご確認ください。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
未確定:候補が10型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表


NBMST





 
Type[ M ]材質
ノブねじ平座金
NBMSTABSSUS304SUS303


規格表

型式Lノブ色
NBMST6−2020B
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式L選択ノブ色HSdd1D1t参考質量(g)¥基準単価
TypeM(並目)−D
NBMST6−20101520 B
(黒)
1441510161.59462
6−25 1520251861920215462
6−32  202524122820525
8−32 15 2524536

型番リスト

表示件数

取付部 呼び径 M

取付部 長さ

(mm)

ノブ部 外径【範囲選択】

(mm)

ノブ部 外径

(mm)

本体 高さ

(mm)

RoHS?最小発注数量
M6
10
~20
20
14
10
1個
M6
15
~20
20
14
10
1個
M6
20
~20
20
14
10
1個
M6
15
20.1~30
25
18
10
1個
M6
20
20.1~30
25
18
10
1個
M6
25
20.1~30
25
18
10
1個
M6
20
30.1~40
32
18
10
1個
M6
25
30.1~40
32
18
10
1個
M8
15
30.1~40
32
18
10
1個
M8
25
30.1~40
32
18
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
554
( 609 )
在庫品1日目当日出荷可能
554
( 609 )
在庫品1日目当日出荷可能
554
( 609 )
在庫品1日目当日出荷可能
554
( 609 )
在庫品1日目当日出荷可能
554
( 609 )
在庫品1日目当日出荷可能
554
( 609 )
在庫品1日目当日出荷可能
630
( 693 )
在庫品1日目当日出荷可能
630
( 693 )
在庫品1日目当日出荷可能
643
( 707 )
在庫品1日目当日出荷可能
643
( 707 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

ABS製の座金組込つまみノブです。側面部にローレット加工がされており、ねじ部分、座金はSUS303です。

ご注意

  • ハンドル・グリップ・レバー・ノブの種類と特長についてはこちらご確認ください。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格


数量スライド価格 [ ! ]1円未満切り捨て) こちら
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1〜1920〜3435〜4950〜100101~
値引率基準単価5%10%18%お見積り
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

在庫品
翌日出荷 >>こちら
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。
出荷日については、こちらをご覧ください。

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

商品担当おすすめ

  • パッド付つまみノブ 画像

    ミスミ

    パッド付つまみノブ

    側面ローレット加工の丸形のパッド付つまみノブです。ポリアセタールのパッド付で、ワーク面を傷つけません。

  • つまみノブ ダイヤモンドカットタイプ 画像

    ミスミ

    つまみノブ ダイヤモンドカットタイプ

    ABS材で側面ダイヤモンドカットタイプのつまみノブです。おねじタイプ・めねじタイプのご用意です。

  • ノブ付調整ねじ 画像

    ミスミ

    ノブ付調整ねじ

    五角形のノブ付の調整ねじです。ねじの緩み止めのスプリングは長さ選択可能です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

座金組込つまみノブのレビュー
4.3平均満足度:4.33件のレビュー
治具に使用しています
4
満足度:4.0
設計、製作を受注した治具に使っています。製品を加工する際に手締めして製品を押さえる部分の用途です。今まで同様な製品を使用...もっと読む
0人が参考にしています。
治具用
5
満足度:5.0
測定治具用に使用しています。以前、購入して良かったのでリピートしました。規格が治具に固定するのに合っているので問題なく使...もっと読む
0人が参考にしています。
長孔座面の確保
4
満足度:4.0
座面の確保に使用しています 他の物では座面が少ないないので助かります。 この座金はねじ加工されていてねじ込まれています ...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
座金組込つまみノブ
座金組込ローレットノブ
【クリーン洗浄品】座金組込みローレットノブ
つまみノブ ステンレス
ローレットつまみノブ
パッド付つまみノブ
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格554-946 --756 --504 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目3日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目
本体 種類円形円形円形円形円形円形
円形 種類標準標準標準マッシュルームタイプ標準標準
取付部の種類おねじおねじ(段付)おねじ(段付)めねじおねじおねじ
本体 材質ABSSUS303SUS303SUS304-ABS
詳細材質ABS樹脂SUS303SUS303SUS304-ABS樹脂

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ノブ・つまみカテゴリの売れ筋ランキング