17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が576型番あります。

単軸ロボットRSH3

通常単価(税別)
-
税込単価
-
通常出荷日:10日目

高荷重タイプ(サーボモータ仕様)最大可搬質量:水平80kg、ストローク:150~1050mm、最高速度...

詳細を確認
  • 一部商品で部材調達が困難な状況のため、新規ご注文の納期を延長しております。お客さまへはご迷惑をお掛けし大変申し訳ございませんが、ご理解賜りますよう何卒宜しくお願い申し上げます。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
未確定:候補が576型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表

※初期設定について
・初めてご使用になる場合、別売の単軸ロボット専用サポートソフト「RS-Manager」を使用しての初期設定が必要です。
「RS-Manager」をPCにインストールし、専用通信ケーブル(別売)でコンピュータとロボットコントローラを接続し使用します。
・サポートソフト「RS-Manager」をUSB接続でご使用の場合「専用USBドライバ」のインストールが必要です。
USBドライバー無償ダウンロードは >>こちら

【Windows11でのご使用にあたって】
※1.Windows8~11の場合は、USBドライバインストール時、「ドライバ署名の強制」を無効にしていただく必要があります。
詳細は>>RS-Managerの取扱説明書(P.64~)をご参照ください。
※2.Windows11対応のRS-Managerは、2023年10月以降出荷分での対応となります。(対応Ver.1.4.5以降)

・RS-Managerは複数台の短軸ロボット(PC)でご使用いただけます。

・単軸ロボットRSシリーズ用サポートソフト(通信ケーブル付)は追加工コード:S (USB)または R (D-sub)を指定ください。 単品は>>こちら
[ ! ]追加工にてご購入いただいた方が単品でご購入いただくよりも安くお求めいただけます。
・単軸ロボット専用サポートソフト「RS-Manager」単品は>>こちら
・単軸ロボット 通信ケーブル 単品は>>こちら

外形図

【高精度】Z軸 アリ溝 ラック&ピニオン式 長方形 外形図


(注1)両端からのメカストップによる停止位置です。
(注2)取付の際、本体内部にワッシャ等のご使用はできません。
(注3)ケーブルの最小曲げ半径はR50です。
(注4)本体取付時にφ10ノック穴をご使用される場合、ピンが本体内部に10mm以上入らないようにしてください。
(注5)ストロークが650mmを超えるとき、動作領域によってはボールねじの共振が発生する場合があります(危険速度)。
    その時は下表に示す最高速度を目安として動作速度を下げる調整をしてください。
α矢視図
断面E-E
F部:T溝詳細図
[ ! ]I/Oケーブルは付属しておりません。ご入用の際は追加工(T)をご指定下さい。 

■ロボット材質/表面処理
構成部品ベースフレームガイドレールスライダサイドカバー
[ M ]材質アルミアルミアルミ
[ S ]表面処理アルマイトアルマイトアルマイト
■付属品
[ A ]付属品コントローラ 入出力仕様
NPN,PNPCC−LinkDeviceNet
取扱説明CD−ROM/電源コネクタ/EXTコネクタ/ダミーコネクタ
CC−LinkコネクタDeviceNetコネクタ

規格表

型式コントローラ種類入出力種類ノイズフィルタ有無ケーブルストローク
RSH305C22ANF13400
[RSH3仕様]
最大可搬質量:水平80kg (垂直ではご使用になれません)、ストローク:150~1050mm、最高速度:1200mm/sec、サーボモータ仕様

・RSの加速度・移動時間を調べるのに便利!
 RSサイクルシミュレータはこちら

・RSの選定や使用方法、取扱説明書についてはこちらをご参照ください!
 
・「何を準備したらいいの?」、「非常停止回路の配線方法は?」などRSに関するよくあるお悩みを解決!
 
■一般仕様
ボールねじモータ位置検出器使用周囲
温度・湿度
φ15
(C7転造)
ACサーボ
100W
レゾルバ0〜40℃・35〜85%RH
(結露無きこと)

■基本仕様
Typeリード
(mm)
繰返し位置決め
精度(mm)
最大可搬質量(kg)定格推力
(N)
最高速度(注)
(mm/sec)
ストローク
(mm)
定格走行寿命コントローラ
入力電源
最大位置
決め点数
水平
RSH305±0.0180339300〜105150〜1050
(50ピッチ)
10,000km以上AC100〜115V
AC200〜230V
±10%
255点
1060169600〜210
2030841200〜420
[ ! ](注)、ストロークにより最高速度は変わります。【技術情報】の最高速度表をご参照ください。
[ ! ]最低速度は、速度の設定方法により設定できる速度が異なります。標準設定:最高速度の1%(最高速度:100%)、カスタム設定:0.01mm/s
■寸法・質量
Type寸法・質量ストローク(mm)
15020025030035040045050055060065070075080085090095010001050
RSH3L(mm)518568618668718768818868918968101810681118116812181268131813681418
A(mm)0112233445566778899
B(mm)150100150100150100150100150100150100150100150100150100150
C(mm)8101012121414161618182020222224242626
D(mm)2903403904404905405906406907407908408909409901040109011401190
質量(kg)4.75.05.35.65.96.26.66.97.27.57.88.18.48.79.09.39.710.010.3
型式選択
Typeリード(mm)コントローラ種類*1入出力種類ノイズフィルタ有無*2ケーブルストローク(mm)
RSH305
仕様
電源
アブソリュート仕様
(データ保存用バッテリ付)
インクリメンタル仕様
AC100〜115VC21AC21B
AC200〜230VC22AC22B
NPN:N
PNP:P
CC−Link:C
DeviceNet:D
無:F0
有:F1
仕様>>こちら
標準耐屈曲
3.5m:33.5m:R3
 5m:5 5m:R5
10m:1010m:R10
150〜1050
(指定50mm単位)
10
20
[ ! ]*1、コントローラはそれぞれの仕様にパラメータを設定して出荷します。
[ ! ]*2、本機種にはノイズフィルタが必要です。お客様にて別途手配する場合は「無」をご選定ください。また、ノイズフィルタの一次側にサージアブソーバーを必ず設置してください。

詳細は取扱説明書 ダウンロード版をご参照ください。

[ ! ]単軸ロボットRS 取扱説明書 ダウンロード版は>>こちら
[ ! ]単軸ロボットコントローラ C21/C22 取扱説明書 ダウンロード版は>>こちら
[ ! ]単軸ロボットRSのシステム構成については>>こちらをご参照ください。
[ ! ]何を用意すればいいの? 単軸ロボットRS周辺部品のご案内は>>こちらをご参照ください。
[ ! ]単軸ロボットRS FAQは>>こちらをご参照ください。
[ ! ]本製品専用以外の独自のプログラムによる制御は保証対象外です。お客様のご判断でご検証ください。

追加工

 <価格例>左記型式の価格です。
(ロボット本体価格)(コントローラ価格)(ノイズフィルタ価格) 
¥168,300¥57,600¥3,700
型式コントローラ
種類
入出力
種類
ノイズフィルタ
有無
ケーブルストローク(G・E…etc.)
RSH305C22ANF13400G - E
(ケーブル価格)(グリス変更価格)(原点位置変更価格)合計購入価格
¥9,100¥5,000¥0¥243,700
               
Alterationsグリス変更ハンディターミナル
標準仕様

 
ハンディターミナル
デッドマンスイッチ
付仕様
サポートソフト
USB通信ケーブル付

 
サポートソフト
DーSub通信ケーブル付

 
I/Oケーブル

 
デイジーチェーン
接続用ケーブル

 
取扱説明書
MJ5:本体
KJ3:コントローラ
(C21/C22)






 
原点位置変更


 





通信仕様:RS232C通信仕様:RS232C長さ:300mm
CodeGEHDSRTCMJ5/KJ3
Spec.グリスを
低発塵グリス
に変更します。
(日本精工製LG2)
原点位置を
反モータ側に
変更します。
ハンディターミナル
標準仕様を
付属します。
仕様>>こちら
ハンディターミナル
デッドマンスイッチ
付仕様を付属します。
仕様>>こちら
サポートソフトUSB
通信ケーブル
付を付属します。
仕様>>こちら
サポートソフト
DーSub通信
ケーブル付を
付属します。
仕様>>こちら
I/Oケーブル
を付属します。
NPN/PNP仕様の
場合に必要と
なります。
仕様>>こちら
複数台のコント
ローラを接続する
ためのケーブルです。
最大16台まで接続可能。
仕様>>こちら
取扱説明書を
付属します。
ロボット本体用
MJ5>>こちら
コントローラ用
KJ3>>こちら
[ ! ]オプション品を単品にて購入の場合は、こちらをご参照ください。
[ ! ]追加工にてご購入いただいた方が単品でご購入いただくよりも安くお求めいただけます。
[ ! ]ポイント入力にはハンディターミナルもしくは、サポートソフトが必要です。
[ ! ]パラレル通信によるI/O制御には、I/Oケーブルが必要です。
【取扱説明書(冊子版)】
 日本語英語中国語
ロボット本体用MJ5ME5MC5
コントローラ(C21/22)用KJ3KE3KC3
[ ! ]取扱説明書 ダウンロード版は表内の各リンクをクリックしてください。
[ ! ]単軸ロボットRS FAQは>>こちら

技術情報

 注意
本コントローラにはお客様の要求する安全カテゴリに柔軟に対応できるよう、内部の主電源遮断回路を排除しております。
必ず外部に主電源遮断回路を構築し、非常停止回路を形成してください。回路例はこちら参照
 
■許容オーバーハング量   ■静的許容モーメント        
・水平使用時・壁面取付使用時・モーメント図   




N・m
MYMPMR
128163143
mmmm■最高速度(mm/sec)     
リード質量ABCリード質量ABCTypeリード
(mm)
ストローク(mm)
0580kg60120170580kg000150~60065070075080085090095010001050
60kg714342960kg000RSH305300255225195180165150135120105
40kg851635440kg222660410600510450390360330300270240210
20kg109414812720kg961121005201020~12001020900780720660600540480420
1060kg38230251060kg000[ ! ]各ストロークにおける最高速度の詳細はWEBのサイクルタイムシミュレータにてご確認ください。
40kg479574740kg1519270             
20kg62913711120kg8099545             
2030kg27970502030kg2029160             
20kg3341168120kg5375255             
10kg57325617610kg147215515             
[ ! ]オーバーハング量が0の場合は、ガイド等で別途負荷質量を受けてください。              

関連リンク

規格外品サービスへのご案内
特注お見積もりおよびご注文を承っております。
製作可否を含めたお見積もりとなるため、製作が不可能な場合もございます。予めご了承ください。

・寸法が記載されているポンチ絵、2DCAD図などを所持している場合は 「2D図面加工品」 へお見積もりをご依頼ください。
・標準品で取り扱いのないサイズ変更や追加工をご希望の場合は図面の有無を問わず「カタログ規格外品」へお見積もりをご依頼ください。
※お見積もりご回答までに3~5営業日(土日・祝日含まず)をいただいております。
規格外品サービスによくある質問
※上記FAQにて問題・疑問点が解決しない場合は規格外品ページ右上にある 「お問合せフォーム」 より問い合わせください。

型番リスト

表示件数
型番

ストローク

(mm)

最大可搬質量範囲(水平)

(kg)

最大可搬質量(水平)

(kg)

リード

(mm)

入力電源

位置検出器

入出力種類

最大推力(範囲)

(N)

最大押付力

(N)

ケーブル

ノイズフィルタ

最高速度

(mm/sec)

コントローラ種類

RoHS?最小発注数量
150 ~ 1050
50.1~100.0
80
5
AC単相100-115V
アブソリュート
CC-Link
301~500
339
標準3.5m
なし
300
ポイント制御(C21A)
10
1個
150 ~ 1050
50.1~100.0
80
5
AC単相100-115V
アブソリュート
CC-Link
301~500
339
標準5m
なし
300
ポイント制御(C21A)
10
1個
150 ~ 1050
50.1~100.0
80
5
AC単相100-115V
アブソリュート
CC-Link
301~500
339
標準10m
なし
300
ポイント制御(C21A)
10
1個
150 ~ 1050
50.1~100.0
80
5
AC単相100-115V
アブソリュート
CC-Link
301~500
339
耐屈曲3.5m
なし
300
ポイント制御(C21A)
10
1個
150 ~ 1050
50.1~100.0
80
5
AC単相100-115V
アブソリュート
CC-Link
301~500
339
耐屈曲5m
なし
300
ポイント制御(C21A)
10
1個
150 ~ 1050
50.1~100.0
80
5
AC単相100-115V
アブソリュート
CC-Link
301~500
339
耐屈曲10m
なし
300
ポイント制御(C21A)
10
1個
150 ~ 1050
50.1~100.0
80
5
AC単相100-115V
アブソリュート
CC-Link
301~500
339
標準3.5m
あり
300
ポイント制御(C21A)
10
1個
150 ~ 1050
50.1~100.0
80
5
AC単相100-115V
アブソリュート
CC-Link
301~500
339
標準5m
あり
300
ポイント制御(C21A)
10
1個
150 ~ 1050
50.1~100.0
80
5
AC単相100-115V
アブソリュート
CC-Link
301~500
339
標準10m
あり
300
ポイント制御(C21A)
10
1個
150 ~ 1050
50.1~100.0
80
5
AC単相100-115V
アブソリュート
CC-Link
301~500
339
耐屈曲3.5m
あり
300
ポイント制御(C21A)
10
1個
150 ~ 1050
50.1~100.0
80
5
AC単相100-115V
アブソリュート
CC-Link
301~500
339
耐屈曲5m
あり
300
ポイント制御(C21A)
10
1個
150 ~ 1050
50.1~100.0
80
5
AC単相100-115V
アブソリュート
CC-Link
301~500
339
耐屈曲10m
あり
300
ポイント制御(C21A)
10
1個
150 ~ 1050
50.1~100.0
80
5
AC単相100-115V
アブソリュート
DeviceNet
301~500
339
標準3.5m
なし
300
ポイント制御(C21A)
10
1個
150 ~ 1050
50.1~100.0
80
5
AC単相100-115V
アブソリュート
DeviceNet
301~500
339
標準5m
なし
300
ポイント制御(C21A)
10
1個
150 ~ 1050
50.1~100.0
80
5
AC単相100-115V
アブソリュート
DeviceNet
301~500
339
標準10m
なし
300
ポイント制御(C21A)
10
1個
150 ~ 1050
50.1~100.0
80
5
AC単相100-115V
アブソリュート
DeviceNet
301~500
339
耐屈曲3.5m
なし
300
ポイント制御(C21A)
10
1個
150 ~ 1050
50.1~100.0
80
5
AC単相100-115V
アブソリュート
DeviceNet
301~500
339
耐屈曲5m
なし
300
ポイント制御(C21A)
10
1個
150 ~ 1050
50.1~100.0
80
5
AC単相100-115V
アブソリュート
DeviceNet
301~500
339
耐屈曲10m
なし
300
ポイント制御(C21A)
10
1個
150 ~ 1050
50.1~100.0
80
5
AC単相100-115V
アブソリュート
DeviceNet
301~500
339
標準3.5m
あり
300
ポイント制御(C21A)
10
1個
150 ~ 1050
50.1~100.0
80
5
AC単相100-115V
アブソリュート
DeviceNet
301~500
339
標準5m
あり
300
ポイント制御(C21A)
10
1個
150 ~ 1050
50.1~100.0
80
5
AC単相100-115V
アブソリュート
DeviceNet
301~500
339
標準10m
あり
300
ポイント制御(C21A)
10
1個
150 ~ 1050
50.1~100.0
80
5
AC単相100-115V
アブソリュート
DeviceNet
301~500
339
耐屈曲3.5m
あり
300
ポイント制御(C21A)
10
1個
150 ~ 1050
50.1~100.0
80
5
AC単相100-115V
アブソリュート
DeviceNet
301~500
339
耐屈曲5m
あり
300
ポイント制御(C21A)
10
1個
150 ~ 1050
50.1~100.0
80
5
AC単相100-115V
アブソリュート
DeviceNet
301~500
339
耐屈曲10m
あり
300
ポイント制御(C21A)
10
1個
150 ~ 1050
50.1~100.0
80
5
AC単相100-115V
アブソリュート
NPN
301~500
339
標準3.5m
なし
300
ポイント制御(C21A)
10
1個
150 ~ 1050
50.1~100.0
80
5
AC単相100-115V
アブソリュート
NPN
301~500
339
標準5m
なし
300
ポイント制御(C21A)
10
1個
150 ~ 1050
50.1~100.0
80
5
AC単相100-115V
アブソリュート
NPN
301~500
339
標準10m
なし
300
ポイント制御(C21A)
10
1個
150 ~ 1050
50.1~100.0
80
5
AC単相100-115V
アブソリュート
NPN
301~500
339
耐屈曲3.5m
なし
300
ポイント制御(C21A)
10
1個
150 ~ 1050
50.1~100.0
80
5
AC単相100-115V
アブソリュート
NPN
301~500
339
耐屈曲5m
なし
300
ポイント制御(C21A)
10
1個
150 ~ 1050
50.1~100.0
80
5
AC単相100-115V
アブソリュート
NPN
301~500
339
耐屈曲10m
なし
300
ポイント制御(C21A)
10
1個
150 ~ 1050
50.1~100.0
80
5
AC単相100-115V
アブソリュート
NPN
301~500
339
標準3.5m
あり
300
ポイント制御(C21A)
10
1個
150 ~ 1050
50.1~100.0
80
5
AC単相100-115V
アブソリュート
NPN
301~500
339
標準5m
あり
300
ポイント制御(C21A)
10
1個
150 ~ 1050
50.1~100.0
80
5
AC単相100-115V
アブソリュート
NPN
301~500
339
標準10m
あり
300
ポイント制御(C21A)
10
1個
150 ~ 1050
50.1~100.0
80
5
AC単相100-115V
アブソリュート
NPN
301~500
339
耐屈曲3.5m
あり
300
ポイント制御(C21A)
10
1個
150 ~ 1050
50.1~100.0
80
5
AC単相100-115V
アブソリュート
NPN
301~500
339
耐屈曲5m
あり
300
ポイント制御(C21A)
10
1個
150 ~ 1050
50.1~100.0
80
5
AC単相100-115V
アブソリュート
NPN
301~500
339
耐屈曲10m
あり
300
ポイント制御(C21A)
10
1個
150 ~ 1050
50.1~100.0
80
5
AC単相100-115V
アブソリュート
PNP
301~500
339
標準3.5m
なし
300
ポイント制御(C21A)
10
1個
150 ~ 1050
50.1~100.0
80
5
AC単相100-115V
アブソリュート
PNP
301~500
339
標準5m
なし
300
ポイント制御(C21A)
10
1個
150 ~ 1050
50.1~100.0
80
5
AC単相100-115V
アブソリュート
PNP
301~500
339
標準10m
なし
300
ポイント制御(C21A)
10
1個
150 ~ 1050
50.1~100.0
80
5
AC単相100-115V
アブソリュート
PNP
301~500
339
耐屈曲3.5m
なし
300
ポイント制御(C21A)
10
1個
150 ~ 1050
50.1~100.0
80
5
AC単相100-115V
アブソリュート
PNP
301~500
339
耐屈曲5m
なし
300
ポイント制御(C21A)
10
1個
150 ~ 1050
50.1~100.0
80
5
AC単相100-115V
アブソリュート
PNP
301~500
339
耐屈曲10m
なし
300
ポイント制御(C21A)
10
1個
150 ~ 1050
50.1~100.0
80
5
AC単相100-115V
アブソリュート
PNP
301~500
339
標準3.5m
あり
300
ポイント制御(C21A)
10
1個
150 ~ 1050
50.1~100.0
80
5
AC単相100-115V
アブソリュート
PNP
301~500
339
標準5m
あり
300
ポイント制御(C21A)
10
1個
150 ~ 1050
50.1~100.0
80
5
AC単相100-115V
アブソリュート
PNP
301~500
339
標準10m
あり
300
ポイント制御(C21A)
10
1個
150 ~ 1050
50.1~100.0
80
5
AC単相100-115V
アブソリュート
PNP
301~500
339
耐屈曲3.5m
あり
300
ポイント制御(C21A)
10
1個
150 ~ 1050
50.1~100.0
80
5
AC単相100-115V
アブソリュート
PNP
301~500
339
耐屈曲5m
あり
300
ポイント制御(C21A)
10
1個
150 ~ 1050
50.1~100.0
80
5
AC単相100-115V
アブソリュート
PNP
301~500
339
耐屈曲10m
あり
300
ポイント制御(C21A)
10
1個
150 ~ 1050
50.1~100.0
80
5
AC単相100-115V
インクリメンタル
CC-Link
301~500
339
標準3.5m
なし
300
ポイント制御(C21B)
10
1個
150 ~ 1050
50.1~100.0
80
5
AC単相100-115V
インクリメンタル
CC-Link
301~500
339
標準5m
なし
300
ポイント制御(C21B)
10
1個
150 ~ 1050
50.1~100.0
80
5
AC単相100-115V
インクリメンタル
CC-Link
301~500
339
標準10m
なし
300
ポイント制御(C21B)
10
1個
150 ~ 1050
50.1~100.0
80
5
AC単相100-115V
インクリメンタル
CC-Link
301~500
339
耐屈曲3.5m
なし
300
ポイント制御(C21B)
10
1個
150 ~ 1050
50.1~100.0
80
5
AC単相100-115V
インクリメンタル
CC-Link
301~500
339
耐屈曲5m
なし
300
ポイント制御(C21B)
10
1個
150 ~ 1050
50.1~100.0
80
5
AC単相100-115V
インクリメンタル
CC-Link
301~500
339
耐屈曲10m
なし
300
ポイント制御(C21B)
10
1個
150 ~ 1050
50.1~100.0
80
5
AC単相100-115V
インクリメンタル
CC-Link
301~500
339
標準3.5m
あり
300
ポイント制御(C21B)
10
1個
150 ~ 1050
50.1~100.0
80
5
AC単相100-115V
インクリメンタル
CC-Link
301~500
339
標準5m
あり
300
ポイント制御(C21B)
10
1個
150 ~ 1050
50.1~100.0
80
5
AC単相100-115V
インクリメンタル
CC-Link
301~500
339
標準10m
あり
300
ポイント制御(C21B)
10
1個
150 ~ 1050
50.1~100.0
80
5
AC単相100-115V
インクリメンタル
CC-Link
301~500
339
耐屈曲3.5m
あり
300
ポイント制御(C21B)
10
1個
150 ~ 1050
50.1~100.0
80
5
AC単相100-115V
インクリメンタル
CC-Link
301~500
339
耐屈曲5m
あり
300
ポイント制御(C21B)
10
1個
150 ~ 1050
50.1~100.0
80
5
AC単相100-115V
インクリメンタル
CC-Link
301~500
339
耐屈曲10m
あり
300
ポイント制御(C21B)
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
-
( - )
10日目
-
( - )
10日目
-
( - )
10日目
-
( - )
10日目
-
( - )
10日目
-
( - )
10日目
-
( - )
10日目
-
( - )
10日目
-
( - )
10日目
-
( - )
10日目
-
( - )
10日目
-
( - )
10日目
-
( - )
10日目
-
( - )
10日目
-
( - )
10日目
-
( - )
10日目
-
( - )
10日目
-
( - )
10日目
-
( - )
10日目
-
( - )
10日目
-
( - )
10日目
-
( - )
10日目
-
( - )
10日目
-
( - )
10日目
-
( - )
10日目
-
( - )
10日目
-
( - )
10日目
-
( - )
10日目
-
( - )
10日目
-
( - )
10日目
-
( - )
10日目
-
( - )
10日目
-
( - )
10日目
-
( - )
10日目
-
( - )
10日目
-
( - )
10日目
-
( - )
10日目
-
( - )
10日目
-
( - )
10日目
-
( - )
10日目
-
( - )
10日目
-
( - )
10日目
-
( - )
10日目
-
( - )
10日目
-
( - )
10日目
-
( - )
10日目
-
( - )
10日目
-
( - )
10日目
-
( - )
10日目
-
( - )
10日目
-
( - )
10日目
-
( - )
10日目
-
( - )
10日目
-
( - )
10日目
-
( - )
10日目
-
( - )
10日目
-
( - )
10日目
-
( - )
10日目
-
( - )
10日目
-
( - )
10日目

詳細情報

基本情報

高荷重タイプ(サーボモータ仕様)
最大可搬質量:水平80kg、ストローク:150~1050mm、最高速度:1200mm/sec

ご注意

  • 一部商品で部材調達が困難な状況のため、新規ご注文の納期を延長しております。お客さまへはご迷惑をお掛けし大変申し訳ございませんが、ご理解賜りますよう何卒宜しくお願い申し上げます。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格

価格表

■ロボット本体価格
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式¥基準単価 1〜2台
ストローク(mm)
150/200250/300350/400450/500550/600650/700750/800850/900950/10001050
RSH3□□158,400163,400168,300173,300178,200183,200188,100193,100198,000203,000
■コントローラ価格
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
種類


入出力
¥基準単価
C21A/C22A
アブソリュート仕様
(データ保存用バッテリ付)
C21B/C22B
インクリメンタル仕様
N57,60054,500
P69,60066,500
C71,50068,500
D74,50071,400
[ ! ]I/Oケーブルは付属しておりません。ご入用の際は追加工(T)をご指定下さい。
■ケーブル価格
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
ケーブル
(標準)
¥基準単価ケーブル
(耐屈曲)
¥基準単価
3
9,100
R312,100
5
12,000
R516,000
10
20,100
R1026,000

■ノイズフィルタ価格
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
ノイズフィルタ有無¥基準単価
無:F00
有:F13,700
価格は、ロボット本体価格・コントローラ価格・ケーブル価格・ノイズフィルタ価格の合計価格となります
<例>注文型式がRSH305−C22A−N−F1−3−400の場合:
(ロボット本体価格)+(コントローラ価格)+(ケーブル価格)+(ノイズフィルタ価格)=合計購入価格
¥168,300 + ¥57,600 + ¥9,100 + ¥3,700 = ¥238,700
数量スライド価格 [ ! ]1円未満切り捨て)こちら
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1~23~56~
値引率基準単価5%10%
出荷日通常お見積り
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。
[ ! ]値引率は本体価格にのみ適用されます。

納期

 5 日目出荷


出荷日については、こちらをご覧ください。

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

単軸ロボットRSH3のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
単軸ロボットRSH3
単軸ロボットクリーン RSH3C
単軸ロボットRSB1
単軸ロボットRSB2
電動アクチュエータ 高剛性スライダタイプ ボールねじ駆動 モータレス仕様 LEJS63□シリーズ
電動アクチュエータ 高剛性スライダタイプ ボールねじ駆動 25A-LEJSシリーズ LECY□
メーカーミスミミスミミスミミスミSMCSMC
通常価格----233,483 -215,791 -
通常出荷日10日目10日目10日目10日目19日目19日目
本体/周辺部品本体本体本体本体本体本体
種類スライダスライダスライダスライダスライダスライダ
駆動方式転造ボールねじ転造ボールねじベルトベルト転造ボールねじ転造ボールねじ
テーブル幅(mm)8074100146129129
ブレーキなしなしなしなしなしなし

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

単軸ロボットカテゴリの売れ筋ランキング