メカニカル部品技術窓口
ミスミ品のみ対象
高荷重タイプ(サーボモータ仕様)最大可搬質量:水平50kg/垂直16kg、ストローク:150~1050...
詳細を確認
| 構成部品 | ベースフレーム | ガイドレール | スライダ | サイドカバー |
| [ M ]材質 | アルミ | 鉄 | アルミ | アルミ |
| [ S ]表面処理 | アルマイト | − | アルマイト | アルマイト |
| [ A ]付属品 | コントローラ 入出力仕様 | ||
| NPN,PNP | CC−Link | DeviceNet | |
| 取扱説明CD−ROM/電源コネクタ/EXTコネクタ/ダミーコネクタ | |||
| − | CC−Linkコネクタ | DeviceNetコネクタ | |
| 型式 | − | コントローラ種類 | − | 入出力種類 | − | ノイズフィルタ有無 | − | ケーブル | − | ストローク |
| RSH205B | − | C22A | − | N | − | F1 | − | 3 | − | 400 |


| ボールねじ | モータ | 位置検出器 | 使用周囲 温度・湿度 |
| φ15 (C7転造) | ACサーボ 100W | レゾルバ | 0〜40℃・35〜85%RH (結露無きこと) |
| Type | リード (mm) | 繰返し位置決め 精度(mm) | 最大可搬質量(kg) | 定格推力 (N) | 最高速度(注) (mm/sec) | ストローク (mm) | 定格走行寿命 | コントローラ 入力電源 | 最大位置 決め点数 | |
| 水平 | 垂直 | |||||||||
| RSH2 | 05 | ±0.01 | 50 | 16 | 339 | 300〜120 | 150〜1050 (50ピッチ) | 10,000km以上 | 単相AC 100〜115V 200〜230V ±10% | 255点 |
| 10 | 40 | 8 | 169 | 600〜240 | ||||||
| 20 | 20 | 4 | 84 | 1200〜480 | ||||||
| 30 | 7 | − | 56 | 1800〜720 | ||||||
| Type | 寸法・質量 | ストローク(mm) | ||||||||||||||||||
| 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | ||
| RSH2 | L(リード5/10/20) | 442 | 492 | 542 | 592 | 642 | 692 | 742 | 792 | 842 | 892 | 942 | 992 | 1042 | 1092 | 1142 | 1192 | 1242 | 1292 | 1342 |
| L(リード30) | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 | 1300 | 1350 | |
| A(mm) | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | |
| B(mm) | 100 | 150 | 100 | 150 | 100 | 150 | 100 | 150 | 100 | 150 | 100 | 150 | 100 | 150 | 100 | 150 | 100 | 150 | 100 | |
| C(mm) | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 | 14 | 16 | 16 | 18 | 18 | 20 | 20 | 22 | 22 | 24 | 24 | 26 | |
| D(mm) | 240 | 290 | 340 | 390 | 440 | 490 | 540 | 590 | 640 | 690 | 740 | 790 | 840 | 890 | 940 | 990 | 1040 | 1090 | 1140 | |
| 質量(kg) | 3.9 | 4.2 | 4.5 | 4.8 | 5.1 | 5.4 | 5.7 | 6.1 | 6.4 | 6.7 | 7.0 | 7.3 | 7.6 | 7.9 | 8.2 | 8.5 | 8.8 | 9.2 | 9.5 | |
| 型式 | 選択 | |||||||||||||||||||||||
| Type | リード(mm) | ブレーキ有無*1 | コントローラ種類*2 | 入出力種類 | ノイズフィルタ有無*3 | ケーブル | ストローク(mm) | |||||||||||||||||
| RSH2 | 05 | 無:無記入 有:B |
| NPN:N PNP:P CC−Link:C DeviceNet:D | 無:F0 有:F1 仕様>>こちら |
| 150〜1050 (指定50mm単位) | |||||||||||||||||
| 10 | ||||||||||||||||||||||||
| 20 | ||||||||||||||||||||||||
| 30 | ||||||||||||||||||||||||
[ ! ]*3、本機種にはノイズフィルタが必要です。お客様にて別途手配する場合は「無」をご選定ください。また、ノイズフィルタの一次側にサージアブソーバーを必ず設置してください。
詳細は、単軸ロボットRS 取扱説明書 ダウンロード版をご参照ください。
[ ! ]非常停止回路については、単軸ロボットコントローラ C1/C21/C22 取扱説明書 第2章 9非常停止回路の構築 をご参照ください。
また、単軸ロボットRS FAQ もご参照ください。
[ ! ]アブソリュートデータ保存用バッテリ単品は >>こちら
バッテリー交換はについては、単軸ロボットコントローラ C1/C21/C22 取扱説明書 第2章 7-2 アブソバッテリの交換 をご参照ください。
| <価格例>左記型式の価格です。 | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 型式 | − | コントローラ 種類 | − | 入出力 種類 | − | ノイズフィルタ 有無 | − | ケーブル | − | ストローク | − | (G・E…etc.) | ||||||||||||||
| RSH205B | − | C22A | − | N | − | F1 | − | 3 | − | 400 | − | G - E |
| ||||||||||||||
| Alterations | グリス変更 | ハンディターミナル 標準仕様 | ハンディターミナル デッドマンスイッチ 付仕様 | サポートソフト USB通信ケーブル付 | サポートソフト DーSub通信ケーブル付 | I/Oケーブル | デイジーチェーン 接続用ケーブル | 取扱説明書 MJ5:本体 KJ3:コントローラ (C21/C22) | |
原点位置変更![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() | |||
| 通信仕様:RS232C | 通信仕様:RS232C | 長さ:300mm | |||||||
| Code | G | E | H | D | S | R | T | C | MJ5/KJ3 |
| Spec. | グリスを 低発塵グリス に変更します。 (日本精工製LG2) | 原点位置を 反モータ側に 変更します。 | ハンディターミナル 標準仕様を 付属します。 仕様>>こちら | ハンディターミナル デッドマンスイッチ 付仕様を付属します。 仕様>>こちら | サポートソフトUSB 通信ケーブル 付を付属します。 仕様>>こちら | サポートソフト DーSub通信 ケーブル付を 付属します。 仕様>>こちら | I/Oケーブル を付属します。 NPN/PNP仕様の 場合に必要と なります。 仕様>>こちら | 複数台のコント ローラを接続する ためのケーブルです。 最大16台まで接続可能。 仕様>>こちら | 取扱説明書を 付属します。 ロボット本体用 MJ5>>こちら コントローラ用 KJ3>>こちら |
| 日本語 | 英語 | 中国語 | |
| ロボット本体用 | MJ5 | ME5 | MC5 |
| コントローラ(C21/22)用 | KJ3 | KE3 | KC3 |
注意| ■許容オーバーハング量 | ■静的許容モーメント | |||||||||||||||||||||||||||
| ・水平使用時 | ・壁面取付使用時 | ・垂直使用時 | ・モーメント図 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | N・m | ||||||||||||||||||||||||
| MY | MP | MR | ||||||||||||||||||||||||||
| 70 | 95 | 110 | ||||||||||||||||||||||||||
| mm | mm | mm | ■最高速度(mm/sec) | |||||||||||||||||||||||||
| リード | 質量 | A | B | C | リード | 質量 | A | B | C | リード | 質量 | A | C | Type | リード (mm) | ストローク(mm) | ||||||||||||
| 05 | 50kg | 51 | 0 | 0 | 05 | 50kg | 0 | 0 | 0 | 05 | 16kg | 19 | 19 | 150~650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | ||||||
| 40kg | 138 | 4 | 12 | 40kg | 0 | 0 | 0 | 15kg | 22 | 22 | RSH2 | 05 | 300 | 255 | 225 | 195 | 180 | 165 | 150 | 135 | 120 | |||||||
| 30kg | 170 | 10 | 29 | 30kg | 0 | 0 | 0 | 10kg | 47 | 48 | 10 | 600 | 510 | 450 | 390 | 360 | 330 | 300 | 270 | 240 | ||||||||
| 20kg | 249 | 23 | 62 | 20kg | 19 | 7 | 140 | 5kg | 123 | 124 | 20 | 1020~1200 | 1020 | 900 | 780 | 720 | 660 | 600 | 540 | 480 | ||||||||
| 10 | 40kg | 35 | 0 | 6 | 10 | 40kg | 0 | 0 | 0 | 10 | 8kg | 57 | 58 | 30 | 774~1800 | 1530 | 1350 | 1170 | 1080 | 990 | 900 | 810 | 720 | |||||
| 30kg | 74 | 8 | 20 | 30kg | 0 | 0 | 0 | 6kg | 85 | 86 | [ ! ]各ストロークにおける最高速度の詳細はWEBのサイクルタイムシミュレータにてご確認ください。 | |||||||||||||||||
| 20kg | 121 | 20 | 46 | 20kg | 7 | 0 | 30 | 4kg | 141 | 143 | ||||||||||||||||||
| 10kg | 251 | 56 | 122 | 10kg | 85 | 39 | 202 | 2kg | 310 | 311 | ||||||||||||||||||
| 20 | 20kg | 58 | 14 | 26 | 20 | 20kg | 0 | 0 | 0 | 20 | 4kg | 106 | 110 | |||||||||||||||
| 15kg | 76 | 24 | 39 | 15kg | 7 | 0 | 16 | 2kg | 236 | 240 | ||||||||||||||||||
| 10kg | 116 | 45 | 69 | 10kg | 38 | 26 | 69 | |||||||||||||||||||||
| 5kg | 211 | 108 | 147 | 5kg | 119 | 89 | 176 | |||||||||||||||||||||
| 30 | 7kg | 78 | 43 | 49 | 30 | 7kg | 21 | 19 | 34 | |||||||||||||||||||
| 5kg | 112 | 80 | 80 | 5kg | 55 | 57 | 77 | |||||||||||||||||||||
| [ ! ]オーバーハング量が0の場合は、ガイド等で別途負荷質量を受けてください。 | ||||||||||||||||||||||||||||

| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
- ( - ) | 10日目 |
- ( - ) | 10日目 |
- ( - ) | 10日目 |
- ( - ) | 10日目 |
- ( - ) | 10日目 |
- ( - ) | 10日目 |
- ( - ) | 10日目 |
- ( - ) | 10日目 |
- ( - ) | 10日目 |
- ( - ) | 10日目 |
- ( - ) | 10日目 |
- ( - ) | 10日目 |
- ( - ) | 10日目 |
- ( - ) | 10日目 |
- ( - ) | 10日目 |
- ( - ) | 10日目 |
- ( - ) | 10日目 |
- ( - ) | 10日目 |
- ( - ) | 10日目 |
- ( - ) | 10日目 |
- ( - ) | 10日目 |
- ( - ) | 10日目 |
- ( - ) | 10日目 |
- ( - ) | 10日目 |
- ( - ) | 10日目 |
- ( - ) | 10日目 |
- ( - ) | 10日目 |
- ( - ) | 10日目 |
- ( - ) | 10日目 |
- ( - ) | 10日目 |
- ( - ) | 10日目 |
- ( - ) | 10日目 |
- ( - ) | 10日目 |
- ( - ) | 10日目 |
- ( - ) | 10日目 |
- ( - ) | 10日目 |
- ( - ) | 10日目 |
- ( - ) | 10日目 |
- ( - ) | 10日目 |
- ( - ) | 10日目 |
- ( - ) | 10日目 |
- ( - ) | 10日目 |
- ( - ) | 10日目 |
- ( - ) | 10日目 |
- ( - ) | 10日目 |
- ( - ) | 10日目 |
- ( - ) | 10日目 |
- ( - ) | 10日目 |
- ( - ) | 10日目 |
- ( - ) | 10日目 |
- ( - ) | 10日目 |
- ( - ) | 10日目 |
- ( - ) | 10日目 |
- ( - ) | 10日目 |
- ( - ) | 10日目 |
- ( - ) | 10日目 |
- ( - ) | 10日目 |
- ( - ) | 10日目 |
- ( - ) | 10日目 |
- ( - ) | 10日目 |
高荷重タイプ(サーボモータ仕様)
最大可搬質量:水平50kg/垂直16kg、ストローク:150~1050mm、最高速度:1800mm/sec
| 型式 | ¥基準単価 1〜2台 | |||||||||
| ストローク(mm) | ||||||||||
| 150/200 | 250/300 | 350/400 | 450/500 | 550/600 | 650/700 | 750/800 | 850/900 | 950/1000 | 1050 | |
| RSH2□□ | 138,600 | 143,600 | 148,500 | 153,500 | 158,400 | 163,400 | 168,300 | 173,300 | 178,200 | 183,200 |
| RSH2□□B | 168,300 | 173,300 | 178,200 | 183,200 | 188,100 | 193,100 | 198,000 | 203,000 | 207,900 | 212,900 |
| 種類 入出力 | ¥基準単価 | |
| C21A/C22A アブソリュート仕様 (データ保存用バッテリ付) | C21B/C22B インクリメンタル仕様 | |
| N | 57,600 | 54,500 |
| P | 69,600 | 66,500 |
| C | 71,500 | 68,500 |
| D | 74,500 | 71,400 |
| ケーブル (標準) | ¥基準単価 | ケーブル (耐屈曲) | ¥基準単価 |
| 3 | 9,100 | R3 | 12,100 |
| 5 | 12,000 | R5 | 16,000 |
| 10 | 20,100 | R10 | 26,000 |
| ノイズフィルタ有無 | ¥基準単価 |
| 無:F0 | 0 |
| 有:F1 | 3,700 |
| 数量区分 | 標準対応 | 個別対応 | |
| 小口 | 大口 | ||
| 数 量 | 1~2 | 3~5 | 6~ |
| 値引率 | 基準単価 | 5% | 10% |
| 出荷日 | 通常 | お見積り | |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

SMC
ステップモータコントローラ JXCE1・91・P1・D1・L1・M1シリーズ
0通常価格(税別):458円~

ミスミ
リニアモータアクチュエータ 6シリーズ 標準タイプ インクリメンタル・アブソリュート仕様
5通常価格(税別):72,200円~

ミスミ
リニアモータアクチュエータ 6シリーズ 異物防止タイプ インクリメンタル・アブソリュート仕様
5通常価格(税別):76,200円~

SMC
コントローラ(ステップデータ入力タイプ) サーボモータ(DC24V) LECA6シリーズ
4通常価格(税別):505円~

ミスミ
単軸ロボットRS1 -ストレートタイプ-
4.7
ミスミ
単軸ロボット専用ポジショナ・コントローラ -ステッピングモータ用-
1通常価格(税別):16,000円~

ミスミ
リニアモータアクチュエータ 12シリーズ 標準タイプ 重荷重 インクリメンタル・アブソリュート仕様
0通常価格(税別):104,400円~

SMC
ステップモータドライバ LECPAシリーズ
0通常価格(税別):450円~

ミスミ
一軸アクチュエータ LX 折り返し カバータイプ
0