メカニカル部品技術窓口
ミスミ品のみ対象
高荷重タイプ(サーボモータ仕様)最大可搬質量:水平40kg/垂直8kg、ストローク:150~800mm...
詳細を確認
| 構成部品 | ベースフレーム | ガイドレール | スライダ | サイドカバー |
| [ M ]材質 | アルミ | 鉄 | アルミ | アルミ |
| [ S ]表面処理 | アルマイト | − | アルマイト | アルマイト |
| [ A ]付属品 | コントローラ 入出力仕様 | ||
| NPN,PNP | CC−Link | DeviceNet | |
| 取扱説明CD−ROM/電源コネクタ/EXTコネクタ/ダミーコネクタ | |||
| − | CC−Linkコネクタ | DeviceNetコネクタ | |
| 型式 | − | コントローラ種類 | − | 入出力種類 | − | ノイズフィルタ有無 | − | ケーブル | − | ストローク |
| RSH106B | − | C22A | − | N | − | F1 | − | 3 | − | 400 |


| ボールねじ | モータ | 位置検出器 | 使用周囲 温度・湿度 |
| φ12 (C10転造) | ACサーボ 100W | レゾルバ | 0〜40℃・35〜85%RH (結露無きこと) |
| Type | リード (mm) | 繰返し位置決め 精度(mm) | 最大可搬質量(kg) | 定格推力 (N) | 最高速度(注) (mm/sec) | ストローク (mm) | 定格走行寿命 | コントローラ 入力電源 | 最大位置 決め点数 | |
| 水平 | 垂直 | |||||||||
| RSH1 | 06 | ±0.02 | 40 | 8 | 283 | 360〜180 | 150〜800 (50ピッチ) | 10,000km以上 | 単相AC 100〜115V 200〜230V ±10% | 255点 |
| 12 | 20 | 4 | 141 | 720〜360 | ||||||
| 20 | 12 | − | 84 | 1200〜600 | ||||||
| Type | 寸法・質量 | ストローク(mm) | |||||||||||||
| 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | ||
| RSH1 | L(mm) | 436 | 486 | 536 | 586 | 636 | 686 | 736 | 786 | 836 | 886 | 936 | 986 | 1036 | 1086 |
| A(mm) | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | |
| B(mm) | 100 | 150 | 100 | 150 | 100 | 150 | 100 | 150 | 100 | 150 | 100 | 150 | 100 | 150 | |
| C(mm) | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 | 14 | 16 | 16 | 18 | 18 | 20 | 20 | |
| D(mm) | 240 | 290 | 340 | 390 | 440 | 490 | 540 | 590 | 640 | 690 | 740 | 790 | 840 | 890 | |
| 質量(kg) | 3.6 | 3.9 | 4.2 | 4.4 | 4.7 | 5.0 | 5.3 | 5.6 | 5.9 | 6.2 | 6.4 | 6.7 | 7.0 | 7.3 | |
| 型式 | 選択 | |||||||||||||||||||||||
| Type | リード(mm) | ブレーキ有無*1 | コントローラ種類*2 | 入出力種類 | ノイズフィルタ有無*3 | ケーブル | ストローク(mm) | |||||||||||||||||
| RSH1 | 06 | 無:無記入 有:B |
| NPN:N PNP:P CC−Link:C DeviceNet:D | 無:F0 有:F1 仕様>>こちら |
| 150〜800 (指定50mm単位) | |||||||||||||||||
| 12 | ||||||||||||||||||||||||
| 20 | ||||||||||||||||||||||||
詳細は取扱説明書 ダウンロード版をご参照ください。
[ ! ]単軸ロボットRS 取扱説明書 ダウンロード版は>>こちら| <価格例>左記型式の価格です。 | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 型式 | − | コントローラ 種類 | − | 入出力 種類 | − | ノイズフィルタ 有無 | − | ケーブル | − | ストローク | − | (G・E…etc.) | ||||||||||||||
| RSH106B | − | C22A | − | N | − | F1 | − | 3 | − | 400 | − | G - E |
| ||||||||||||||
| Alterations | グリス変更 | ハンディターミナル 標準仕様 | ハンディターミナル デッドマンスイッチ 付仕様 | サポートソフト USB通信ケーブル付 | サポートソフト DーSub通信ケーブル付 | I/Oケーブル | デイジーチェーン 接続用ケーブル | 取扱説明書 MJ5:本体 KJ3:コントローラ (C21/C22) | |
原点位置変更![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() | |||
| 通信仕様:RS232C | 通信仕様:RS232C | 長さ:300mm | |||||||
| Code | G | E | H | D | S | R | T | C | MJ5/KJ3 |
| Spec. | グリスを 低発塵グリス に変更します。 (日本精工製LG2) | 原点位置を 反モータ側に 変更します。 | ハンディターミナル 標準仕様を 付属します。 仕様>>こちら | ハンディターミナル デッドマンスイッチ 付仕様を付属します。 仕様>>こちら | サポートソフトUSB 通信ケーブル 付を付属します。 仕様>>こちら | サポートソフト DーSub通信 ケーブル付を 付属します。 仕様>>こちら | I/Oケーブル を付属します。 NPN/PNP仕様の 場合に必要と なります。 仕様>>こちら | 複数台のコント ローラを接続する ためのケーブルです。 最大16台まで接続可能。 仕様>>こちら | 取扱説明書を 付属します。 ロボット本体用 MJ5>>こちら コントローラ用 KJ3>>こちら |
| 日本語 | 英語 | 中国語 | |
| ロボット本体用 | MJ5 | ME5 | MC5 |
| コントローラ(C21/22)用 | KJ3 | KE3 | KC3 |
注意| ■許容オーバーハング量 | ■静的許容モーメント | ||||||||||||||||||||||||
| ・水平使用時 | ・壁面取付使用時 | ・垂直使用時 | ・モーメント図 | ||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | N・m | |||||||||||||||||||||
| MY | MP | MR | |||||||||||||||||||||||
| 70 | 95 | 110 | |||||||||||||||||||||||
| mm | mm | mm | ■最高速度(mm/sec) | ||||||||||||||||||||||
| リード | 質量 | A | B | C | リード | 質量 | A | B | C | リード | 質量 | A | C | Type | リード (mm) | ストローク(mm) | |||||||||
| 06 | 40kg | 113 | 0 | 8 | 06 | 40kg | 0 | 0 | 0 | 06 | 8kg | 46 | 46 | 150~550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | ||||||
| 30kg | 140 | 6 | 20 | 30kg | 0 | 0 | 14 | 6kg | 69 | 69 | RSH1 | 06 | 360 | 324 | 270 | 234 | 216 | 180 | |||||||
| 20kg | 214 | 16 | 43 | 20kg | 25 | 9 | 157 | 4kg | 113 | 113 | 12 | 720 | 648 | 540 | 468 | 432 | 360 | ||||||||
| 10kg | 403 | 43 | 113 | 10kg | 94 | 36 | 369 | 2kg | 244 | 245 | 20 | 780~1200 | 1080 | 900 | 780 | 720 | 600 | ||||||||
| 12 | 20kg | 103 | 14 | 33 | 12 | 20kg | 15 | 6 | 55 | 12 | 4kg | 98 | 99 | [ ! ]各ストロークにおける最高速度の詳細はWEBのサイクルタイムシミュレータにてご確認ください。 | |||||||||||
| 15kg | 139 | 22 | 51 | 15kg | 33 | 15 | 100 | 3kg | 137 | 138 | |||||||||||||||
| 10kg | 203 | 39 | 87 | 10kg | 69 | 32 | 172 | 2kg | 214 | 216 | |||||||||||||||
| 5kg | 364 | 89 | 188 | 5kg | 171 | 81 | 340 | 1kg | 447 | 448 | |||||||||||||||
| 20 | 12kg | 85 | 25 | 43 | 20 | 12kg | 27 | 15 | 55 | ||||||||||||||||
| 10kg | 100 | 32 | 54 | 10kg | 37 | 23 | 72 | ||||||||||||||||||
| 5kg | 197 | 76 | 120 | 5kg | 104 | 67 | 174 | ||||||||||||||||||
| [ ! ]オーバーハング量が0の場合は、ガイド等で別途負荷質量を受けてください。 | |||||||||||||||||||||||||

| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
- ( - ) | 10日目 |
- ( - ) | 10日目 |
- ( - ) | 10日目 |
- ( - ) | 10日目 |
- ( - ) | 10日目 |
- ( - ) | 10日目 |
- ( - ) | 10日目 |
- ( - ) | 10日目 |
- ( - ) | 10日目 |
- ( - ) | 10日目 |
- ( - ) | 10日目 |
- ( - ) | 10日目 |
- ( - ) | 10日目 |
- ( - ) | 10日目 |
- ( - ) | 10日目 |
- ( - ) | 10日目 |
- ( - ) | 10日目 |
- ( - ) | 10日目 |
- ( - ) | 10日目 |
- ( - ) | 10日目 |
- ( - ) | 10日目 |
- ( - ) | 10日目 |
- ( - ) | 10日目 |
- ( - ) | 10日目 |
- ( - ) | 10日目 |
- ( - ) | 10日目 |
- ( - ) | 10日目 |
- ( - ) | 10日目 |
- ( - ) | 10日目 |
- ( - ) | 10日目 |
- ( - ) | 10日目 |
- ( - ) | 10日目 |
- ( - ) | 10日目 |
- ( - ) | 10日目 |
- ( - ) | 10日目 |
- ( - ) | 10日目 |
- ( - ) | 10日目 |
- ( - ) | 10日目 |
- ( - ) | 10日目 |
- ( - ) | 10日目 |
- ( - ) | 10日目 |
- ( - ) | 10日目 |
- ( - ) | 10日目 |
- ( - ) | 10日目 |
- ( - ) | 10日目 |
- ( - ) | 10日目 |
- ( - ) | 10日目 |
- ( - ) | 10日目 |
- ( - ) | 10日目 |
- ( - ) | 10日目 |
- ( - ) | 10日目 |
- ( - ) | 10日目 |
- ( - ) | 10日目 |
- ( - ) | 10日目 |
- ( - ) | 10日目 |
- ( - ) | 10日目 |
- ( - ) | 10日目 |
- ( - ) | 10日目 |
- ( - ) | 10日目 |
- ( - ) | 10日目 |
高荷重タイプ(サーボモータ仕様)
最大可搬質量:水平40kg/垂直8kg、ストローク:150~800mm、最高速度:1200mm/sec
| 型式 | ¥基準単価 1〜2台 | ||||||
| ストローク(mm) | |||||||
| 150/200 | 250/300 | 350/400 | 450/500 | 550/600 | 650/700 | 750/800 | |
| RSH1□□ | 108,900 | 112,600 | 116,000 | 119,400 | 122,900 | 126,300 | 129,800 |
| RSH1□□B | 138,600 | 142,300 | 145,700 | 149,100 | 152,600 | 156,000 | 159,500 |
| 種類 入出力 | ¥基準単価 | |
| C21A/C22A アブソリュート仕様 (データ保存用バッテリ付) | C21B/C22B インクリメンタル仕様 | |
| N | 57,600 | 54,500 |
| P | 69,600 | 66,500 |
| C | 71,500 | 68,500 |
| D | 74,500 | 71,400 |
| ケーブル (標準) | ¥基準単価 | ケーブル (耐屈曲) | ¥基準単価 |
| 3 | 9,100 | R3 | 12,100 |
| 5 | 12,000 | R5 | 16,000 |
| 10 | 20,100 | R10 | 26,000 |
| ノイズフィルタ有無 | ¥基準単価 |
| 無:F0 | 0 |
| 有:F1 | 3,700 |
| 数量区分 | 標準対応 | 個別対応 | |
| 小口 | 大口 | ||
| 数 量 | 1~2 | 3~5 | 6~ |
| 値引率 | 基準単価 | 5% | 10% |
| 出荷日 | 通常 | お見積り | |



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

SMC
ステップモータコントローラ JXCE1・91・P1・D1・L1・M1シリーズ
0通常価格(税別):458円~

ミスミ
リニアモータアクチュエータ 6シリーズ 標準タイプ インクリメンタル・アブソリュート仕様
5通常価格(税別):72,200円~

ミスミ
リニアモータアクチュエータ 6シリーズ 異物防止タイプ インクリメンタル・アブソリュート仕様
5通常価格(税別):76,200円~

SMC
コントローラ(ステップデータ入力タイプ) サーボモータ(DC24V) LECA6シリーズ
4通常価格(税別):505円~

ミスミ
単軸ロボットRS1 -ストレートタイプ-
4.7
ミスミ
単軸ロボット専用ポジショナ・コントローラ -ステッピングモータ用-
1通常価格(税別):16,000円~

ミスミ
リニアモータアクチュエータ 12シリーズ 標準タイプ 重荷重 インクリメンタル・アブソリュート仕様
0通常価格(税別):104,400円~

SMC
ステップモータドライバ LECPAシリーズ
0通常価格(税別):450円~

ミスミ
一軸アクチュエータ LX 折り返し カバータイプ
0