メカニカル部品技術窓口
簡易位置決めに最適な手動ユニットの左右開きタイプです。New!!! FAカメラ位置調整 特設ページリリ...
詳細を確認
| ハンドル種類A | ハンドル種類B折りたたみタイプ | |
![]() | ![]() |
| 部品 | フレーム | テーブル | 台形ねじ | 台形ねじ用ナット | ナットブラケット | サイドプレート |
| [ M ]材質 | アルミ合金 | アルミ合金 | S45C | 黄銅 | アルミ合金 | アルミ合金 |
| [ S ]表面処理 | 白アルマイト | 白アルマイト | - | - | 白アルマイト | 白アルマイト |
| Type | 有効ストロークSt(mm) | |||
| L=320 | L=370 | L=420 | L=470 | |
| KUED | 65 | 90 | 115 | 145 |
| 型式 | − | ハンドル種類 | − | L |
| KUED14 | − | A | − | 320 |
| 型式 | ハンドル種類 | フレーム長さ L(mm) | 有効 ストローク St(mm) | 台形ねじ | 許容荷重(N) | 許容モーメント(N・m) | フレーム取付穴 | (K) | 質量(kg) | ||||||||||
| Type | No. | ねじ径 | リード | 水平 | 垂直 | Ma | Mb | Mc | S | Q (穴数) | ハンドル種類 | ハンドル種類 | |||||||
| A | B | C | A | B | C | ||||||||||||||
| KUED | 14 | Aプラハンドル Bプラハンドル 折りたたみタイプ C朝顔ハンドル | 320 | 65 | 14 | 3 | 122.5 | 24.5 | 0.5 | 0.5 | 6 | 150 | 6 | 99 | 81 | 113 | 4.9 | 4.6 | 4.6 |
| 370 | 90 | 175 | 6 | 5.4 | 5.1 | 5.1 | |||||||||||||
| 420 | 115 | 200 | 6 | 5.9 | 5.6 | 5.6 | |||||||||||||
| 470 | 145 | 150 | 8 | 6.4 | 6.1 | 6.1 | |||||||||||||
| 20 | 320 | 65 | 20 | 4 | 245 | 49 | 1 | 1 | 13 | 150 | 6 | 102 | 84 | 116 | 5.5 | 5.2 | 5.2 | ||
| 370 | 90 | 175 | 6 | 6 | 5.7 | 5.7 | |||||||||||||
| 420 | 115 | 200 | 6 | 6.5 | 6.2 | 6.7 | |||||||||||||
| 470 | 145 | 150 | 8 | 7 | 6.7 | 6.7 | |||||||||||||
| ■精度 | ■平行度図 | ■モーメント図 | ||||||||
| ![]() | ![]() |
| ■必要トルク・必要回転力 | ■回転力図 | ||||||||||||||||||||||||
| ![]() | ||||||||||||||||||||||||
![]() | ■検査治具として基盤の抜き取り検査時の ワーククランプとしてご使用頂けます。 |
![]() | ■フレーム溝利用 側面と底面にM6ナット用溝があります。 ハンドル側と反対側からナットを入れることができ、 ボルト固定やアジャスタフット等の取付ができます。 |

| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
簡易位置決めに最適な手動ユニットの左右開きタイプです。New!!! FAカメラ位置調整 特設ページリリースのお知らせ『実験用』から『量産機』まで、幅広い用途で役立つ商品や事例をご紹介しています。
ダウンロード可能な3D CADや部品表を使って、設計時間の短縮にお役立てください。
| 型式 | ハンドル | ¥基準単価 | ||||
| Type | No. | 種類 | L=320 | L=370 | L=420 | L=470 |
| KUED | 14 | A | 68,040 | 69,090 | 70,140 | 71,300 |
| B | 68,250 | 69,300 | 70,460 | 71,510 | ||
| C | 68,570 | 69,720 | 70,770 | 71,820 | ||
| 20 | A | 79,910 | 81,060 | 82,110 | 83,160 | |
| B | 80,220 | 81,270 | 82,320 | 83,480 | ||
| C | 80,430 | 81,480 | 82,640 | 83,690 | ||
| 5 | 日目出荷 |
| 数量区分 | 標準対応 | 個別対応 |
| 小口 | 大口 | |
| 数 量 | 1~2 | 3~ |
| 出荷日 | 通常 | お見積り |



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
【簡易調整】X軸 送りねじ式 ストローク選択タイプ シャフトスライド
4.7
ミスミ
【簡易調整】X軸 送りねじ式 キーガイドユニット
4通常価格(税別):5,530円~

ミスミ
【簡易調整】X軸 押しねじ式 スタンダードタイプ
4.5通常価格(税別):4,590円~

ミスミ
手動ユニット スタンダード
5
ミスミ
【簡易調整】X軸 重荷重シャフトガイドユニット
4.6通常価格(税別):24,080円~

ミスミ
【簡易調整】X軸 送りねじ式 コンパクトタイプ
5通常価格(税別):3,430円

ミスミ
【簡易調整】X軸 送りねじ式 スタンダードタイプ
4.5通常価格(税別):4,990円~

ミスミ
【簡易調整】X軸 左右ねじ式 開閉幅調整ユニット
4通常価格(税別):21,190円~

ミスミ
【簡易調整】X軸 送りねじ式 大リードタイプ
0通常価格(税別):11,090円~