17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が10型番あります。

ノズルジョイント 金属タイプ

chemSHERPA
通常単価(税別)
5,0307,620
税込単価
5,5338,382
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

◆特徴:任意の位置で固定可能な金属製、自在タイプのジョイントです。    キャップを緩め、ボールを動か...

詳細を確認
  • 【仕様変更】25年9月より順次、外観が変更になります。詳細はこちらをご確認ください。
    梱包含め変更前後の商品が混在してお手元に届く可能性がありますが、使用上問題はございません。
  • サンプル貸し出しサービスを開始しました。サービス概要・お申し込みはこちら
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
詳細を確認
未確定:候補が10型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表



オス・メスタイプ
NJMS

メス・メスタイプ
NJFS

ノズルジョイント:関連画像

Type[ M ]材質最高使用圧力
オス・メスタイプメス・メスタイプ
NJMSNJFSSUS3031.0MPa


規格表

型式
NJMS12
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式R/Rc(PT)(L)d二面幅
H
重量
(g)
¥基準単価¥スライド単価
TypeNo.T1T21〜4コ5〜10
オス・メスタイプ
NJMS
1−11/81/8325.522804,5703,810
1−21/81/436822905,5104,700
2−21/41/4418291705,6704,860
2−31/43/84311291906,2505,410
3−33/83/84911352906,9306,060
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式Rc(PT)(L)二面幅
H
重量
(g)
¥基準単価¥スライド単価
TypeNo.T1T21〜4コ5〜10
メス・メスタイプ
NJFS
1−11/81/82422654,5703,810
1−21/81/42422655,5104,700
2−21/41/430291405,6704,860
2−31/43/830291406,2505,410
3−33/83/835352406,9306,060
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

型番リスト

表示件数

ねじ呼び径 1

ねじ呼び径 2

RoHS?最小発注数量
1(Rc1/8)
1(Rc1/8)
10
1個
1(Rc1/8)
2(Rc1/4)
10
1個
2(Rc1/4)
2(Rc1/4)
10
1個
2(Rc1/4)
3(Rc3/8)
10
1個
3(Rc3/8)
3(Rc3/8)
10
1個
1(Rc1/8)
1(R1/8)
10
1個
1(Rc1/8)
2(R1/4)
10
1個
2(Rc1/4)
2(R1/4)
10
1個
2(Rc1/4)
3(R3/8)
10
1個
3(Rc3/8)
3(R3/8)
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
クリーン洗浄・梱包済みでお届けします

クリーン洗浄品とは

詳細情報

基本情報

◆特徴:任意の位置で固定可能な金属製、自在タイプのジョイントです。
    キャップを緩め、ボールを動かして締めると任意の位置で固定できます。
    角度調整可能範囲は50°です。エア用、液体用ともに使用可能です。
◆無償サンプルはこちら
◆使用事例はこちらから


ご注意

  • 【仕様変更】25年9月より順次、外観が変更になります。詳細はこちらをご確認ください。
    梱包含め変更前後の商品が混在してお手元に届く可能性がありますが、使用上問題はございません。
  • サンプル貸し出しサービスを開始しました。サービス概要・お申し込みはこちら
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格



納期

在庫品
翌日出荷 >>こちら
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。

数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1~1011~
出荷日通常お見積り

出荷日については、こちらをご覧ください。

概要・仕様



仕様・概要

■特長
任意の場所へのブローに適した自在タイプのジョイントです。
キャップを緩め、ボールを動かして締めると任意の位置で固定できます。
角度調整可能範囲は50°です。

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ノズルジョイント 金属タイプのレビュー
4.5平均満足度:4.52件のレビュー
エアブローノズルの取付
4
満足度:4.0
ノズルの向きを自在に調整出来大変便利です。 材質もステンレスで錆に強くて良いです。 価格がもう少し安価だと良いと思います...もっと読む
1人が参考にしています。
高温の熱風配管に使用
5
満足度:5.0
シール材を使用せず、メタルタッチなので、高温でも問題なさそうです。 加工精度良く、しっかりした作りです。
1人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ノズルジョイント 金属タイプ
ノズルジョイント 樹脂タイプ
【クリーン洗浄品】ノズルジョイント 金属タイプ
フラットエアノズル コンパクトタイプ 金属タイプ
フラットエアノズル エア増幅タイプ 金属タイプ
90度エアノズル コンパクトタイプ 金属タイプ
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格5,030-1,100-6,93015,0207,510
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目3日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
特性・用途耐食性・耐薬品 / 導電性・帯電防止 / 耐熱性低発塵 / 耐食性・耐薬品 / 絶縁性 / 非磁性-低発塵 / 導電性・帯電防止非磁性 / 耐熱性低発塵 / 導電性・帯電防止
スプレー形状エアノズル関連部品エアノズル関連部品エアノズル関連部品ストレートストレートストレート
材質ステンレスポリプロピレン(PP)ステンレスアルミニウムA5052Pアルミニウム
詳細材質SUS303ポリプロピレン(PP)SUS303ADC12A5052ADC12
種類関連部品関連部品関連部品フラットタイプフラットタイプ90度タイプ
よく一緒に購入される商品

エアノズルカテゴリの売れ筋ランキング