メカニカル部品技術窓口
ミスミ品のみ対象
| N(穴数)=6 | N(穴数)=8 | ●エア噴射イメージ | ||
![]() | ![]() | ![]() |
| Type | [ M ]材質 | 最高使用圧力 | 破壊トルク | 耐熱温度 |
| ARDP | ポリプロピレン(PP) | 0.7MPa | 15N・m | 70℃ |
| 型式 | − | N(穴数) |
| ARDA1.0 ARDADA1 | − | 6 |
| 型式 | N (穴数) | 空気流量L/Min (0.3MPa時) | T | L | A | B | H | 質量(g) | |
| Type | d | ||||||||
| ARDP | 1.0 | 6 | 190 | R1/4 | 25 | 15 | 10 | 14 | 2 |
| 8 | 250 | ||||||||
| 1.4 | 6 | 350 | |||||||
| 8 | 480 | ||||||||
◆特徴:先端部の穴から強力な直進エアを噴射する樹脂(PP)製エアノズルです。
◆用途:油・水滴・切粉の除去・冷却・乾燥・狭いスペースへのブローなど、高温環境での使用が可能です。
◆エア源:コンプレッサ-
◆最高使用圧力: 0.7MPa ◆耐熱温度:70℃
◆技術データはこちらから
◆使用事例はこちらから
| d | N (穴数) | ¥基準単価 | ¥スライド単価 |
| 1~4コ | 5~20 | ||
| 1.0 | 6 | 990 | 840 |
| 8 | |||
| 1.4 | 6 | ||
| 8 |
| ■空気流量特性表 | ■空気衝突力特性表 | |
![]() | ![]() |

ミスミ
エアブローノズル おねじ・めねじ/ローレットあやめ/ターミナルブロック 焼鈍し・無し
おねじ(焼鈍し・焼鈍し無し)、めねじ(焼鈍し・焼鈍し無し)、ローレットあやめ(焼鈍し)、ターミナルブロック(焼鈍し)から選定いただけます。


通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
エアブローノズル おねじ・めねじ/ローレットあやめ/ターミナルブロック 焼鈍し・無し
4.6通常価格(税別):1,050円~

ミスミ
フラットエアノズル 標準タイプ ABS樹脂製
4.7通常価格(税別):1,360円

ミスミ
エアブローノズル おねじ・めねじ/高さ調整 支柱クランプ取付 2芯おねじ バーブ継手 ホースニップル
4.7通常価格(税別):1,200円~

ミスミ
フラットエアノズル エア増幅タイプ 樹脂タイプ
4.5通常価格(税別):1,440円

ミスミ
フラットエアノズル 簡易タイプ 噴射口狭小/幅広
4.3通常価格(税別):1,070円~

ミスミ
フラットエアノズル エア増幅幅広タイプ
4.1通常価格(税別):2,770円

ミスミ
鋼管ノズル
4.3
ミスミ
ポイントノズル
4.2通常価格(税別):3,090円~

ミスミ
エアブロー用銅管
4.3通常価格(税別):1,210円~