17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。

エア用カプラー ミニチュアタイプ おねじプラグ

通常単価(税別)
180760
税込単価
198836
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・ミニチュアタイプのカプラです。・ステンレス製/黄銅製をご用意。

  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表



外形図

No.10

めねじ
取付け側

(ソケット側)

エア用カプラー ミニチュアタイプ おねじプラグ:関連画像

No.5

めねじ
取付け側

(ソケット側)

エア用カプラー ミニチュアタイプ おねじプラグ:関連画像

Type[ M ]材質[ S ]表面処理
NMCPM黄銅無電解ニッケルメッキ
NMCPMSSUS304


規格表

型式
NMCPM5
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式ねじ径
T
LCA二面幅
H
内径
B
質量
(g)
NMCPMNMCPMS
¥基準単価¥スライド単価¥基準単価¥スライド単価
TypeNo.1~19コ20~501~19コ20~50
NMCPM
NMCPMS
5 M5179.24.582.42150130620550
10 R 1/82612.59118.7150130640580
下表記載の組み合わせ以外では使用できません。ご使用前に必ずご確認ください。
使用可能
流体
タイプ適合する組合せ型番異サイズ
組合せ可否
備考
プラグソケット
空気
(一部水
も可)
チューブ接続用タイプMCPC MCPCS
MCPCL MCPCLS
MCSC MCSCS MCSCL MCSCLS
MCSCB MCSCBS
  [ ! ]MCPC/MCPCS/MCSC/MCSCSは、
  サイズ4・6のみです。
スタンダードタイプ
(ロータリー/ロック/分岐
タイプ含む)
MCPM MCPMS MCPF MCPFS
MCPH MCPHS MCPCN
MCPC MCPCS MCPRM MCPRF
MCRN MCRT MCLTR MCRE
MCSM MCSMS MCHSM MCSF MCSFS MCHSF
MCSH MCSHS MCHSH MCSCN
MCSC MCSCS MCSTM MCSTFN MCSTH
MCRN MCRT MCLTR MCRE
  [ ! ]MCPC/MCPCS/MCSC/MCSCSは、
  サイズ8・10のみです。
  分岐タイプは、プラグ/ソケット両形状を
  所持しています。
軽量タイプKSCPM KSCPF
KSCPH KSCPN
KSCSM KSCSF
KSCSH KSCSN
ミニチュアタイプNMCPM NMCPMS NMCPF NMCPFS
NMCPH NMCPHS NMCPHL NMCPHLS
NMCSM NMCSMS NMCSHB NMCSHBS
NMCSH NMCSHS NMCSHL NMCSHLS
高耐薬(SUS316)タイプMCPMSS MCPFSS MCPHSSMCSMSS MCSHSS×
水・油・
空気
ノーバルブタイプQNPFC QNPFS QNPMC QNPMS
QNPHC QNPHS
QNSFC QNSFS QNSMC QNSMS
QNSHC QNSHS
×  [ ! ]おねじ /めねじタイプと、ホース接続用
  タイプを組み合わせてご使用の際は、
  サイズにご注意ください。
バルブタイプQBPFC QBPFSQBSFC QBSFS×
大流量バルブタイプQBPFCH QBPFSHQBSFCH QBSFSH×
210高圧バルブタイプQBPHTQBSHT×
350高圧バルブタイプQBPHTPQBSHTP×

型番リスト

表示件数

本体材質

ねじの種類

ねじの呼び(inch)

ねじの呼び(M)

RoHS?最小発注数量
[銅合金] 黄銅(無電解ニッケルメッキ)
M(メートルねじ並目)
-
5
10
1個
[銅合金] 黄銅(無電解ニッケルメッキ)
R(管用テーパおねじ)
1/8
-
10
1個
[ステンレス] SUS304
M(メートルねじ並目)
-
5
10
1個
[ステンレス] SUS304
R(管用テーパおねじ)
1/8
-
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
180
( 198 )
在庫品1日目当日出荷可能
180
( 198 )
在庫品1日目当日出荷可能
730
( 803 )
在庫品1日目当日出荷可能
760
( 836 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】・ミニチュアタイプのカプラです。・ステンレス製/黄銅製をご用意。

ご注意

  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格



納期

在庫品
翌日出荷 >>こちら
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。

●プラグ
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1~5051~
出荷日通常お見積り
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。


●ソケット
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1~3031~
出荷日通常お見積り
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。


出荷日については、こちらをご覧ください。

概要・仕様



仕様・概要

仕様
シール材質使用温度範囲使用流体
ふっ素ゴム(FKM)−20℃〜60℃空気
 
最高使用圧力MPa(kgf/cm2)耐圧力MPa(kgf/cm2)
黄銅:1.0(10) ステンレス:1.0(10)黄銅:1.5(15) ステンレス:1.5(15)
[ ! ]片路開閉方式(ソケット側にバルブがついています。)

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エア用カプラー ミニチュアタイプ おねじプラグのレビュー
4.5平均満足度:4.52件のレビュー
エア配管接続
5
満足度:5.0
少し割高かもしれませんが、送料無料ですぐに届きますし、品質も全く問題ありませんので、色んなタイプを購入させてもらってます...もっと読む
1人が参考にしています。
治具の一次側接続口
4
満足度:4.0
ロットで生産している為か複雑な形状でも安価です。 一次側接続の口として使用しています。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エア用カプラー ミニチュアタイプ おねじプラグ
エア用カプラー ミニチュアタイプ おねじソケット
エア用カプラー ミニチュアタイプ めねじプラグ
エア用カプラー ミニチュアタイプ チューブ取付用プラグ
エア用カプラー ミニチュアタイプ チューブ取付用ソケット
エア用カプラー ミニチュアタイプ パネル取付用ソケット
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格180-840 -190 -170 -910 -890 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
特性・用途該当なし該当なし該当なし該当なし該当なし該当なし
種類標準標準標準標準標準標準
オス・メスプラグソケットプラグプラグソケットソケット
接続部の種類おねじタイプおねじタイプめねじタイプチューブ取付用チューブ取付用チューブ取付用
使用流体空気空気空気空気空気空気
よく一緒に購入される商品

カプラ・ワンタッチジョイントカテゴリの売れ筋ランキング