メカニカル部品技術窓口
ミスミ品のみ対象
頭部がラウンドテーパ形状でツバを有する位置決めピン。また、ツバ厚公差を小さくしP寸側の研磨逃げもなくし...
詳細を確認
D寸側 ![]()
| P寸側 ![]() ※P寸側の研磨逃げはありません。 |

[ ! ]SUS440Cまたは13CrステンレスはD部の任意の位置に識別用の溝がつきます。
[ ! ]SUS304は研磨・センター穴無しの場合がございます。
| 材質 No. | [ M ]材質 | [ S ]表面処理 | [ H ]硬度 | TYPE |
| ① | SKS3相当 | - | 焼入硬度60~63HRC | FPNR |
| ② | SKS3相当 | 硬質クロムメッキ | 焼入硬度50~55HRC | GFPNR |
| メッキ硬度750HV~ | ||||
| ③ | SUS304 | - | - | SFPNR |
| ④ | SUS304 | 硬質クロムメッキ | メッキ硬度750HV~ | HFPNR |
| ⑤ | SUS440Cまたは13Crステンレス | - | 焼入硬度50~55HRC | CFPNR |
| ⑥ | SKS3相当 | バフ研磨 | 焼入硬度60~63HRC | MFPNR |
| ⑦ | SKS3相当 | 硬質クロムメッキ+バフ研磨 | 焼入硬度50~55HRC メッキ硬度750HV~ | MGFPNR |
| ⑧ | SUS440Cまたは13Crステンレス | バフ研磨 | 焼入硬度50~55HRC | MCFPNR |
| 型式 | − | P | − | L | − | B | − | T |
| SFPNR8 | − | P6.50 | − | L5 | − | B4.3 | − | T3.5 |
| 型式 | P | L | B | T | H | E | *締付トルク N・cm | ||
| Type | D | D寸公差 g6 | 指定0.01mm単位 | 指定1mm単位 | 指定0.1mm単位 | 指定0.5mm単位 | |||
| FPNR GFPNR SFPNR HFPNR CFPNR (バフ研磨品) MFPNR MGFPNR MCFPNR [ ! ]D≧5かつP≧5に適用 | 3 | -0.002 | 2.00~4.00 | 2~6 | 2.0~10.0 | 1.0~10.0 | 8 | 3 | 98 |
| -0.008 | |||||||||
| 4 | -0.004 -0.012 | 2.00~5.00 | 2~8 | 2.0~10.0 | 9 | 225 | |||
| 5 | 3.00~6.00 | 3~10 | 2.0~10.0 | 10 | 4 | 461 | |||
| 6 | 4.00~7.00 | 3~10 | 2.0~12.0 | 11 | 5 | 784 | |||
| 8 | -0.005 -0.014 | 5.00~9.00 | 5~10 | 2.0~15.0 | 13 | 1911 | |||
| 10 | 7.00~11.00 | 5~15 | 3.0~20.0 | 15 | 3783 | ||||
| 12 | -0.006 | 7.00~12.00 | 8~15 | 3.0~20.0 | 17 | 6 | 6605 | ||
| 16 | -0.017 | 13.00~16.00 | 8~20 | 5.0~20.0 | 21 | 7 | 16366 | ||
| 20 | -0.007 | 16.00~20.00 | 10~20 | 5.0~20.0 | 25 | 32928 | |||
| -0.020 | |||||||||
| 型式 | − | P | − | L | − | B | − | T | − | (HC・HDC) |
| FPNR | − | P3.20 | − | L6 | − | B6.0 | − | T3.0 | − | HC5.0 |
| 5 | 日目発送 |
| Alterations | 2面幅加工追加 | ツバ径変更 | ||||||||||||||||||||||||||
| Code | HC | HDC | ||||||||||||||||||||||||||
| Spec. | ![]() HC=指定0.5mm単位 [ ! ]HC>D HC>P 指定方法 HC10.0 | ツバ径H寸法を変更します。
| ||||||||||||||||||||||||||
| ¥/1Code | 500 | 300 |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
頭部がラウンドテーパ形状でツバを有する位置決めピン。また、ツバ厚公差を小さくしP寸側の研磨逃げもなくしました。
| D | ¥基準単価 | |||||||
| ①SKS3焼 FPNR | ②SKS3硬質 GFPNR | ④SUS304 SFPNR | ④SUS304硬質 HFPNR | ⑤SUS440Cまたは 13Crステンレス | ⑥SKS3焼+バフ MFPNR | ⑦SKS3硬質+バフ MGFPNR | ⑧SUS440Cまたは 13Crステンレス+バフ MCFPNR | |
| CFPNR | ||||||||
| 3 | 1,690 | 2,060 | 2,070 | 2,610 | 2,240 | - | - | - |
| 4 | 1,800 | 2,200 | 2,220 | 2,790 | 2,390 | - | - | - |
| 5 | 1,880 | 2,290 | 2,310 | 2,900 | 2,490 | 2,130 | 2,590 | 2,810 |
| 6 | 2,050 | 2,510 | 2,550 | 3,180 | 2,750 | 2,300 | 2,810 | 3,070 |
| 8 | 2,050 | 2,510 | 2,550 | 3,180 | 2,750 | 2,300 | 2,810 | 3,070 |
| 10 | 2,160 | 2,640 | 2,680 | 3,350 | 2,890 | 2,440 | 2,980 | 3,260 |
| 12 | 2,380 | 2,910 | 2,960 | 3,610 | 3,160 | 2,670 | 3,250 | 3,530 |
| 16 | 3,120 | 3,800 | 3,870 | 4,720 | 4,140 | 3,540 | 4,300 | 4,680 |
| 20 | 3,920 | 4,780 | 4,840 | 5,850 | 5,180 | 4,340 | 5,280 | 5,720 |
| 3 | 日目発送 |
| 5 | 日目発送 |
| 数量 | 1~9 | 10~19 | 20~29 |
| 値引率 | 基準単価 | 5% | 10% |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
位置決めピン 大頭テーパタイプ -圧入-
4.8通常価格(税別):340円~

ミスミ
位置決めピン 高耐食ステンレス(55・35HRC~/SUS316L)大頭テーパ 圧入
4.7
ミスミ
位置決めピン 先端形状選択タイプ -おねじ-
4.5
ミスミ
位置決めピン 高耐食ステンレス(55・35HRC~/SUS316L)R/テーパ/テーパR 全ねじ
4.4
ミスミ
位置決めピン 大頭フラットタイプ -圧入-
4.6通常価格(税別):300円~

ミスミ
位置決めピン 先端形状選択タイプ -めねじ(大頭/ストレート)-
4.6
ミスミ
マーカーピン 六角穴付タイプ
4.4
ミスミ
位置決めピン 先端形状選択タイプ -全ねじ-
4.4
ミスミ
マーカーピン マイナス溝付タイプ
4.4