メカニカル部品技術窓口
ミスミ品のみ対象
頭部がラウンドテーパ形状でツバを有する位置決めピン。また、ツバ厚公差を小さくしP寸側の研磨逃げもなくし...
詳細を確認

| D≧3の場合 a=1.0 d=D-0.2 | D<3の場合 a=0.5 d=D-0.1 |
[ ! ]逃げ部寸法は参考値になります。
[ ! ]バフ研磨加工は
部のみです。

B寸とE寸の境界は不明瞭になります。

[ ! ]SUS440Cまたは13CrステンレスはD部の任意の位置に識別用の溝がつきます。
[ ! ]SUS304は研磨・センター穴無しの場合がございます。
| 材質 No. | [ M ]材質 | [ S ]表面処理 | [ H ]硬度 | Type |
| ① | SKS3相当 | - | 焼入硬度60~63HRC | FPUR |
| ② | SKS3相当 | 硬質クロムメッキ | 焼入硬度50~55HRC | GFPUR |
| メッキ硬度750HV~ | ||||
| ③ | SUS304 | - | - | SFPUR |
| ④ | SUS304 | 硬質クロムメッキ | メッキ硬度750HV~ | HFPUR |
| ⑤ | SUS440Cまたは13Crステンレス | - | 焼入硬度50~55HRC | CFPUR |
| ⑥ | SKS3相当 | バフ研磨 | 焼入硬度60~63HRC | MFPUR |
| ⑦ | SKS3相当 | 硬質クロムメッキ+バフ研磨 | 焼入硬度50~55HRC | MGFPUR |
| メッキ硬度750HV~ | ||||
| ⑧ | SUS440Cまたは13Crステンレス | バフ研磨 | 焼入硬度50~55HRC | MCFPUR |
| 型式 | − | P | − | L | − | B | − | T |
| FPUR8 | − | P6.74 | − | L10 | − | B4.3 | − | T3.5 |
| 型式 | P | L | B | T | H | E | M (並目) | *締付トルク N・cm | ℓ | ||
| Type | D | D寸公差 g6 | 指定0.01mm単位 | 指定1mm単位 | 指定0.1mm単位 | 指定0.5mm単位 | |||||
| FPUR GFPUR SFPUR HFPUR CFPUR (バフ研磨品) MFPUR MGFPUR MCFPUR [ ! ]P≧5に適用 | 6 | -0.004 -0.012 | 5.00~7.00 | 6~12 | 2.0~12.0 | 1.0~10.0 | 11 | 5 | M3 | 98 | 5 |
| 8 | -0.005 -0.014 | 5.00~9.00 | 8~16 | 2.0~15.0 | 13 | M5 | 461 | 8 | |||
| 10 | 7.00~11.00 | 10~20 | 3.0~20.0 | 15 | |||||||
| 12 | -0.006 -0.017 | 7.00~12.00 | 12~24 | 3.0~20.0 | 17 | 6 | |||||
| 13 | 8.00~13.00 | 13~26 | 5.0~20.0 | 18 | M8 | 1911 | |||||
| 16 | 13.00~16.00 | 16~32 | 5.0~20.0 | 21 | 7 | 10 | |||||
| 20 | -0.007 -0.020 | 16.00~20.00 | 20~40 | 5.0~20.0 | 25 | 12 | |||||
| 型式 | − | P | − | L | − | B | − | T | − | (HC・HDC) |
| FPUR6 | − | P3.20 | − | L6 | − | B6.0 | − | T3.0 | − | HC5.0 |
| 5 | 日目発送 |
| Alterations | 2面幅加工追加 | ツバ径変更 | ||||||||||||||||||||||||||
| Code | HC | HDC | ||||||||||||||||||||||||||
| Spec. | ![]() HC=指定0.5mm単位 [ ! ]HC>D HC>P 指定方法 HC10.0 | ツバ径H寸法を変更します。
| ||||||||||||||||||||||||||
| ¥/1Code | 500 | 300 |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
頭部がラウンドテーパ形状でツバを有する位置決めピン。また、ツバ厚公差を小さくしP寸側の研磨逃げもなくしました。
| D | ¥基準単価 | |||||||
| ①SKS3焼 FPUR | ②SKS3硬質 GFPUR | ③SUS304 SFPUR | ④SUS304硬質 HFPUR | ⑤SUS440Cまたは 13Crステンレス CFPUR | ⑥SKS3焼+バフ MFPUR | ⑦SKS3硬質+バフ MGFPUR | ⑧SUS440Cまたは 13Crステンレス +バフ | |
| MCFPUR | ||||||||
| 6 | 1,970 | 2,410 | 2,440 | 3,050 | 2,660 | 2,220 | 2,710 | 2,990 |
| 8 | 1,970 | 2,410 | 2,440 | 3,050 | 2,660 | 2,220 | 2,710 | 2,990 |
| 10 | 2,080 | 2,540 | 2,580 | 3,220 | 2,810 | 2,360 | 2,880 | 3,180 |
| 12 | 2,300 | 2,810 | 2,850 | 3,540 | 3,080 | 2,580 | 3,150 | 3,450 |
| 13 | 2,300 | 2,810 | 2,850 | 3,540 | 3,080 | 2,580 | 3,150 | 3,450 |
| 16 | 2,850 | 3,480 | 3,540 | 4,350 | 3,820 | 3,270 | 3,980 | 4,360 |
| 20 | 3,650 | 4,450 | 4,500 | 5,540 | 4,860 | 4,060 | 4,950 | 5,410 |
| 3 | 日目発送 |
| 5 | 日目発送 |
| 数量 | 1~9 | 10~19 | 20~29 |
| 値引率 | 基準単価 | 5% | 10% |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
位置決めピン 大頭テーパタイプ -圧入-
4.8通常価格(税別):340円~

ミスミ
位置決めピン 先端形状選択タイプ -おねじ-
4.5
ミスミ
位置決めピン 高耐食ステンレス(55・35HRC~/SUS316L)大頭テーパ 圧入
4.7
ミスミ
位置決めピン 高耐食ステンレス(55・35HRC~/SUS316L)R/テーパ/テーパR 全ねじ
4.4
ミスミ
位置決めピン 先端形状選択タイプ -全ねじ-
4.4
ミスミ
マーカーピン 六角穴付タイプ
4.4
ミスミ
位置決めピン 大頭フラットタイプ -圧入-
4.6通常価格(税別):300円~

ミスミ
位置決めピン 先端形状選択タイプ -めねじ(大頭/ストレート)-
4.6
ミスミ
マーカーピン マイナス溝付タイプ
4.4