メカニカル部品技術窓口
ミスミ品のみ対象

頭部がラウンドテーパ形状でツバを有する位置決めピン。また、ツバ厚公差を小さくしP寸側の研磨逃げもなくし...
詳細を確認
D寸側 ![]()
| P寸側 ![]() ※P寸側の研磨逃げはありません。 |

[ ! ]SUS440Cまたは13CrステンレスはD部の任意の位置に識別用の溝がつきます。
[ ! ]SUS304は研磨・センター穴無しの場合がございます。
| 材質 No. | [ M ]材質 | [ S ]表面処理 | [ H ]硬度 | Type |
| ① | SKS3相当 | - | 焼入硬度60~63HRC | FPJR |
| ② | SKS3相当 | 硬質クロムメッキ | 焼入硬度50~55HRC | GFPJR |
| メッキ硬度750HV~ | ||||
| ③ | SUS304 | - | - | SFPJR |
| ④ | SUS304 | 硬質クロムメッキ | メッキ硬度750HV~ | HFPJR |
| ⑤ | SUS440Cまたは13Crステンレス | - | 焼入硬度50~55HRC | CFPJR |
| ⑥ | SKS3相当 | バフ研磨 | 焼入硬度60~63HRC | MFPJR |
| ⑦ | SKS3相当 | 硬質クロムメッキ+バフ研磨 | 焼入硬度50~55HRC | MGFPJR |
| メッキ硬度750HV~ | ||||
| ⑧ | SUS440Cまたは13Crステンレス | バフ研磨 | 焼入硬度50~55HRC | MCFPJR |
| 型式 | − | P | − | L | − | B | − | T |
| FPJR3 | − | P2.74 | − | L5 | − | B4.3 | − | T3.5 |
| 型式 | P | L | B | T | H | C | E | ||
| Type | D | D寸公差 m6 | 指定0.01mm単位 | 指定1mm単位 | 指定0.1mm単位 | 指定0.5mm単位 | |||
| FPJR GFPJR SFPJR HFPJR CFPJR (バフ研磨品) MFPJR MGFPJR MCFPJR [ ! ]D≧5かつ P≧5に適用 | 2 | +0.008 +0.002 | 2.00~3.00 | 2~4 | 2.0~10.0 | 1.0~10.0 | 7 | 0.5 | 3 |
| 3 | 2.00~4.00 | 3~6 | 2.0~10.0 | 8 | |||||
| 4 | +0.012 +0.004 | 2.00~5.00 | 4~8 | 2.0~10.0 | 9 | 1 | |||
| 5 | 3.00~6.00 | 5~10 | 2.0~10.0 | 10 | 4 | ||||
| 6 | 4.00~7.00 | 6~12 | 2.0~12.0 | 11 | 5 | ||||
| 8 | +0.015 +0.006 | 5.00~9.00 | 8~16 | 2.0~15.0 | 13 | 1.5 | |||
| 10 | 7.00~11.00 | 10~20 | 3.0~20.0 | 15 | 2 | ||||
| 12 | +0.018 +0.007 | 7.00~12.00 | 12~24 | 3.0~20.0 | 17 | 6 | |||
| 13 | 8.00~13.00 | 13~26 | 5.0~20.0 | 18 | |||||
| 16 | 13.00~16.00 | 16~32 | 5.0~20.0 | 21 | 3 | 7 | |||
| 20 | +0.021 +0.008 | 16.00~20.00 | 20~40 | 5.0~20.0 | 25 | ||||
| 型式 | − | P | − | L | − | B | − | T | − | (HC・HDC) |
| FPJR4 | − | P3.20 | − | L6 | − | B6.0 | − | T3.0 | − | HC5.0 |
| 5 | 日目発送 |
| Alterations | 2面幅加工追加 | ツバ径変更 | ||||||||||||||||||||||||||
| Code | HC | HDC | ||||||||||||||||||||||||||
| Spec. | ![]() HC=指定0.5mm単位 [ ! ]HC>D HC>P 指定方法 HC10.0 | ツバ径H寸法を変更します。
| ||||||||||||||||||||||||||
| ¥/1Code | 500 | 300 |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
頭部がラウンドテーパ形状でツバを有する位置決めピン。また、ツバ厚公差を小さくしP寸側の研磨逃げもなくしました。
| D | ¥基準単価 | |||||||
| ①SKS3焼 FPJR | ②SKS3硬質 GFPJR | ④SUS304 SFPJR | ④SUS304硬質 HFPJR | ⑤SUS440C または 13Crステンレス CFPJR | ⑥SKS3焼 +バフ MFPJR | ⑦SKS3硬質 +バフ MGFPJR | ⑧SUS440Cまたは 13Crステンレス+バフ MCFPJR | |
| 2 | 1,220 | 1,490 | 1,500 | 1,950 | 1,670 | - | - | - |
| 3 | 1,330 | 1,630 | 1,640 | 2,130 | 1,820 | - | - | - |
| 4 | 1,440 | 1,760 | 1,780 | 2,310 | 1,970 | - | - | - |
| 5 | 1,520 | 1,850 | 1,860 | 2,420 | 2,070 | 1,770 | 2,150 | 2,390 |
| 6 | 1,700 | 2,070 | 2,100 | 2,690 | 2,340 | 1,950 | 2,370 | 2,660 |
| 8 | 1,700 | 2,070 | 2,100 | 2,690 | 2,340 | 1,950 | 2,370 | 2,660 |
| 10 | 1,810 | 2,200 | 2,240 | 2,870 | 2,490 | 2,090 | 2,540 | 2,860 |
| 12 | 2,030 | 2,470 | 2,510 | 3,210 | 2,790 | 2,310 | 2,810 | 3,150 |
| 13 | 2,030 | 2,470 | 2,510 | 3,210 | 2,790 | 2,310 | 2,810 | 3,150 |
| 16 | 2,580 | 3,150 | 3,200 | 4,040 | 3,560 | 3,000 | 3,650 | 4,100 |
| 20 | 3,350 | 4,090 | 4,120 | 5,190 | 4,580 | 3,770 | 4,590 | 5,120 |
| 3 | 日目発送 |
| 5 | 日目発送 |
| 数量 | 1~9 | 10~19 | 20~29 |
| 値引率 | 基準単価 | 5% | 10% |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
位置決めピン 大頭テーパタイプ -圧入-
4.8通常価格(税別):340円~

ミスミ
位置決めピン 大頭フラットタイプ -圧入-
4.6通常価格(税別):300円~

ミスミ
位置決めピン 高耐食ステンレス(55・35HRC~/SUS316L)大頭テーパ 圧入
4.7
ミスミ
位置決めピン 先端形状選択タイプ -おねじ-
4.5
ミスミ
位置決めピン 先端形状選択タイプ -めねじ(大頭/ストレート)-
4.6
ミスミ
位置決めピン -エアベント付めねじタイプ-
4.6通常価格(税別):170円~

ミスミ
位置決めピン 先端形状選択タイプ -全ねじ-
4.4
ミスミ
位置決めピン 高耐食ステンレス(55・35HRC~/SUS316L)R/テーパ/テーパR 全ねじ
4.4
ミスミ
位置決めピン 小頭テーパタイプ -圧入-
4.5通常価格(税別):300円~