17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が15型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • ボルト種類

  • ねじの呼び M(mm)

    ~mm
  • ねじ長さ L(mm)

    ~mm
  • 吸着力(N)

    ~mm
  • 丸形 外径 D(A)(φ)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

ウレタン付マグネット

通常単価(税別)
1,8703,240
税込単価
2,0573,564
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】ワークの傷付き防止や防音に役立つウレタン付マグネットです。

  • 【仕様変更】25年6月より順次、外観が変更になります。詳細はこちらをご確認ください。
    変更前後の商品が混在してお手元に届く可能性がありますが、仕様の違いはございません。
  • 該当ページにおいて中国のレアアース輸出規制に伴い一部製品で調達が長納期化しております。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
詳細を確認
未確定:候補が15型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表

ウレタン付マグネット 外形図
おねじタイプ
めねじタイプ
Type①ホルダ②ウレタン③磁石耐熱温度
おねじめねじ[ M ]材質[ M ]材質硬度[ M ]材質
HXXHXXHSUS304エーテル系
ポリウレタン
ショアA90ネオジム磁石80℃
HXXAショアA70

規格表

型式
HXX10
■おねじタイプ
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式M×P
(並目)
L12fmWR吸着力
N{kgf}
表面磁束密度
ガウス[G]
HXX・HXXA
¥基準単価¥スライド単価
TypeD1〜4本5〜50
HXX
HXXA
10M5×0.81610417814.0{0.40}3000~32001,7601,612
12M6×1.02101026.5{0.66}2900~31001,9301,737
16M8×1.251811512148.0{0.81}2700~29002,2202,000
20M10×1.5201361417317.7{1.8}2600~28002,6902,418
25M10×1.522158142235.0{3.56}2900~31003,0302,733
[ ! ]吸着力・表面磁束密度は参考値です。

■めねじタイプ
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式M×P
(並目)
L12WR吸着力
N{kgf}
表面磁束密度
ガウス[G]
HXXH
¥基準単価¥スライド単価
TypeD1〜4本5〜50
HXXH10M4×0.71594814.0{0.40}3000~32001,7501,602
12M4×0.71026.5{0.66}2900~31001,9201,727
16M5×0.817105148.0{0.81}2700~29002,2201,988
20M5×0.817317.7{1.8}2600~28002,6802,407
25M6×1.0181162235.0{3.56}2900~31003,0202,722
[ ! ]吸着力・表面磁束密度は参考値です。

型番リスト

表示件数

形状

ボルト種類

ねじの呼び M

(mm)

ねじ長さ L

(mm)

吸着力

(N)

丸形 外径 D(A)

(φ)

RoHS?最小発注数量
おねじタイプ
ショアA90
5
7
4.0
10
10
1個
おねじタイプ
ショアA90
6
10
6.5
12
10
1個
おねじタイプ
ショアA90
8
12
8.0
16
10
1個
おねじタイプ
ショアA90
10
14
17.7
20
10
1個
おねじタイプ
ショアA90
10
14
35.0
25
10
1個
おねじタイプ
ショアA70
5
7
4.0
10
10
1個
おねじタイプ
ショアA70
6
10
6.5
12
10
1個
おねじタイプ
ショアA70
8
12
8.0
16
10
1個
おねじタイプ
ショアA70
10
14
17.7
20
10
1個
おねじタイプ
ショアA70
10
14
35.0
25
10
1個
めねじタイプ
ショアA90
4
-
4.0
10
10
1個
めねじタイプ
ショアA90
4
-
6.5
12
10
1個
めねじタイプ
ショアA90
5
-
8.0
16
10
1個
めねじタイプ
ショアA90
5
-
17.7
20
10
1個
めねじタイプ
ショアA90
6
-
35.0
25
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,880
( 2,068 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,070
( 2,277 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,380
( 2,618 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,880
( 3,168 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,240
( 3,564 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,880
( 2,068 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,070
( 2,277 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,380
( 2,618 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,880
( 3,168 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,240
( 3,564 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,870
( 2,057 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,050
( 2,255 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,380
( 2,618 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,870
( 3,157 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,230
( 3,553 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】ワークの傷付き防止や防音に役立つウレタン付マグネットです。

ご注意

  • 【仕様変更】25年6月より順次、外観が変更になります。詳細はこちらをご確認ください。
    変更前後の商品が混在してお手元に届く可能性がありますが、仕様の違いはございません。
  • 該当ページにおいて中国のレアアース輸出規制に伴い一部製品で調達が長納期化しております。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格

納期

在庫品
翌日出荷 >>こちら
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。

出荷日については、こちらをご覧ください。

概要・仕様

仕様・概要

■特徴
◦ワーク傷付防止、防音に
役立ちます。

使用例

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ウレタン付マグネットのレビュー
4.7平均満足度:4.74件のレビュー
スライドのストッパーに使用
4
満足度:4.0
ウレタンが付いているのでストッパーも兼用できて省スペース化になり重宝してます。 強さの調整ができないところが注意点です
2人が参考にしています。
シーソーのストッパに使用
5
満足度:5.0
シーソー式の治具ストッパに使用しました。金属で構成しており衝撃が来るか所に設置して騒音が無くなりました。
1人が参考にしています。
三次元計測の位置決め治具
5
満足度:5.0
コスパよく、充分な性能です。ネジの精度もよい。滑り止め効果もあります
0人が参考にしています。
シュートのストッパー用
5
満足度:5.0
微振動を抑えることができ騒音防止になりました 今の所大丈夫ですが油の多いところではウレタンの接着剥がれも考慮した方がいい...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ウレタン付マグネット
JDM ホルダつきマグネット
JSM ホルダつきマグネット
JDF/JDFS ホルダつきマグネット
JGS マグネットつきグラブスクリュー
JGB マグネットつき六角ボルト
メーカーミスミ鍋屋バイテック鍋屋バイテック鍋屋バイテック鍋屋バイテック鍋屋バイテック
通常価格1,870-744 -1,297 -712 -1,287 -1,569 -
通常出荷日在庫品1日目3日目〜4日目4日目4日目〜在庫品1日目〜
特性・用途低発塵-----
マグネット種類(材質)ネオジム磁石-----
ホルダ材質SUS304-----
磁極(表)N-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マグネット ねじ止めタイプカテゴリの売れ筋ランキング