17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が9型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • 取付側外径 D(φ)

    ~mm
      [12-20/1φ単位]
    • 導入側外径 P(φ)

      ~mm
        [8-17/0.1φ単位]
      • 外径H寸法(mm)

        ~mm
      • 取付部長さ L(mm)

        ~mm
          [3-10/1mm単位]
        • 位置決め側長さ B(mm)

          ~mm
            [5-10/1mm単位]
          • M(mm)

            ~mm
          • T(mm)

            ~mm
              [15-40/1mm単位]
            • タイプ

            • CAD

            • 出荷日

              • すべて
              • 5日以内

            冶具用位置決めピン 台座ピン

            冶具用位置決めピン 台座ピン
            chemSHERPA
            通常単価(税別)
            -
            税込単価
            -
            通常出荷日:5日目

            ポケット付のポケットは溶接作業で発生するゴミ(スパッタ等)を受けるためのものです。

            • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
            未確定:候補が9型番あります。
            • 単価(税別)
              -
            • 合計(税別)
              -
              (税込価格:-)
            • 出荷日
              -
              (参考出荷日:-)
            数量:

            外形図・規格表

            ●ポケット付

            ●ポケットなし

            冶具用位置決めピン 台座ピン:関連画像
             
            Type[ M ]材質[ H ]硬度
            ポケット付ポケットなし
            KMFRMFRSCM415浸炭焼入硬度55HRC〜(深度0.7〜0.8)

             

            規格表

            型式DPBLTM
                         
            KMFR30D15P8.0B8L5T18M6
            Dh7
            120
            −0.018
            13
            14
            15
            16
            17
            18
            190
            −0.021
            20
             
            ・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
            ・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
            型式D
            指定1mm単位
            P
            指定0.1mm単位
            B
            指定1mm単位
            L
            指定1mm単位
            T
            指定1mm単位
            M
            選択
            ¥基準単価
            TypeHKMFRMFR
            KMFR

            MFR
            1812〜20
            [ ! ]H−2>D
            8.0〜12.05〜103〜1015〜406 8-1,300
            222,5001,550
            252,5501,610
            288.0〜17.02,7801,840
            302,8001,870

            追加工

            型式DPBLTM(MZ)
            MFR18D15P10.0B8L5T20M6MZ
            Alteration摩耗溝
            冶具用位置決めピン 台座ピン:関連画像
            CodeMZ
            Spec.P寸端面から4mmの位置に
            深さ0.25mmの溝を加工します。
            指定方法 MZ
            ¥/1Code200

            型番リスト

            表示件数

            取付側外径 D

            (φ)

            導入側外径 P

            (φ)

            外径H寸法

            (mm)

            取付部長さ L

            (mm)

            位置決め側長さ B

            (mm)

            M

            (mm)

            T

            (mm)

            RoHS?最小発注数量
            12 ~ 20
            8 ~ 12
            22
            3 ~ 10
            5 ~ 10
            6 ~ 8
            15 ~ 40
            10
            1個
            12 ~ 20
            8 ~ 12
            25
            3 ~ 10
            5 ~ 10
            6 ~ 8
            15 ~ 40
            10
            1個
            12 ~ 20
            8 ~ 17
            28
            3 ~ 10
            5 ~ 10
            6 ~ 8
            15 ~ 40
            10
            1個
            12 ~ 20
            8 ~ 17
            30
            3 ~ 10
            5 ~ 10
            6 ~ 8
            15 ~ 40
            10
            1個
            12 ~ 16
            8 ~ 12
            18
            3 ~ 10
            5 ~ 10
            6 ~ 8
            15 ~ 40
            10
            1個
            12 ~ 20
            8 ~ 12
            22
            3 ~ 10
            5 ~ 10
            6 ~ 8
            15 ~ 40
            10
            1個
            12 ~ 20
            8 ~ 12
            25
            3 ~ 10
            5 ~ 10
            6 ~ 8
            15 ~ 40
            10
            1個
            12 ~ 20
            8 ~ 17
            28
            3 ~ 10
            5 ~ 10
            6 ~ 8
            15 ~ 40
            10
            1個
            12 ~ 20
            8 ~ 17
            30
            3 ~ 10
            5 ~ 10
            6 ~ 8
            15 ~ 40
            10
            1個
            通常単価(税別) (税込単価)
            通常出荷日
            -
            ( - )
            5日目
            -
            ( - )
            5日目
            -
            ( - )
            5日目
            -
            ( - )
            5日目
            -
            ( - )
            5日目
            -
            ( - )
            5日目
            -
            ( - )
            5日目
            -
            ( - )
            5日目
            -
            ( - )
            5日目

            詳細情報

            基本情報

            ポケット付のポケットは溶接作業で発生するゴミ(スパッタ等)を受けるためのものです。

            ご注意

            • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

            納期・価格

            価格表


            数量スライド価格 [ ! ]1円未満切り捨て) こちら
            数 量1〜1213〜1920〜49
            値引率基準単価5%10%
            [ ! ]表示数量超えはお見積り

            納期

             5 日目発送

            ストークB

            500円/1本>>こちら
            [ ! ]同一サイズ3本以上は一律1,350円
            [ NG ]ポケット付はストーク適用不可

            出荷日については、こちらをご覧ください。

            概要・仕様

            使用例

            高さ方向と水平方向のワークの位置
            決めが可能です。ポケットに溶接作業
            で発生するゴミ(スパッタ等)を受ける
            ことが可能です。スパッタの多く発生
            するアーク溶接に使う位置決めピンと
            して使用できます。マフラー溶接時に
            多く使われています。
            冶具用位置決めピン 台座ピン:関連画像
            • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

            冶具用位置決めピン 台座ピンのレビュー
            5平均満足度:5.01件のレビュー
            サイズ違いの部材用に
            5
            満足度:5.0
            サイズ違いの部材用に別の装置で同じ構成、別サイズの部品が必要となり、ちょうどよい物があったので使用しました。
            0人が参考にしています。

            この商品を見た人は、こんな商品も見ています

            今見ている商品
            冶具用位置決めピン 台座ピン
            【クリーン洗浄品】治具用位置決めピン 並級ツバ付タイプ 止めねじタイプ
            【クリーン洗浄品】治具用位置決めピン 並級ツバなしタイプ 止めねじタイプ
            【クリーン洗浄品】治具用位置決めピン 並級ツバ付タイプ おねじタイプ
            【クリーン洗浄品】治具用位置決めピン 精級ツバ付タイプ 止めねじタイプ
            【クリーン洗浄品】治具用位置決めピン 並級ツバなしタイプ おねじタイプ
            メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
            通常価格------
            通常出荷日5日目6日目6日目6日目6日目6日目
            特性・用途該当なしクリーン洗浄クリーン洗浄クリーン洗浄クリーン洗浄クリーン洗浄
            導入側先端形状-----
            導入側先端タイプテーパ(A形状)先端R(B形状)先端R(B形状)先端R(B形状)先端R(B形状)先端R(B形状)
            取付側形状ボルト止め(めねじ)全周溝(止めねじ)全周溝(止めねじ)おねじ全周溝(止めねじ)おねじ
            材質SCM415SCM435SCM435SCM435SCM435SCM435

            最近見た商品

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            溶接用位置決めピンカテゴリの売れ筋ランキング