17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が10型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • 材質

    • スチール
  • 取付側外径 D(φ)

    ~mm
  • 導入側外径 P(φ)

    ~mm
      [8-32/0.1φ単位]
    • 高さ T(mm)

      ~mm
        [5-20/0.1mm単位]
      • H(mm)

        ~mm
          [10-35/1mm単位]
        • タイプ

        • CAD

        • 出荷日

          • すべて
          • 3日以内

        治具用高さ受けコマ

        治具用高さ受けコマ
        通常単価(税別)
        -
        税込単価
        -
        通常出荷日:3日目

        位置決めピンと併用することで高さ方向と水平方向の位置決めができます。

        • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
        未確定:候補が10型番あります。
        • 単価(税別)
          -
        • 合計(税別)
          -
          (税込価格:-)
        • 出荷日
          -
          (参考出荷日:-)
        数量:

        外形図・規格表


        [ ! ]P+3≦H, D+3≦P
        Type[ M ]材質[ H ]硬度
        HUKSCM435焼入
        35〜40HRC
        THUKSCM415浸炭焼入
        55HRC〜(深度0.7〜0.8)


        規格表

        型式PTH
        HUK6P11.8T10.0H20
        ・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
        ・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
        型式P
        指定0.1mm単位
        T
        指定0.1mm単位
        H
        指定1mm単位
        ¥基準単価
        TypeDHUKTHUK
        HUK
        THUK
        68.0〜12.05.0〜20.010〜201,1001,230
        810.0〜16.012〜20
        1012.0〜20.014〜25
        1214.0〜25.016〜301,3701,520
        1618.0〜32.020〜351,6601,860

        型番リスト

        表示件数

        材質

        取付側外径 D

        (φ)

        熱処理

        導入側外径 P

        (φ)

        高さ T

        (mm)

        H

        (mm)

        材質証明書:材質

        RoHS?最小発注数量
        [スチール] SCM435
        6
        ズブ焼入
        8 ~ 12
        5 ~ 20
        10 ~ 20
        SCM435
        10
        1個
        [スチール] SCM435
        8
        ズブ焼入
        10 ~ 16
        5 ~ 20
        12 ~ 20
        SCM435
        10
        1個
        [スチール] SCM435
        10
        ズブ焼入
        12 ~ 20
        5 ~ 20
        14 ~ 25
        SCM435
        10
        1個
        [スチール] SCM435
        12
        ズブ焼入
        14 ~ 25
        5 ~ 20
        16 ~ 30
        SCM435
        10
        1個
        [スチール] SCM435
        16
        ズブ焼入
        18 ~ 32
        5 ~ 20
        20 ~ 35
        SCM435
        10
        1個
        [スチール] SCM415
        6
        浸炭焼入
        8 ~ 12
        5 ~ 20
        10 ~ 20
        SCM415
        10
        1個
        [スチール] SCM415
        8
        浸炭焼入
        10 ~ 16
        5 ~ 20
        12 ~ 20
        SCM415
        10
        1個
        [スチール] SCM415
        10
        浸炭焼入
        12 ~ 20
        5 ~ 20
        14 ~ 25
        SCM415
        10
        1個
        [スチール] SCM415
        12
        浸炭焼入
        14 ~ 25
        5 ~ 20
        16 ~ 30
        SCM415
        10
        1個
        [スチール] SCM415
        16
        浸炭焼入
        18 ~ 32
        5 ~ 20
        20 ~ 35
        SCM415
        10
        1個
        通常単価(税別) (税込単価)
        通常出荷日
        -
        ( - )
        3日目
        -
        ( - )
        3日目
        -
        ( - )
        3日目
        -
        ( - )
        3日目
        -
        ( - )
        3日目
        -
        ( - )
        3日目
        -
        ( - )
        3日目
        -
        ( - )
        3日目
        -
        ( - )
        3日目
        -
        ( - )
        3日目

        詳細情報

        基本情報

        位置決めピンと併用することで高さ方向と水平方向の位置決めができます。

        ご注意

        • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

        納期・価格

        価格表

        数量スライド価格 [ ! ]1円未満切り捨て) こちら
        数 量1〜1920〜3435〜4950〜99
        値引率基準単価5%10%18%
        [ ! ]表示数量超えはお見積り

        納期

         3 日目発送

        ストークA

        500円/1本>>こちら
        [ ! ]同一サイズ3本以上は一律1,350円
        [ NG ]浸炭焼入ストーク適用不可

        出荷日については、こちらをご覧ください。

        概要・仕様

        使用例

        • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

        治具用高さ受けコマのレビュー
        5平均満足度:5.02件のレビュー
        装置の低コスト化のため
        5
        満足度:5.0
        装置の低コスト化のためシンプルな部品で点数を減らすため、こちらの商品を採用しました。
        0人が参考にしています。
        ロケートピン廻りの受け駒
        5
        満足度:5.0
        加工品の代替え品として重宝している。 細かく寸法指定ができるので、汎用性も高い。
        0人が参考にしています。

        この商品を見た人は、こんな商品も見ています

        今見ている商品
        治具用高さ受けコマ
        治具用位置決めピン ひし形形状 止めねじ
        治具用位置決めピン 長円形状 止めねじ
        治具用位置決めピン 長円形状 おねじ
        治具用位置決めピン ひし形形状 おねじ
        治具用位置決めピン 並級 導入部ロングタイプ 止めねじ
        メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
        通常価格------
        通常出荷日3日目5日目5日目5日目5日目3日目〜
        特性・用途該当なし該当なし該当なし該当なし該当なし該当なし
        導入側先端形状ひし形長円長円ひし形
        材質証明書対象対象対象対象対象対象
        よく一緒に購入される商品

        最近見た商品

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        溶接用位置決めピンカテゴリの売れ筋ランキング