17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が10,584型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • ベルト種類

  • ベルト幅(mm)

    ~mm
  • 歯数

    ~mm
  • ベルト周長(mm)

    ~mm
  • ベルト呼び幅

    ~mm
  • アタッチメント種類

  • アタッチメント取付ピッチ [P](mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

アタッチメント付タイミングベルト

通常単価(税別)
-
税込単価
-
通常出荷日:8日目

規格拡張指定可能寸法を大幅追加し、周長とアタッチメント取付ピッチが細かく指定できるようになりました。装...

詳細を確認
  • アタッチメント単品販売のご用意はございません。
  • アタッチメントが外れてしまった場合、再溶着はできません。ベルトの交換を検討ください。
  • 標準品で指定できない仕様・寸法をご希望の場合は、カタログ規格外品サービス にて製作可否を含めたお見積もりをお願いします。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
詳細を確認
未確定:候補が10,584型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表

外形図

ATBT●アタッチメントAB■アタッチメント形状詳細


 
種類PitchHhL
T552.21.21.8
T10104.52.53.5
●アタッチメントA ●アタッチメントB <ベルト幅10・15mm> <ベルト幅20·25·30·40·50mm>
●アタッチメントA寸法●アタッチメントB寸法
種類ベルト幅ABTベルト単位質量
g/m(幅: 10mm)
アタッチメント
重量(g)
T510mm910320.00.34
15mm140.52
20mm190.71
25mm240.89
T1015mm1410540.00.86
20mm191.17
25mm241.47
30mm29152.67
40mm393.59
50mm49206.02
※B寸法は融着後の寸法です。
種類ベルト幅ABdGFTベルト単位質量
g/m(幅: 10mm)
アタッチメント
重量(g)
T510mm9103.55.5320.00.30
15mm14154.590.72
20mm194.550.94
25mm24205.51361.61
T1015mm14154.59540.01.19
20mm194.551.55
25mm24205.51362.66
30mm296.573.15
40mm394.38
50mm495.61
※B・G寸法は融着後の寸法です。
 
●アタッチメントC(タップ穴付)■アタッチメント形状詳細
●アタッチメントC(タップ穴付)●アタッチメントC寸法
種類ベルト幅ABTCDEKNベルト単位質量
g/m(幅: 10mm)
アタッチメント
重量(g)
T1025mm25.06.57.815.03.25.04.84.040.03.9
30mm
40mm
50mm
 
■エンドレス加工
オープンエンドベルトを熱融着することにより、エンドレスにする加工です。
接合部の心線はつながっていません。
アタッチメント付タイミングベルト:関連画像
 [ M ]材質使用温度
①本体ポリウレタン(ジョイント加工用)-20~70℃
(参考値)
②心線アラミド心線
③アタッチメントポリウレタン(ジョイント加工用)
■ジョイント加工ベルト 許容張力表
単位:(N)
ベルト種類ベルト呼び幅
101520254050
T55887116145
T10180240300360601
■プーリ最小許容歯数
ベルト種類T5T10
ピッチ(㎜)510
最小歯数1214
プーリ径(㎜)19.1044.56

 

[ ! ]エンドレス加工のため、許容張力はオープンエンドベルトの約1/2になります。

[ ! ]工程改善により、融着バリが以前のバリ取り追加工(NB)と同等の大きさにしています。
[ ! ]ポリウレタンの耐薬品性については製品性能情報をご参照ください。
[ ! ]ベルトの許容張力及び設計資料については>>こちらをご参照ください。

アタッチメントについて

[ ! ]アタッチメントはベルト歯の真上の背面に溶着されています。
[ ! ]アタッチメントCはベルト中心に取り付きます。
[ ! ]アタッチメントC(タップ穴)の推奨トルクは規定を設けていません。
[ ! ]アタッチメントには許容荷重データはございません。下記接着強度を参照ください。
[ ! ]アタッチメントに振動や大きな荷重が加わる場合は、適合性を確認したうえでご使用ください。
●アタッチメント部分の接着強度
接着面積接着強度
50mm²未満10N/mm²
50mm²以上15N/mm²
※垂直方向に引っ張った時の強度
●アタッチメント取付ピッチ(P)公差
取付ピッチ取付ピッチ公差
30~200±0.5
300~±1.0
単位:mm
●アタッチメント寸法公差
寸法寸法公差
A±0.5
B
T
C±0.1
単位:mm

規格表

型式アタッチメント
種類
(A・B・C)
アタッチメント
取付ピッチ
P
       
Type ベルト周長 歯形 ベルト呼び幅
ATBT
ATBT

1200
2450
 T10
T10
 200
300

A
C

P100
P2450
■種類T5(Pitch:5mm)
型式アタッチ
メント
種類
アタッチメント
取付ピッチ
P
Typeベルト周長(mm)歯形ベルト
呼び幅
ATBT700~4000
(5mm単位指定)
T5100
(10mm)
150
(15mm)
200
(20mm)
250
(25mm)
A
B
30~4000
(5mm単位指定)
[ ! ] アタッチメントは1個から取付可能です。
[ ! ] アタッチメント1個をご指定の場合、取付ピッチはベルト周長と同じにしてください。
[ ! ] アタッチメントの取付ピッチはベルト周長から整数で割り切れるものが指定できます。
(例)
T5タイプ、ベルト周長1050の場合 アタッチメント取付ピッチ
○ 1050÷30=35○ 1050÷50=21 30・50・350は指定可能。
× 1050÷100=10.5○ 1050÷350=3 100は指定不可。
■種類T10(Pitch:10mm)
型式アタッチ
メント
種類
アタッチメント
取付ピッチ
P
Typeベルト周長(mm)歯形ベルト
呼び幅
ATBT700~4000
(10mm単位指定)
T10150
(15mm)
200
(20mm)
250
(25mm)
300
(30mm)
400
(40mm)
500
(50mm)
A
B
C
30~4000
(10mm単位指定)
※アタッチメントCの場合
40~4000
(10mm単位指定)
[ ! ] アタッチメントは1個から取付可能です。
[ ! ] アタッチメント1個をご指定の場合、取付ピッチはベルト周長と同じにしてください。
[ ! ] アタッチメントの取付ピッチはベルト周長から整数で割り切れるものが指定できます。
(例)
T10タイプ、ベルト周長1050の場合 アタッチメント取付ピッチ
○ 1050÷30=35○ 1050÷50=21 30・50・350は指定可能。
× 1050÷100=10.5○ 1050÷350=3 100は指定不可。

商品特徴詳細

■ベルト部位の名称

ロングタイミングベルト ポリウレタン歯数指定ジョイント加工 関連図1_ベルト部位名称
 

使用方法

■規格拡張① ベルト周長

タイミングベルト周長の指定寸法を、歯数単位の指定に変更しました。

従来

指定単位:
50mm単位指定


67種類

ヘキサゴンソケット 4H

 

 

ヘキサゴンソケット 4H
変更後

指定単位:
T5タイプ 5mm単位指定
T10タイプ 10mm単位指定

661種類

ヘキサゴンソケット 4H

 

 

■規格拡張② アタッチメント取付ピッチ

アタッチメント取付ピッチの最小ピッチと、指定単位を変更しました。
よりワークサイズに適した設計が可能になり、搬送効率が向上します。

 
従来

最小ピッチ:
50mm

指定単位:
50mm単位指定


(例)P:100mmだと搬送効率が悪いが
P:50mmだと小さい

ヘキサゴンソケット 4H

 

 

ヘキサゴンソケット 4H
変更後

最小ピッチ:
アタッチメントAB 30mm
アタッチメントC 40mm

指定単位:
T5タイプ 5mm単位指定
T10タイプ 10mm単位指定

P:80mmにすることで搬送効率が向上!

ヘキサゴンソケット 4H

\細かい寸法が指定できるので、搬送効率が上がります/

 

 

■早期破損要因とその対策

異常の現象要因処置
ベルト側面異常摩耗プーリアライメント不良アライメントを再調整する
プーリシャフトの平行度不足プーリシャフトの平行度を修正する
プーリフランジの曲がりフランジの曲がりを修正する
歯の圧力作用面の異常摩耗オーバーロード設計変更し、ベルトの幅を広げるかベルトのピッチの大きいベルトを使用する
ベルトの張りすぎ、ゆるみすぎベルトの初張力を調整する
プーリ外周面に接する部分の異常摩耗プーリ歯形不良ベルトの初張力を調整する
ベルトの張りすぎ特にプーリ歯先のRに注意し作り直す
歯の欠損プーリ径過小設計変更する
小プーリかみ合いが6歯以下小プーリかみ合い歯数を増加または設計変更する
ショックロードがかかるベルトにショックががかからないようにする
ベルト幅を広げる
心線の切断オーバーロード設計変更する
心線の弾性低下又は腐食ベルトの保存・輸送状況をチェックする
異物のかみ込みショックがかからないようにする
使用温度以上での使用ベルト周りにカバーの設置
環境温度を下げる
背面(背ゴム)の亀裂低温環境下での使用環境温度を上げる
プーリ径過小プーリ径を大きくする
ゴムの熱劣化環境温度が高温であることによるゴムの熱老化環境温度を下げる
ゴムの膨潤油が付着する油の付着をさける
水が付着する水の付着をさける
プーリ歯の異常摩耗オーバーロード設計変更する
ベルトの張りすぎベルトの初張力を調整する
プーリ材質不適(柔らかすぎる)表面処理をするか材質を変更する
プーリ外周摩耗プーリの寿命新しいプーリに取替える
ベルトの張りすぎ
(ベルトの裏側に心線が見える)
新しいプーリ、ベルトに替え、同時にベルトの張りをゆるめる
異常運転音アライメント不良アライメントを再調整する
ベルトの張りすぎベルトの初張力を調整する
オーバーロード設計変更する
プーリ径過小プーリ歯形を正規の寸法にする
プーリ歯形不良
みかけ上のベルトの伸び軸間距離が短い正確な軸間距離に調整する
基礎がゆるんでいる基礎の固定を強化する

■ベルト交換時期の目安となる事例

事例状態
1. ベルトの歯部補強布が摩耗により無くなり、ゴム層や心線が露出しているとき

歯面や歯底面が摩耗して無くなり、ゴムや心線が露出しているとき
2. ベルトの背中のゴムが硬度上昇等により亀裂が発生しているとき
3. ベルトの歯元クラックが発生し、ゴム層まで達しているとき
4. ベルト側面が摩耗により損傷しているとき
5. ベルトに歯かけ等が発生しているとき
6. ベルト背部の摩耗が著しいとき
7. ベルトの心線や、ベルトそのものが切断してしまったとき

 

選定サポート情報

■アタッチメント部分の接着強度

接着面積接着強度
50mm2未満10 N/mm2
50mm2以上15 N/mm2

製品性能情報

■耐薬品特性

○:抵抗性あり、△:限定された抵抗性あり、×:抵抗性なし

薬品名抵抗性
酢酸
アセトン
塩化アルミニウム(水分5%)
アンモニア水(10%)
アニリン×
ASTM1号オイル
ASTM2号オイル
ASTM3号オイル
ベンゼン
ブタノール
ブチルアセテート×
四塩化炭素×
シクロヘクサノール
ディーゼル油
ジメチルホルムアミド×
エタノール
酢酸エチル×
エチルエーテル
n-ヘプタン
20%塩酸
薬品名抵抗性
塩化鉄(水分5%)
イソプロパノール
灯油
潤滑グリース
メタノール
メタノール/ガソリン(15/85)
メチルエチルケトン
塩化メチル
ミネラル油
硝酸20%×
ノーマルガソリン
スーパーガソリン
食塩水
海水
塩化ナトリウム水溶液
水酸化ナトリウム
テトラヒドラフラン×
トルエン×
トリクロロエチレン×

製品比較情報

シリーズ名アタッチメント付タイミングベルトアタッチメント付タイミングベルト アイアンラバー(R)ロングタイミングベルト アイアンラバーR 歯数指定ジョイント加工ロングタイミングベルト ポリウレタン歯数指定ジョイント加工
画像
ベルト形状 クローズエンドクローズエンドクローズエンドクローズエンド
特性 標準標準標準 / 歯面布張り / 背面布張り / 両面布張り標準 / 背面布張り / 両面布張り
ベルト形種類 T5 ~ T10T5 ~ T10AT5 ~ XLAT5 ~ L
ベルト呼び幅(mm) 10 ~ 5010 ~ 506.4 ~ 50.810 ~ 50.8

関連リンク

>> 搬送 タイミングベルトの選定方法
搬送用タイミングベルトの選定手順、張力計算、ベルト周長・幅および軸間距離の計算等。

  • タイミングベルト・プーリ総合情報は こちらからご覧ください。
カタログ規格外品サービスへのご案内
特注お見積もりおよびご注文を承っております。
製作可否を含めたお見積もりとなるため、製作が不可能な場合もございます。予めご了承ください。

・寸法が記載されているポンチ絵、2DCAD図などを所持している場合は 「2D図面加工品」 へお見積もりをご依頼ください。
・標準品で取り扱いのないサイズ変更や追加工をご希望の場合は図面の有無を問わず「カタログ規格外品」へお見積もりをご依頼ください。
※お見積もりご回答までに3~5営業日(土日・祝日含まず)をいただいております。
規格外品サービスによくある質問
※上記FAQにて問題・疑問点が解決しない場合は規格外品ページ右上にある 「お問合せフォーム」 より問い合わせください。

型番リスト

表示件数
型番

ベルト種類

ベルト幅

(mm)

歯数

ベルト周長

(mm)

ベルト呼び幅

アタッチメント種類

アタッチメント取付ピッチ [P]

(mm)

RoHS?最小発注数量
T10
15
100
1000
150
A形状
40 ~ 1000
10
1個
T10
15
100
1000
150
B形状
40 ~ 1000
10
1個
T10
20
100
1000
200
A形状
40 ~ 1000
10
1個
T10
20
100
1000
200
B形状
40 ~ 1000
10
1個
T10
25
100
1000
250
A形状
40 ~ 1000
10
1個
T10
25
100
1000
250
B形状
40 ~ 1000
10
1個
T10
25
100
1000
250
C形状
40 ~ 1000
10
1個
T10
30
100
1000
300
A形状
40 ~ 1000
10
1個
T10
30
100
1000
300
B形状
40 ~ 1000
10
1個
T10
30
100
1000
300
C形状
40 ~ 1000
10
1個
T10
40
100
1000
400
A形状
40 ~ 1000
10
1個
T10
40
100
1000
400
B形状
40 ~ 1000
10
1個
T10
40
100
1000
400
C形状
40 ~ 1000
10
1個
T10
50
100
1000
500
A形状
40 ~ 1000
10
1個
T10
50
100
1000
500
B形状
40 ~ 1000
10
1個
T10
50
100
1000
500
C形状
40 ~ 1000
10
1個
T5
10
200
1000
100
A形状
40 ~ 1000
10
1個
T5
10
200
1000
100
B形状
40 ~ 1000
10
1個
T5
15
200
1000
150
A形状
40 ~ 1000
10
1個
T5
15
200
1000
150
B形状
40 ~ 1000
10
1個
T5
20
200
1000
200
A形状
40 ~ 1000
10
1個
T5
20
200
1000
200
B形状
40 ~ 1000
10
1個
T5
25
200
1000
250
A形状
40 ~ 1000
10
1個
T5
25
200
1000
250
B形状
40 ~ 1000
10
1個
T5
10
201
1005
100
A形状
335 ~ 1005
10
1個
T5
10
201
1005
100
B形状
335 ~ 1005
10
1個
T5
15
201
1005
150
A形状
335 ~ 1005
10
1個
T5
15
201
1005
150
B形状
335 ~ 1005
10
1個
T5
20
201
1005
200
A形状
335 ~ 1005
10
1個
T5
20
201
1005
200
B形状
335 ~ 1005
10
1個
T5
25
201
1005
250
A形状
335 ~ 1005
10
1個
T5
25
201
1005
250
B形状
335 ~ 1005
10
1個
T10
15
101
1010
150
A形状
1010
10
1個
T10
15
101
1010
150
B形状
1010
10
1個
T10
20
101
1010
200
A形状
1010
10
1個
T10
20
101
1010
200
B形状
1010
10
1個
T10
25
101
1010
250
A形状
1010
10
1個
T10
25
101
1010
250
B形状
1010
10
1個
T10
25
101
1010
250
C形状
1010
10
1個
T10
30
101
1010
300
A形状
1010
10
1個
T10
30
101
1010
300
B形状
1010
10
1個
T10
30
101
1010
300
C形状
1010
10
1個
T10
40
101
1010
400
A形状
1010
10
1個
T10
40
101
1010
400
B形状
1010
10
1個
T10
40
101
1010
400
C形状
1010
10
1個
T10
50
101
1010
500
A形状
1010
10
1個
T10
50
101
1010
500
B形状
1010
10
1個
T10
50
101
1010
500
C形状
1010
10
1個
T5
10
202
1010
100
A形状
505 ~ 1010
10
1個
T5
10
202
1010
100
B形状
505 ~ 1010
10
1個
T5
15
202
1010
150
A形状
505 ~ 1010
10
1個
T5
15
202
1010
150
B形状
505 ~ 1010
10
1個
T5
20
202
1010
200
A形状
505 ~ 1010
10
1個
T5
20
202
1010
200
B形状
505 ~ 1010
10
1個
T5
25
202
1010
250
A形状
505 ~ 1010
10
1個
T5
25
202
1010
250
B形状
505 ~ 1010
10
1個
T5
10
203
1015
100
A形状
35 ~ 1015
10
1個
T5
10
203
1015
100
B形状
35 ~ 1015
10
1個
T5
15
203
1015
150
A形状
35 ~ 1015
10
1個
T5
15
203
1015
150
B形状
35 ~ 1015
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
-
( - )
8日目
-
( - )
8日目
-
( - )
8日目
-
( - )
8日目
-
( - )
8日目
-
( - )
8日目
-
( - )
8日目
-
( - )
8日目
-
( - )
8日目
-
( - )
8日目
-
( - )
8日目
-
( - )
8日目
-
( - )
8日目
-
( - )
8日目
-
( - )
8日目
-
( - )
8日目
-
( - )
8日目
-
( - )
8日目
-
( - )
8日目
-
( - )
8日目
-
( - )
8日目
-
( - )
8日目
-
( - )
8日目
-
( - )
8日目
-
( - )
8日目
-
( - )
8日目
-
( - )
8日目
-
( - )
8日目
-
( - )
8日目
-
( - )
8日目
-
( - )
8日目
-
( - )
8日目
-
( - )
8日目
-
( - )
8日目
-
( - )
8日目
-
( - )
8日目
-
( - )
8日目
-
( - )
8日目
-
( - )
8日目
-
( - )
8日目
-
( - )
8日目
-
( - )
8日目
-
( - )
8日目
-
( - )
8日目
-
( - )
8日目
-
( - )
8日目
-
( - )
8日目
-
( - )
8日目
-
( - )
8日目
-
( - )
8日目
-
( - )
8日目
-
( - )
8日目
-
( - )
8日目
-
( - )
8日目
-
( - )
8日目
-
( - )
8日目
-
( - )
8日目
-
( - )
8日目
-
( - )
8日目
-
( - )
8日目

詳細情報

基本情報

規格拡張指定可能寸法を大幅追加し、周長とアタッチメント取付ピッチが細かく指定できるようになりました。
装置サイズやワークに合わせた設計が可能です。
①ベルト周長の指定寸法単位変更(50mm単位指定→T5タイプ:5mm単位指定、T10タイプ:10mm単位指定)
②アタッチメント取付ピッチの最小ピッチ拡大(50mm→アタッチメントAB:30mm、アタッチメントC:40mm)
③アタッチメント取付ピッチの単位変更(50mm単位指定→T5タイプ:5mm単位指定、T10タイプ:10mm単位指定)
関連商品<タイミングプーリ>
タイミングプーリ T5タイプタイミングプーリ T10タイプ
<アイドラー>
歯付アイドラーセンターベアリング歯付アイドラー両サイドベアリング
<タイミングベルトガイド>
タイミングベルトガイド


◆タイミングベルト・プーリ総合情報のご案内◆
タイミングベルト・プーリ総合情報はこちらからご覧ください。

ご注意

  • アタッチメント単品販売のご用意はございません。
  • アタッチメントが外れてしまった場合、再溶着はできません。ベルトの交換を検討ください。
  • 標準品で指定できない仕様・寸法をご希望の場合は、カタログ規格外品サービス にて製作可否を含めたお見積もりをお願いします。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格

価格表

ベルト価格
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
歯形ベルト
呼び幅
ベルト
本体価格
エンドレス
加工費
T5100歯数×@16540
150歯数×@16850
200歯数×@231,530
250歯数×@271,590
T10150歯数×@271,110
200歯数×@371,370
250歯数×@371,850
300歯数×@572,100
400歯数×@652,400
500歯数×@722,840

アタッチメント加工費
(アタッチメント加工チャージ一律2,500円+融着加工費)
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
歯形ベルト融着加工費
呼び幅ABC
T5100¥460/1ヶ所¥550/1ヶ所
150
200¥600/1ヶ所
250
T10150¥480/1ヶ所¥550/1ヶ所
200¥620/1ヶ所
250¥1,020/1ヶ所
300¥490/1ヶ所
400
500¥510/1ヶ所
[ ! ]歯数=ベルト周長/Pitch
[ ! ]価格の算出方法を変更致しました。従来価格と異なりますのでご注意ください。
ベルト価格+アタッチメント加工費=製品価格 となります。

(例1)ATBT−900T5150−B−P50
アタッチメント融着加工:900÷50=18 →18ヶ所
ベルト価格 アタッチメント加工費 製品価格
            
歯数 歯数単価エンドレス
加工費
チャージ
(一律)
融着加工費
   ×  
ベルト周長÷Pitch   
(900÷5)×15円810円2,500円(520円×18ヶ所)15,370円

(例2)ATBT-3500T10250-C-P140
アタッチメント融着加工:3500÷140=25 →25ヶ所
ベルト価格 アタッチメント加工費 製品価格
            
歯数 歯数単価エンドレス
加工費
チャージ
(一律)
融着加工費
   ×  
ベルト周長÷Pitch   
(3500÷10)×35円1,760円2,500円(970円×25ヶ所)40,760円

納期

 8 日目出荷

数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1〜56~
出荷日通常お見積り
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。
[ ! ]本商品の稼働日は、土曜、祝日を含みません。

出荷日については、こちらをご覧ください。

概要・仕様

拡張内容1 ベルト周長

タイミングベルト周長の指定寸法を、歯数単位の指定に変更しました。

従来→変更後
指定単位:
50mm単位指定
指定単位:
T5タイプ 5mm単位指定
T10タイプ 10mm単位指定
67種類661種類
画像:従来画像:変更後

拡張内容2 アタッチメント取付ピッチ

商品写真

アタッチメント取付ピッチの最小ピッチと、指定単位を変更しました。
よりワークサイズに適した設計が可能になり、搬送効率が向上します。

従来→変更後
最小ピッチ:
50mm
最小ピッチ:
アタッチメントAB 30mm
アタッチメントC 40mm
指定単位:
50mm単位指定
指定単位:
T5タイプ 5mm単位指定
T10タイプ 10mm単位指定
(例)P:100mmだと搬送効率が悪いが
P:50mmだと小さい
P:80mmにすることで搬送効率が向上!
画像:従来画像:変更後

\細かい寸法が指定できるので、搬送効率が上がります/

使用例

同期搬送

アタッチメントでワークを一定の間隔で搬送することができます。

同期搬送

たて搬送

軽いワークですと、アタッチメントに乗せて縦に搬送することも可能です。

たて搬送

使用例

アタッチメント付タイミングベルト:関連画像
アタッチメントBを使えばワーク毎に適した治具を取付けることができます。
アタッチメント付タイミングベルト:関連画像
アタッチメントCを使えば、治具を上からボルト止めできるため、
高さの低い治具や特殊な形状の治具を取り付けることができます。

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アタッチメント付タイミングベルトのレビュー
4.6平均満足度:4.65件のレビュー
選別機の搬送部品で使用
4
満足度:4.0
搬送装置の搬送部品にタイミングプーリと一緒にこのアタッチメント付タイミングベルト(ATBT-1500T10250-C)を...もっと読む
3人が参考にしています。
搬送用途に
5
満足度:5.0
サイト上で仕様を選択して発注できるので、特注ベルトより気軽に選定できて便利です。 使用感も特に問題ありませんでした
0人が参考にしています。
輸送
5
満足度:5.0
ワークの輸送に用いました.アタッチメントを取り付ける必要があったので,種類が豊富でピッタリのものを選ぶことができました.
0人が参考にしています。
搬送装置に使用しています
5
満足度:5.0
設計を含めて製作を依頼されたベルト搬送装置に使用しています。当社でもアタッチメントを作りベルトに取り付ける事もありますが...もっと読む
0人が参考にしています。
搬送装置
4
満足度:4.0
ミスミ ユニット事例を元に搬送装置を製作しました。見た目も良く、費用も抑えられたので評判が良かったです。
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q周長が選べない
A
ピッチが割り切れる数で周長をご選定下さい。

この商品に関連するミスミ ユニット事例その他の事例を探す

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト