17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • 使用方向

  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

キャッチ機構付ステー

通常単価(税別)
716
税込単価
788
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

キャッチ機構付きの鋼製ステーです。160度の開き角度で扉を保持でき、上蓋の全開保持に最適です。クロムメ...

詳細を確認
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表



STYC

キャッチ機構付ステー:関連画像
[ ! ]図面は左用です。
[ ! ]ロックし固定するような機構ではありませんが、カチッと音がしてキャッチ機構により固定され、手で両端を持って強く閉じようとする程度の力で解除されます。
No.部品名[ M ]材質[ S ]表面処理
本体クロムメッキ
ワッシャポリアミド
黄銅すず・コバルト合金メッキ


規格表

型式
STYCR
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式引張荷重
(kgf/1本)
質量
(g)
¥基準単価
Type左右
STYC(左用)41.8122651
R(右用)651


使用例

[ ! ]扉の質量によってはキャッチ機構が効かない場合もあります。
キャッチ機構付ステー:関連画像

型番リスト

表示件数

使用方向

RoHS?最小発注数量
左用
10
1個
右用
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
716
( 788 )
在庫品1日目当日出荷可能
716
( 788 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

キャッチ機構付きの鋼製ステーです。160度の開き角度で扉を保持でき、上蓋の全開保持に最適です。クロムメッキ仕上げで美しく、解除は両端を持って強く閉じるだけで簡単に行えます。

ご注意

  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格


数量スライド価格 [ ! ]1円未満切り捨て) こちら
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1〜910〜1415〜1920〜5051~
値引率基準単価5%10%18%お見積り
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

在庫品
翌日出荷 >>こちら
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。
出荷日については、こちらをご覧ください。

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

商品担当おすすめ

  • ステー 画像

    ミスミ

    ステー

    保持荷重15kgfの汎用的なステンレス製のステーです。ストローク長違いで2サイズのご用意です。

  • ロータリーステー 画像

    ミスミ

    ロータリーステー

    取付部が可動する、ストッパー機能付ステンレスステーです。

  • スプリングステー 画像

    ミスミ

    スプリングステー

    スプリング機構により反力を持ったステンレス製ステーです。開閉は所定位置で自動ストップするため、余分なストローク操作を必要としません。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

キャッチ機構付ステーのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
カバー部に対する開時固定用途として
5
満足度:5.0
当社で請負製作している各種設備品(分電盤、キュービクル等々)筐体付帯のカバー部に対する開時固定用途で使用しています。当社...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
キャッチ機構付ステー
小型天蓋用ステー
ステー
ストッパー付ステー B-430
LAMP ステンレス鋼製フリーストップ機構付トルクステー S-100T30型
LAMP フリーストップ機構付トルクステー S-52T15型
メーカーミスミミスミミスミタキゲン製造スガツネ工業スガツネ工業
通常価格716259 -1,791 -1,260 -2,432 -1,697
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目5日目在庫品1日目在庫品1日目
特性・用途該当なし該当なし該当なし---
扉の開き方上蓋上蓋上開き上開き上開き / 上蓋 / 横開き下開き / 上開き / 上蓋 / 横開き
種類真ん中折りステー真ん中折りステー伸縮ステー伸縮ステー真ん中折りステー真ん中折りステー
ストッパー160°開いた状態でストップなし全開時ストップ全開時ストップフリーストップフリーストップ
ストッパー解除方法両端を持って強く閉じる-ストッパー解除ストローク解除ストロークなしなし
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ステーカテゴリの売れ筋ランキング