17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • 伸縮時長さ【範囲選択】(mm)

  • 最大長(mm)

    ~mm
  • ストローク(mm)

    ~mm
  • 長さ H(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

スプリングステー

通常単価(税別)
2,7904,384
税込単価
3,0694,822
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

スプリング機構の反力で扉の開閉作業を軽減できる、耐食性に優れたステンレス製ステーです。全開時で自動的に...

詳細を確認
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表


STYSP
部品名[ M ]材質仕上げ
本体SUS304ヘア−ライン
キャップポリアミド(黒)
内部スプリングSWP-B有色三価クロメート


規格表

型式
STYSP170
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式最大長
L Max
最小長
L Min
ストロ−クA質量
(g)
ステ−反力N(kgf)¥基準単価
TypeHL MaxL Min
STYSP170222172501014531(3.2)68(7.0)2,205
238335250852018537(3.8)83(8.5)2,940
2693802801001920535(3.6)83(8.5)3,465
[ ! ]本体およびブラケットは、左右どちらでも使用できます。
[ ! ]本製品は2本で使用してください。(1本使い不可)
Type扉質量(kg)開扉角度L maxAY
STYSP170
(左右2本使い)
2.4以下9022258235.9
2.6以下8563240.4
3.0以下7575251.5
STYSP238
(左右2本使い)
2.9以下9033590334.5
3.1以下8597351.4
3.6以下75115368.1
STYSP269
(左右2本使い)
3.1以下90380103386.9
3.3以下85111394.6
3.9以下75131413.7


製品仕様

スプリングの作用により、開閉は所定位置で自動ストップします。
余分なストローク・操作を必要としません。
[ ! ]取付例は蝶番の回転中心からの寸法です。
[ ! ]閉扉時のLmin寸法は収縮時寸法Lminより大きくなる様な寸法としてください。(小さい時は蝶番・ステーを破損する場合があります)

型番リスト

表示件数

伸縮時長さ【範囲選択】

(mm)

最大長

(mm)

ストローク

(mm)

長さ H

(mm)

RoHS?最小発注数量
201~300
222
50
170
10
1個
301~
335
85
238
10
1個
301~
380
100
269
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,790
( 3,069 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,719
( 4,091 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,384
( 4,822 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

スプリング機構の反力で扉の開閉作業を軽減できる、耐食性に優れたステンレス製ステーです。全開時で自動的にストップし、上開き扉の保持に最適です。2本使いでご使用いただけます。

ご注意

  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格


数量スライド価格 [ ! ]1円未満切り捨て) こちら
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1〜910〜1415〜1920〜5051~
値引率基準単価5%10%18%お見積り
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

在庫品
翌日出荷 
>>こちら
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。
出荷日については、こちらをご覧ください。

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

商品担当おすすめ

  • 天蓋用ステー 画像

    ミスミ

    天蓋用ステー

    汎用的なステンレス製の天蓋用ステーで、左用・右用の2タイプから選定可能です。

  • キャッチ機構付ステー 画像

    ミスミ

    キャッチ機構付ステー

    160度の角度で簡易ストッパーが作動するステンレス製ステーです。ロックして固定するような機構ではなく、カチッと音がし、キャッチ機構により固定されます。

  • ステー 画像

    ミスミ

    ステー

    保持荷重15kgfの汎用的なステンレス製のステーです。ストローク長違いで2サイズのご用意です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スプリングステーのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
カバー扉に装着
5
満足度:5.0
スプリング機能がついているので力をさほどかけなくても動作します。使用者にとって楽に動くのが一番です。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スプリングステー
ステンレス鋼製多段階ステー アルミフレーム取付用セット AS-L-FS350A型
ステンレス前蓋用ステー B-1458
天蓋用大型ワンタッチステー B-580-0
フラップステー(1本使い用) L-195型・L-270型
ステンレス鋼製多段階ステー L-FS350A
メーカーミスミスガツネ工業タキゲン製造タキゲン製造スガツネ工業スガツネ工業
通常価格2,790-4,997 -948 -4,742 -3,297 -4,289
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目
特性・用途該当なし-----
扉の開き方上開き上開き / 上蓋 / 横開き前開き上蓋上開き上開き / 上蓋 / 横開き
種類伸縮ステー伸縮ステーストップステー伸縮ステー / 重荷重用ステー伸縮ステー伸縮ステー
ストッパースプリング多段階式(3段以上)全開時ストップ全開時ストップ全開時ストップ多段階式(3段以上)
材質SUS304ステンレス鋼(SUS304)ステンレス冷間圧延鋼板-ステンレス鋼(SUS304)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ステーカテゴリの売れ筋ランキング