17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が9型番あります。

イケール -ワイドタイプ-

通常単価(税別)
8,84019,680
税込単価
9,72421,648
通常出荷日:3日目

横に広くなっているためイケールの高さに制限があるところにもご利用いただけます。

  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
未確定:候補が9型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表

イケール -ワイドタイプ-:関連画像
Type取付穴[ M ]材質[ S ]表面処理
WIKFB穴無しFC250プライマー
塗装
WIKD取付穴付
WIKK取付穴・ノック穴付
[ ! ]表面処理は切削面・穴加工部にはされません。

規格表

型式A
WIKD100100
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式AWTT1BaXFhYGDH7bd¥基準単価
1〜10コ
TypeHWIKFBWIKDWIKK
WIKFB
WIKD
WIKK
10010020018151655939405939401035117,3807,61010,970
150100200109898,2808,55012,300
15015020084516610,99011,35016,410
[ ! ]表示数量超えはお見積り

型番リスト

表示件数

穴加工

高さ H

(mm)

A寸

(mm)

RoHS?最小発注数量
取付穴付
100
100
10
1個
取付穴付
150
100
10
1個
取付穴付
150
150
10
1個
穴無し
100
100
10
1個
穴無し
150
100
10
1個
穴無し
150
150
10
1個
取付穴&ノック穴付
100
100
10
1個
取付穴&ノック穴付
150
100
10
1個
取付穴&ノック穴付
150
150
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,120
( 10,032 )
3日目
10,250
( 11,275 )
3日目
13,610
( 14,971 )
3日目
8,840
( 9,724 )
3日目
9,930
( 10,923 )
3日目
13,180
( 14,498 )
3日目
13,160
( 14,476 )
3日目
14,750
( 16,225 )
3日目
19,680
( 21,648 )
3日目

詳細情報

基本情報

横に広くなっているためイケールの高さに制限があるところにもご利用いただけます。

ご注意

  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格

価格表

数量スライド価格 [ ! ]1円未満切り捨て) こちら
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数量1~1011以上
出荷日通常お見積り
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

納期

 3 日目出荷


出荷日については、こちらをご覧ください。

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

イケール -ワイドタイプ-のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
イケール -ワイドタイプ-
【クリーン洗浄品】溶接イケール-穴無しタイプ・穴位置指定タイプ-
【クリーン洗浄品】溶接イケール-小型 穴無しタイプ-
【クリーン洗浄品】イケール -アルミ鋳造 寸法固定タイプ-
イケール -鋳鉄 寸法固定タイプ-
イケール -アルミ鋳造 寸法固定タイプ-
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格8,840-----3,290 -
通常出荷日3日目8日目8日目3日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
特性・用途該当なしクリーン洗浄クリーン洗浄クリーン洗浄該当なし該当なし
材質FC250A5052-アルミFC250アルミ
強度標準(鋳造)高強度(溶接)高強度(溶接)標準(鋳造)標準(鋳造)標準(鋳造)
表面処理プライマー塗装(グレー)なし-なし-なし
材質証明書対象対象対象対象対象対象外

イケールカテゴリの売れ筋ランキング