メカニカル部品技術窓口
ミスミ品のみ対象
【特長】・長さ寸法フリー指定のロータリー研磨プレート(ステンレス製)です。
型番:

| 型式 | − | A | − | B | − | T |
| SUSS | − | 351 | − | 200 | − | 20 |
| 型式 | 仕上方法 | A・B寸法公差 | 板厚平行度 (100mmあたり) | 平面度 (100mmあたり) | 基準面直角度 (100mmあたり) | 全周面取り | |||||
| ~99mm | 100~250 | 251~ | ~T7 | T8~15 | T16~25 | T26~ | |||||
| SUSS | 側面フライス 板厚面ロータリー研磨 | ±0.2mm | ±0.25 | ±0.4 | 0.012 | 0.05 | 0.03 | 0.015 | 0.012 | 0.015 | C0.5~C1.0 |
| 型式 | − | A | − | B | − | T | − | (BC・CNC・TC…etc.) |
| SUSS | − | 320 | − | 200 | − | 20 | − | BC195 |
| Alterations | Code | Spec. | ¥/1Code | Alterations | Code | Spec. | ¥/1Code | |
幅(B寸法)変更![]() | BC | B寸法をカットします。 BC=指定1mm単位 指定方法 BC195 [ ! ]26≦BC≦199 | 800 | 板厚変更![]() | TC | T寸法をカットします。 TC=指定1mm単位 指定方法 (例)T=18 →TC18 [ ! ]7≦TC≦39 | 2,000 | |
全周面取り変更![]() | CNC | 面取り値を変更します。 C0.5~C1.0 →C0.1以下 | 800 | コーナーカット![]() | CCA CCB CCC CCD | 任意のコーナーをカットすること ができます。 1≦コーナーカット≦10 1mm単位指定 指定方法 (例) AとDのコーナーをC5でカッ トする場合 →CCA5-CCD5 | 500/ 1コーナー |

【特長】・長さ寸法フリー指定のロータリー研磨プレート(ステンレス製)です。
| 型式 | A 1mm単位 | T B | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 |
| SUSS (フリーサイズ) | 25~ 50 | 25 | |||||||||||
| 51~ 75 | |||||||||||||
| 76~ 100 | |||||||||||||
| 101~ 250 | |||||||||||||
| 30~ 50 | 40 | ||||||||||||
| 51~ 75 | |||||||||||||
| 76~ 100 | |||||||||||||
| 101~ 200 | |||||||||||||
| 201~ 500 | − | − | − | ||||||||||
| 30~ 50 | 60 | ||||||||||||
| 51~ 75 | |||||||||||||
| 76~ 100 | |||||||||||||
| 101~ 200 | |||||||||||||
| 201~ 500 | − | − | − | ||||||||||
| 30~ 50 | 80 | ||||||||||||
| 51~ 75 | |||||||||||||
| 76~ 100 | |||||||||||||
| 101~ 200 | |||||||||||||
| 201~ 500 | − | − | − | ||||||||||
| 30~ 50 | 100 | ||||||||||||
| 51~ 75 | |||||||||||||
| 76~ 100 | |||||||||||||
| 101~ 200 | |||||||||||||
| 201~ 500 | − | − | − | ||||||||||
| 50~ 75 | 125 | ||||||||||||
| 76~ 100 | |||||||||||||
| 101~ 125 | |||||||||||||
| 126~ 200 | |||||||||||||
| 201~ 500 | − | − | − | ||||||||||
| 101~ 200 | 150 | ||||||||||||
| 201~ 500 | − | − | − | ||||||||||
| 101~ 200 | 160 | ||||||||||||
| 201~ 500 | − | − | − | ||||||||||
| 101~ 200 | 200 | ||||||||||||
| 201~ 500 | − | − | − |
| ●板厚平行度 | 100mmに対し0.012以下 |
| ●平面度 | T 8未満 8~15 16~25 26以上 100mmに対し 0.05 0.03 0.015 0.012 |
| ●A・B寸法公差 | 99mm以下 100~250 251~ ±0.2 ±0.25 ±0.4 |
| ●基準面直角度 | 100mmに対し0.015以下 |
| ●全周面取り | C0.5~C1.0 |



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
SS400フリープレート(WEB掲載品)
4.5
ミスミ
S50Cフリープレート(WEB掲載品)
4.6
ミスミ
A5052P フリープレート(WEB掲載品)
4.5
ミスミ
SS400フリープレート
4.5
ミスミ
A5052P 切り板(WEB掲載品)
4.6
ミスミ
SS400 A寸フリープレート(6面フライス相当品)
4.5
ミスミ
金属ブロック 標準タイプ
4.5
ミスミ
アルミフリープレート A5052P
4.6
ミスミ
A2017P フリープレート(WEB掲載品)
4.7