17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が26型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • 取付部 呼び径 M

    ~mm
  • 取付部 長さ(mm)

    ~mm
  • ノブ部 外径(mm)

    ~mm
  • 本体 材質

    • ステンレス
    • スチール
  • 詳細材質

  • 本体 高さ(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

ローレットノブ スリ割タイプ

chemSHERPA
通常単価(税別)
393967
税込単価
4321,064
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

スリ割加工された丸形のローレットノブです。小径でスペースに制限がある場所に最適です。

  • ハンドル・グリップ・レバー・ノブの種類と特長についてはこちらご確認ください。
  • 洗浄品はこちらからご選定いただけます。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
未確定:候補が26型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表



NOBW
NOOSW
Type[ M ]材質[ S ]表面処理
NOBWSUM24L三価クロメート
NOOSWSUS303ヘアライン


規格表

型式L
NOOSW36
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式L選択DAtW¥基準単価
TypeM
(並目)
NOBWNOOSW
NOBW
NOOSW
3610    52.511.51.8252368
461016   73.51.21.51.8315441
5 101620  1141.421.8357578
6 10162025301351.521.8473620

型番リスト

表示件数

取付部 呼び径 M

取付部 長さ

(mm)

ノブ部 外径

(mm)

本体 材質

詳細材質

本体 高さ

(mm)

本体 表面処理

RoHS?最小発注数量
M3
6
5
[スチール] SUM24L
SUM24L
2.5
三価クロメート
10
1個
M3
10
5
[スチール] SUM24L
SUM24L
2.5
三価クロメート
10
1個
M4
6
7
[スチール] SUM24L
SUM24L
3.5
三価クロメート
10
1個
M4
10
7
[スチール] SUM24L
SUM24L
3.5
三価クロメート
10
1個
M4
16
7
[スチール] SUM24L
SUM24L
3.5
三価クロメート
10
1個
M5
10
11
[スチール] SUM24L
SUM24L
4
三価クロメート
10
1個
M5
16
11
[スチール] SUM24L
SUM24L
4
三価クロメート
10
1個
M5
20
11
[スチール] SUM24L
SUM24L
4
三価クロメート
10
1個
M6
10
13
[スチール] SUM24L
SUM24L
5
三価クロメート
10
1個
M6
16
13
[スチール] SUM24L
SUM24L
5
三価クロメート
10
1個
M6
20
13
[スチール] SUM24L
SUM24L
5
三価クロメート
10
1個
M6
25
13
[スチール] SUM24L
SUM24L
5
三価クロメート
10
1個
M6
30
13
[スチール] SUM24L
SUM24L
5
三価クロメート
10
1個
M3
6
5
[ステンレス] SUS303
SUS303
2.5
ヘアライン
10
1個
M3
10
5
[ステンレス] SUS303
SUS303
2.5
ヘアライン
10
1個
M4
6
7
[ステンレス] SUS303
SUS303
3.5
ヘアライン
10
1個
M4
10
7
[ステンレス] SUS303
SUS303
3.5
ヘアライン
10
1個
M4
16
7
[ステンレス] SUS303
SUS303
3.5
ヘアライン
10
1個
M5
10
11
[ステンレス] SUS303
SUS303
4
ヘアライン
10
1個
M5
16
11
[ステンレス] SUS303
SUS303
4
ヘアライン
10
1個
M5
20
11
[ステンレス] SUS303
SUS303
4
ヘアライン
10
1個
M6
10
13
[ステンレス] SUS303
SUS303
5
ヘアライン
10
1個
M6
16
13
[ステンレス] SUS303
SUS303
5
ヘアライン
10
1個
M6
20
13
[ステンレス] SUS303
SUS303
5
ヘアライン
10
1個
M6
25
13
[ステンレス] SUS303
SUS303
5
ヘアライン
10
1個
M6
30
13
[ステンレス] SUS303
SUS303
5
ヘアライン
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
クリーン洗浄・梱包済みでお届けします

クリーン洗浄品とは

詳細情報

基本情報

スリ割加工された丸形のローレットノブです。小径でスペースに制限がある場所に最適です。

ご注意

  • ハンドル・グリップ・レバー・ノブの種類と特長についてはこちらご確認ください。
  • 洗浄品はこちらからご選定いただけます。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格


数量スライド価格 [ ! ]1円未満切り捨て) こちら
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1〜2930〜3940〜4950〜100101~
値引率基準単価5%10%18%お見積り
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

在庫品
翌日出荷 >>こちら
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。
出荷日については、こちらをご覧ください。

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

商品担当おすすめ

  • ローレットつまみノブ 画像

    ミスミ

    ローレットつまみノブ

    スリ割加工付のローレットつまみノブです。ねじ部分の長さで2タイプご用意がございます。

  • アヤメローレットノブ 画像

    ミスミ

    アヤメローレットノブ

    円筒形で側面部がアヤメのローレットのノブです。綾目模様のローレット加工により、滑りにくく力が入りやすい・微調整がしやすい、などの利点がございます。

  • ローレットノブ 画像

    ミスミ

    ローレットノブ

    汎用的な定番のローレットノブです。めねじタイプ・おねじタイプで、M3~M10までのご用意です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ローレットノブ スリ割タイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ローレットノブ スリ割タイプ
【クリーン洗浄品】ローレットノブ スリ割タイプ
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 段付きローレットノブ おねじ
ローレットつまみノブ
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 小型段付きローレットノブ おねじ
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 ローレットノブ おねじ
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格393--450 --490 -360 -
通常出荷日在庫品1日目3日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目
本体 種類円形円形円形円形円形円形
円形 種類標準標準標準標準標準標準
取付部の種類おねじおねじおねじ(段付)おねじおねじ(段付)おねじ
ノブ部 外径【範囲選択】(mm)~20~20--~20~20
側面部加工ローレットローレットローレットローレットローレットローレット
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ノブ・つまみカテゴリの売れ筋ランキング