17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が20型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • 取付部 呼び径 M

    ~mm
  • 取付部 長さ(mm)

    ~mm
  • ノブ部 外径【範囲選択】(mm)

  • ノブ部 外径(mm)

    ~mm
  • 詳細材質

  • 本体 高さ(mm)

    ~mm
  • B スプリング長(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

ノブ付調整ねじ

通常単価(税別)
517857
税込単価
569943
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

五角形のノブ付の調整ねじです。ねじの緩み止めのスプリングは長さ選択可能です。

  • ハンドル・グリップ・レバー・ノブの種類と特長についてはこちらご確認ください。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
未確定:候補が20型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表



   
ASKN
使用ばね
 
Typeノブキャップボルト
[ M ]材質[ M ]材質[ M ]材質[ S ]表面処理
ASKNナイロン66(黒)ポリプロピレンSWRM10三価クロメート
[ ! ]キャップ色:オレンジ


規格表

型式LB
ASKN86040
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式LBスプリング長
選択
使用
スプリング
Ddd1HSAばね寸法¥基準単価
TypeM(並目)線径(d)LDバネ定数
ASKN6301020  634165163150.8106N/mm
2.9
{kgf/mm}
{0.3}
431
40 2030 0.920
50 2030 30
8301020  838206184180.8108525
40 2030 120
50 2030 30
60 2030401.240
1040 2030 1043238226211.22010714
60 20  1.430
70  304040


使用例

型番リスト

表示件数

取付部 呼び径 M

取付部 長さ

(mm)

ノブ部 外径【範囲選択】

(mm)

ノブ部 外径

(mm)

詳細材質

本体 高さ

(mm)

B スプリング長

(mm)

RoHS?最小発注数量
M6
30
30.1~40
34
ナイロン66(黒)
16
10
10
1個
M6
30
30.1~40
34
ナイロン66(黒)
16
20
10
1個
M6
40
30.1~40
34
ナイロン66(黒)
16
20
10
1個
M6
40
30.1~40
34
ナイロン66(黒)
16
30
10
1個
M6
50
30.1~40
34
ナイロン66(黒)
16
20
10
1個
M6
50
30.1~40
34
ナイロン66(黒)
16
30
10
1個
M8
30
30.1~40
38
ナイロン66(黒)
18
10
10
1個
M8
30
30.1~40
38
ナイロン66(黒)
18
20
10
1個
M8
40
30.1~40
38
ナイロン66(黒)
18
20
10
1個
M8
40
30.1~40
38
ナイロン66(黒)
18
30
10
1個
M8
50
30.1~40
38
ナイロン66(黒)
18
20
10
1個
M8
50
30.1~40
38
ナイロン66(黒)
18
30
10
1個
M8
60
30.1~40
38
ナイロン66(黒)
18
20
10
1個
M8
60
30.1~40
38
ナイロン66(黒)
18
30
10
1個
M8
60
30.1~40
38
ナイロン66(黒)
18
40
10
1個
M10
40
40.1~50
43
ナイロン66(黒)
22
20
10
1個
M10
40
40.1~50
43
ナイロン66(黒)
22
30
10
1個
M10
60
40.1~50
43
ナイロン66(黒)
22
20
10
1個
M10
70
40.1~50
43
ナイロン66(黒)
22
30
10
1個
M10
70
40.1~50
43
ナイロン66(黒)
22
40
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
517
( 569 )
在庫品1日目当日出荷可能
517
( 569 )
在庫品1日目当日出荷可能
517
( 569 )
在庫品1日目当日出荷可能
517
( 569 )
在庫品1日目当日出荷可能
517
( 569 )
在庫品1日目当日出荷可能
517
( 569 )
在庫品1日目当日出荷可能
630
( 693 )
在庫品1日目当日出荷可能
630
( 693 )
在庫品1日目当日出荷可能
630
( 693 )
在庫品1日目当日出荷可能
630
( 693 )
在庫品1日目当日出荷可能
630
( 693 )
在庫品1日目当日出荷可能
630
( 693 )
在庫品1日目当日出荷可能
630
( 693 )
在庫品1日目当日出荷可能
630
( 693 )
在庫品1日目当日出荷可能
630
( 693 )
在庫品1日目当日出荷可能
857
( 943 )
在庫品1日目当日出荷可能
857
( 943 )
在庫品1日目当日出荷可能
857
( 943 )
在庫品1日目当日出荷可能
857
( 943 )
在庫品1日目当日出荷可能
857
( 943 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

五角形のノブ付の調整ねじです。ねじの緩み止めのスプリングは長さ選択可能です。

ご注意

  • ハンドル・グリップ・レバー・ノブの種類と特長についてはこちらご確認ください。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格


数量スライド価格 [ ! ]1円未満切り捨て) こちら
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1〜1920〜3435〜4950〜100101~
値引率基準単価20%25%35%お見積り
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

在庫品
翌日出荷 >>こちら
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。
出荷日については、こちらをご覧ください。

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

商品担当おすすめ

  • ローレットつまみノブ 先端SR形状タイプ 画像

    ミスミ

    ローレットつまみノブ 先端SR形状タイプ

    丸形のローレットつまみノブで、おねじ先端はSR形状タイプです。ねじ長さは選択可能です。

  • パッド付ローレットノブ 画像

    ミスミ

    パッド付ローレットノブ

    SUS303製で、ねじ先端にパッド付きのローレットノブです。先端にパッドがあることで、ワークを傷つけずに締め付け可能です。

  • ローレットノブ ザグリ穴タイプ 画像

    ミスミ

    ローレットノブ ザグリ穴タイプ

    ザグリ穴加工がされたローレットノブです。希望長さの市販のボルトを組み合わせてノブに変換できるタイプ・ボルトナット付属しているボルト長さ選択タイプのご用意です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ノブ付調整ねじのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
操作部の取っ手として
5
満足度:5.0
生産冶具にて操作部取っ手として使用しています。つまみノブの様なものだと小さすぎて扱い辛かったためにこの商品を採択しました...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ノブ付調整ねじ
KGTM スリーロブノブ(おねじ)
プラスチックパーツ 締付ハンドルボルト KRM-F型
ノブナット 黒
ノブボルト 黒
スモールノブ SK
メーカーミスミ鍋屋バイテック協和三星産業貿易三星産業貿易小西製作所
通常価格517-451 -211 -220 -231 -187 -
通常出荷日在庫品1日目4日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜
本体 種類角形角形角形角形角形角形
角型 種類五角形三角形四角・十字形三角形三角形三角形
取付部の種類おねじ-おねじめねじおねじ(段付)おねじ(段付)
本体 材質ナイロン66(黒)フェノール樹脂ポリアミドフェノール樹脂-黒色ナイロン樹脂PA6
取付部 材質SWRM10-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ノブ・つまみカテゴリの売れ筋ランキング