17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が18型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • 取付部の種類

  • 取付部 呼び径 M

    ~mm
  • 取付部 長さ(mm)

    ~mm
  • ノブ部 外径【範囲選択】(mm)

  • ノブ部 外径(mm)

    ~mm
  • めねじ・丸穴加工

  • 本体 高さ(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

十字ノブ

通常単価(税別)
290806
税込単価
319887
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

ナイロン製の十字形のノブです。スターノブよりえぐれた形状で、締め付け易いです。

  • ハンドル・グリップ・レバー・ノブの種類と特長についてはこちらご確認ください。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
未確定:候補が18型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表


おねじ    めねじ
Typeねじノブねじ
[ M ]材質[ M ]材質[ S ]表面処理
NCRMおねじナイロン6
(つや消し黒)
SUM22L三価クロメート
NCRFめねじ


規格表

型式L
NCRM630
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式L選択LfDHSd質量(g)¥基準単価
TypeM(並目)NCRMNCRFNCRMNCRFNCRMNCRF
NCRM
NCRF
61016202530  123220101410〜1410263242
8 16202530  144025131820〜3020336336
10   253035 185032202240〜5532494462
12    30 40226340252675〜10055672662

型番リスト

表示件数

取付部の種類

取付部 呼び径 M

取付部 長さ

(mm)

ノブ部 外径【範囲選択】

(mm)

ノブ部 外径

(mm)

めねじ・丸穴加工

本体 高さ

(mm)

RoHS?最小発注数量
めねじ
M6
-
30.1~40
32
止まり穴
20
10
1個
めねじ
M8
-
30.1~40
40
止まり穴
25
10
1個
めねじ
M10
-
40.1~50
50
止まり穴
32
10
1個
めねじ
M12
-
50.1~70
63
止まり穴
40
10
1個
おねじ
M6
10
30.1~40
32
-
20
10
1個
おねじ
M6
16
30.1~40
32
-
20
10
1個
おねじ
M6
20
30.1~40
32
-
20
10
1個
おねじ
M6
25
30.1~40
32
-
20
10
1個
おねじ
M6
30
30.1~40
32
-
20
10
1個
おねじ
M8
16
30.1~40
40
-
25
10
1個
おねじ
M8
20
30.1~40
40
-
25
10
1個
おねじ
M8
25
30.1~40
40
-
25
10
1個
おねじ
M8
30
30.1~40
40
-
25
10
1個
おねじ
M10
25
40.1~50
50
-
32
10
1個
おねじ
M10
30
40.1~50
50
-
32
10
1個
おねじ
M10
35
40.1~50
50
-
32
10
1個
おねじ
M12
30
50.1~70
63
-
40
10
1個
おねじ
M12
40
50.1~70
63
-
40
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
290
( 319 )
在庫品1日目当日出荷可能
403
( 443 )
在庫品1日目当日出荷可能
554
( 609 )
在庫品1日目当日出荷可能
794
( 873 )
在庫品1日目当日出荷可能
316
( 348 )
在庫品1日目当日出荷可能
316
( 348 )
在庫品1日目当日出荷可能
316
( 348 )
在庫品1日目当日出荷可能
316
( 348 )
在庫品1日目当日出荷可能
316
( 348 )
在庫品1日目当日出荷可能
403
( 443 )
在庫品1日目当日出荷可能
403
( 443 )
在庫品1日目当日出荷可能
403
( 443 )
在庫品1日目当日出荷可能
403
( 443 )
在庫品1日目当日出荷可能
593
( 652 )
在庫品1日目当日出荷可能
593
( 652 )
在庫品1日目当日出荷可能
593
( 652 )
在庫品1日目当日出荷可能
806
( 887 )
在庫品1日目当日出荷可能
806
( 887 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

ナイロン製の十字形のノブです。スターノブよりえぐれた形状で、締め付け易いです。

ご注意

  • ハンドル・グリップ・レバー・ノブの種類と特長についてはこちらご確認ください。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格


数量スライド価格 [ ! ]1円未満切り捨て) こちら
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1〜1920〜3435〜100101~
値引率基準単価10%15%お見積り
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

在庫品
翌日出荷 >>こちら
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。
出荷日については、こちらをご覧ください。

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

商品担当おすすめ

  • スターノブ 画像

    ミスミ

    スターノブ

    ナイロン製のスター形のノブです。めねじ・おねじから選択可能で、色が赤・黒の2色のご用意のため、用途や場所に合わせて選定頂けます。

  • ウイングノブ 画像

    ミスミ

    ウイングノブ

    ABS製のT字形のウイングノブです。めねじタイプ・おねじタイプから選択可能です。

  • セブンロブノブ 画像

    ミスミ

    セブンロブノブ

    ナイロン製ののセブンロブノブです。手でつまみやすい七角形の形状です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

十字ノブのレビュー
4.5平均満足度:4.57件のレビュー
機械部品の一部として
5
満足度:5.0
機械部品の一部として使用しました。機械のノブとして10年以上使用しています。
0人が参考にしています。
切削治具クランプ
5
満足度:5.0
安く耐久性もそれなりにあるので、小物部品のクランプ用として使いました。
0人が参考にしています。
着脱するカバーのノブ
5
満足度:5.0
着脱するカバーのノブとして使用。握りやすく、力を入れやすくなっています。
0人が参考にしています。
プレート型治具の固定として
3
満足度:3.0
小さいサイズを選んでしまうと、回すときに手が痛いです。かといって工具を使ってしまうと、圧入ナットが舐めてしまいます。力の...もっと読む
0人が参考にしています。
操作用取っ手として
4
満足度:4.0
外販設備にて加工ワークの位置決め、固定用途で使用のインデックスプランジャ型番:SXNKN10Lに対する操作用取っ手として...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
十字ノブ
十字ノブ CK/CKT
KJFS-NI 十字ノブ
ノブナット 黒
貫通ノブナット
スモールノブ SK
メーカーミスミ鍋屋バイテック鍋屋バイテック三星産業貿易トラスコ中山小西製作所
通常価格290-668 -2,187 -220 -299 -187 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目〜4日目在庫品1日目1日目〜在庫品1日目〜
本体 種類角形角形角形角形角形角形
角型 種類四角・十字形四角・十字形四角・十字形三角形多角形三角形
本体 材質ナイロン6(つや消し黒)FC200SCS13フェノール樹脂ポリプロピレン黒色ナイロン樹脂PA6
詳細材質ナイロン6-----
取付部 材質SUM22L-----

ノブ・つまみカテゴリの売れ筋ランキング