メカニカル部品技術窓口
アジャスタパッドに装着することで支持対象物からの振動を吸収します。

| 型式 | [ M ]材質 | [ S ]表面処理 | [ H ]硬度 | |
| KMBU | プレート部 | SPCC | 三価クロメート | − |
| 本体 | S45C | |||
| ダンパー部 | クロロプレンゴム | − | ショア60 | |
| KMBS | プレート部 | SUS304相当 | − | − |
| 本体 | ||||
| ダンパー部 | クロロプレンゴム | ショア60 | ||
| 型式 | − | ダンパー硬度 |
| KMBU10 | − | N |
| 型式 | ダンパー硬度 | L | D | d1 | S | t1 | B | ℓ1 | A | F | t2 | d | 垂直荷重(kN) | 質量 (g) | ¥基準単価 | |||
| Type | M | KMBU | KMBS | KMBU | KMBS | |||||||||||||
| KMBU KMBS | 6 | N | 42 | 45 | 40 | 28 | 2.5 | 10 | 3.5 | 80 | 60 | 2.3 | 2.5 | 8.5 | 1 | 260 | 2,615 | 3,633 |
| 8 | 43 | 55 | 50 | 30 | 3.5 | 13 | 5 | 1.5 | 340 | 3,465 | 4,851 | |||||||
| 10 | 44 | 60 | 55 | 31 | 17 | 6 | 3.2 | 3 | 10.5 | 2 | 420 | 3,843 | 5,618 | |||||
| 12 | 72 | 67 | 32 | 19 | 7 | 100 | 80 | 2.5 | 630 | 4,568 | 6,899 | |||||||
| ※16 | 44.5 | 88 | 83 | 33 | 24 | 10 | 115 | 90 | 4 | ー | 12.5 | 3 | 1000 | 8,190 | − | |||
| ※20 | 45 | 103 | 98 | 34 | 4 | 30 | 12 | 3.5 | 1220 | 13,545 | − | |||||||
Ex)荷重600kgの対象物を4軸で支持した場合 600÷4=150(kgf)
②防振対象物の周波数を調べます。周波数=1秒間の振動数
Ex)1800rpmのモーターの場合 1800(rpm)/60(s)=30(Hz)
①と②で求めた値をグラフに記入すると使用できる防振材の型式とその時の振動伝達率がわかります。
[ ! ]記載の数値はすべて計算値で保証値ではありません。

通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
5,195円 ( 5,715円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
6,937円 ( 7,631円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
8,034円 ( 8,837円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
9,866円 ( 10,853円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,740円 ( 4,114円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,956円 ( 5,452円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
5,495円 ( 6,045円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
6,533円 ( 7,186円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
11,712円 ( 12,883円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
19,370円 ( 21,307円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
アジャスタパッドに装着することで支持対象物からの振動を吸収します。


通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
防振パッド
4.7通常価格(税別):217円~

倉敷化工
丸形防振ゴム(KA、KB、KA/KB-(45)、KA/KB-CR、KA-SUS、RA、RB形)
4.7通常価格(税別):215円~

ミスミ
防振ゴム -両端おねじ止めタイプ/おねじXプレート止めタイプ-
4.2通常価格(税別):169円~

ミスミ
防振ゴム(芯金ステンレス) -めねじXおねじ止めタイプ/めねじXプレート止めタイプ -
4.8通常価格(税別):882円~

ミスミ
防振ゲル(芯金ステンレス) -両端おねじ止めタイプ-
4.7通常価格(税別):1,956円~

ミスミ
防振ゴム -めねじXおねじ止めタイプ/めねじXプレート止めタイプ-
4.5通常価格(税別):290円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 防振ゴム おねじ・めねじタイプ
5通常価格(税別):82円~

倉敷化工
KH/KHL 防振パッド
4.7通常価格(税別):1,206円~

ミスミ
防振ゴム(芯金ステンレス) -両端おねじ止めタイプ/おねじXプレート止めタイプ-
4.3通常価格(税別):918円~