17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • ねじ径

  • 通し穴呼び径選択 [N]

    ~mm
  • E(mm)

    ~mm
      [8-15/0.5mm単位]
    • F(mm)

      ~mm
        [8-28/0.5mm単位]
      • G(mm)

        ~mm
          [42-62/0.5mm単位]
        • P(mm)

          ~mm
            [8-29/0.5mm単位]
          • Q(mm)

            ~mm
              [7-13/0.5mm単位]
            • R(mm)

              ~mm
                [57-63/0.5mm単位]
              • タイプ

                ~mm
              • CAD

              • 出荷日

                • すべて
                • 4日以内

              サイドキャスタ取付プレート 取付穴フリータイプ

              通常単価(税別)
              -
              税込単価
              -
              通常出荷日:4日目

              【特長】アルミフレームの側面に取り付けることで、ねじ込みキャスタやアジャスタパッドを組み合わせ可能なブ...

              詳細を確認
              • キャスタの選定方法についてはこちらをご確認ください。キャスタ選定ガイド
              • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
              未確定:候補が2型番あります。
              • 単価(税別)
                -
              • 合計(税別)
                -
                (税込価格:-)
              • 出荷日
                -
                (参考出荷日:-)
              数量:

              外形図・規格表

              CPHM
              サイドキャスタ取付プレート 取付穴フリータイプ:関連画像
              [ ! ]通し穴はの範囲内でご指定ください。
              [ ! ]アルミフレーム用タイプはこちらをご覧ください。
              穴種通し穴
              CodeN
              形状図
              加工
              仕様
              寸法呼び径
              N56
              d67
              [ M ]材質 ADC12
              [ S ]表面処理 焼付塗装(シルバー)

              規格表

              型式NEFGPQR
              CPHM105E12F25.5G46.5P28Q13R58
              ・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
              ・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
              型式N(通し穴)
              選択
              穴あけ位置 指定0.5mm単位質量
              (g)
              ¥基準単価
              TypeM(並目)EFGPQR
              CPHM1056815828426282971357631353,129
              12

              使用例

              サイドキャスタ取付プレート 取付穴フリータイプ:関連画像

              型番リスト

              表示件数

              ねじ径

              通し穴呼び径選択 [N]

              E

              (mm)

              F

              (mm)

              G

              (mm)

              P

              (mm)

              Q

              (mm)

              R

              (mm)

              RoHS?最小発注数量
              M10
              5 ~ 6
              8 ~ 15
              8 ~ 28
              42 ~ 62
              8 ~ 29
              7 ~ 13
              57 ~ 63
              10
              1個
              M12
              5 ~ 6
              8 ~ 15
              8 ~ 28
              42 ~ 62
              8 ~ 29
              7 ~ 13
              57 ~ 63
              10
              1個
              通常単価(税別) (税込単価)
              通常出荷日
              -
              ( - )
              4日目
              -
              ( - )
              4日目

              詳細情報

              基本情報

              【特長】アルミフレームの側面に取り付けることで、ねじ込みキャスタやアジャスタパッドを組み合わせ可能なブラケットです。穴位置指定可能です。

              ご注意

              • キャスタの選定方法についてはこちらをご確認ください。キャスタ選定ガイド
              • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

              納期・価格

              数量スライド価格[ ! ]1円未満切り捨て) こちら
              数量区分標準対応個別対応
              小口大口
              数 量1〜2930〜4950〜100101~
              値引率基準単価5%10%お見積り
              [ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。
               3 日目出荷
              出荷日については、こちらをご覧ください。

              カタログ

              • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

              商品担当おすすめ

              • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

              サイドキャスタ取付プレート 取付穴フリータイプのレビュー
              5平均満足度:5.01件のレビュー
              社内設備品製作時の付帯部品として使用
              5
              満足度:5.0
              社内にて利用する各種設備品の製作時に付帯部品として使用しています。この商品(タイプ:CPHM)をはじめ多種多様な既製品が...もっと読む
              1人が参考にしています。

              この商品を見た人は、こんな商品も見ています

              今見ている商品
              サイドキャスタ取付プレート 取付穴フリータイプ
              フロアストッパ 押し圧選択タイプ
              フロアストッパ 高さ調整機能付きタイプ
              キャスタ アングル取付タイプ
              ねじ込みキャスタ ステンレスタイプ
              双輪キャスタ 中荷重用
              メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
              通常価格-2,715 -3,581 -315 -782 -1,245 -
              通常出荷日4日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
              種類関連部品-----
              キャスタタイプ取付用プレート-----
              材質ADC12-----
              表面処理焼付塗装(シルバー)-----
              よく一緒に購入される商品

              最近見た商品

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              アルミフレーム用キャスタカテゴリの売れ筋ランキング