17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が12型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • 適正取付高さ(mm)

    ~mm
  • 材質

  • 表面処理

  • 取付高さ(mm)

    ~mm
  • 取付穴ピッチ G(mm)

    ~mm
  • 取付穴ピッチ F(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

フロアストッパ

通常単価(税別)
3,06212,058
税込単価
3,36813,264
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

台車をより確実に固定したい場合の保護具(フロアストッパ)です。ストッパなしのキャスタを使用した台車など...

詳細を確認
  • 本商品は高さ調整不可です。フロアストッパ 高さ調整機能付きタイプ>>こちら フロアストッパ 押し圧選択タイプ>>こちら
  • フロアストッパについては、キャスタ項目の下部をご確認ください。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
未確定:候補が12型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表



No.65・75・75A

No.100・125・150

A視

解除

ロック

解除

ロック


[ ! ]選定にあたっては、キャスタ取付高さとフロアストッパ取付高さが一致するようにしてください。
Type[ M ]材質[ S ]表面処理内蔵スプリング
FLOKSPHC三価クロメートSWP−B
FLOKSSUS304SUS304−WPB
[ ! ]底面ゴムパッドは単品販売しておりません。ご希望の場合はカタログ規格外サービスへお問合せください。

規格表

型式
FLOK125
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式取付高さ*ストロークD取り付けプレート部寸法t(K)(U)(J)ばね定数
N/mm{kgf/mm}
質量
(kg)
¥基準単価
TypeNo.Y1(min)Y2(max)ACFGd
FLOK
(SPHC)
65857590601051356710310.52.322.4452317.75{1.81}1.12,531
759282.597.51.22,552
75A106961111.22,604
1001301101359070110114.52.4734130.3{3.09}1.42,636
1251651451701.52,720
1501901701951.52,825
FLOKS
(SUS304)
65857590601051356710310.52.022.4452315.5{1.58}1.19,503
759382.597.51.29,555
75A102921071.29,608
1001301101359070110114.52.4734126.77{2.73}1.49,660
1251651451701.59,818
1501901701951.59,965
取付高さは外形図に記載なく、取付キャスタの高さを選定するための目安寸法です。
[ ! ]内蔵スプリングばね定数による押し圧力をご参照ください。フロアストッパ 押し圧選択タイプ>>こちら

[ ! ]荷重は併用するキャスタで受けるようにご使用ください。したがって許容荷重のデータはありません。
積載荷重については、併用するキャスタの許容荷重をご参考ください。



使用方法

■積載荷重
内蔵スプリングのクッションで車重、積載量の多少にかかわらず、一定の力で確実に路面をグリップします。
積載荷重については、併用するキャスタの許容荷重を参考にしてください。
台車を浮かせることはできません。
[ ! ]溶接しないでください。

関連リンク

カタログ規格外品サービスへのご案内
特注お見積もりおよびご注文を承っております。
製作可否を含めたお見積もりとなるため、製作が不可能な場合もございます。予めご了承ください。
ご利用サービスを選択ください。
・寸法が記載されているポンチ絵、2DCAD図などを所持している場合は 「2D図面加工品(meviy 2D)」へお見積もりをご依頼ください。
・標準品で取り扱いのないサイズ変更や追加工をご希望の場合は図面の有無を問わず「カタログ規格外品」へお見積もりをご依頼ください。
※お見積もりご回答までに3~5営業日(土日・祝日含まず)をいただいております。
※どちらのサービスもご利用には会員登録・ログインが必要です。
規格外品サービスによくある質問
※上記FAQにて問題・疑問点が解決しない場合は規格外品ページ右上にある 「お問合せフォーム」 より問い合わせください。

型番リスト

表示件数

適正取付高さ

(mm)

材質

材質

表面処理

取付高さ

(mm)

取付穴ピッチ G

(mm)

取付穴ピッチ F

(mm)

RoHS?最小発注数量
85
スチール
SPHC
三価クロメート
85
103
67
10
1個
92
スチール
SPHC
三価クロメート
92
103
67
10
1個
106
スチール
SPHC
三価クロメート
106
103
67
10
1個
130
スチール
SPHC
三価クロメート
130
110
70
10
1個
165
スチール
SPHC
三価クロメート
165
110
70
10
1個
190
スチール
SPHC
三価クロメート
190
110
70
10
1個
85
ステンレス
SUS304
なし
85
103
67
10
1個
93
ステンレス
SUS304
なし
93
103
67
10
1個
102
ステンレス
SUS304
なし
102
103
67
10
1個
130
ステンレス
SUS304
なし
130
110
70
10
1個
165
ステンレス
SUS304
なし
165
110
70
10
1個
190
ステンレス
SUS304
-
190
110
70
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,062
( 3,368 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,088
( 3,397 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,150
( 3,465 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,190
( 3,509 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,291
( 3,620 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,419
( 3,761 )
在庫品1日目当日出荷可能
11,498
( 12,648 )
在庫品1日目当日出荷可能
11,562
( 12,718 )
在庫品1日目当日出荷可能
11,626
( 12,789 )
在庫品1日目当日出荷可能
11,689
( 12,858 )
在庫品1日目当日出荷可能
11,880
( 13,068 )
在庫品1日目当日出荷可能
12,058
( 13,264 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

台車をより確実に固定したい場合の保護具(フロアストッパ)です。ストッパなしのキャスタを使用した台車などに最適です。キャスタの取り付け高さと合わせて選定してください。

ご注意

  • 本商品は高さ調整不可です。フロアストッパ 高さ調整機能付きタイプ>>こちら フロアストッパ 押し圧選択タイプ>>こちら
  • フロアストッパについては、キャスタ項目の下部をご確認ください。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格


数量スライド価格[ ! ]1円未満切り捨て) こちら
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1〜2930〜3940〜100101~
値引率基準単価5%8%お見積り
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

在庫品
翌日出荷 >>こちら
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。
出荷日については、こちらをご覧ください。

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

商品担当おすすめ

  • フロアロック 画像

    ミスミ

    フロアロック

    台車を簡易的に固定したい場合の保護具(フロアロック)です。上部のパッドを押し込むことでワンタッチでロックできる機構です。

  • フロアストッパ 押し圧選択タイプ 画像

    ミスミ

    フロアストッパ 押し圧選択タイプ

    従来品に比べて、コンパクトで安全性が向上したフロアストッパです。台車の仮止めに適した補助部品です。

  • フロアストッパ 高さ調整機能付きタイプ 画像

    ミスミ

    フロアストッパ 高さ調整機能付きタイプ

    業界初、高さ調整機能付きタイプのフロアストッパです。選定時は、調整範囲内の取り付け高さのキャスタと合わせて使用してください。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フロアストッパのレビュー
3.9平均満足度:3.910件のレビュー
仮固定にしかむいていない
3
満足度:3.0
キャスターを浮かせる使い方が出来ないのでアジャスタの代わりにはならない 装置が動かなくなるような使い方には向いていない ...もっと読む
4人が参考にしています。
砂回収台車のストッパー
4
満足度:4.0
比較的軽い台車だったためしっかり止まってくれました。 踏んだとき少し硬いですが問題はありません。 中身が重いとロックでき...もっと読む
2人が参考にしています。
交換
5
満足度:5.0
以前付いていた物が劣化して同じサイズの物を探して交換しました。
0人が参考にしています。
台車固定用
4
満足度:4.0
台車固定用として使用しましたが、安価で短納期で助かりました。 機能も問題ありませんでした。
0人が参考にしています。
汎用台車のストッパー
5
満足度:5.0
他社の製品に比べるとプレートからロック部先端までの距離が短いため取り付けた際に台車から出る距離が少なく済みます。 そのた...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フロアストッパ
木製双輪 type プレートタイプ
重量用自在キャスターストッパー付 K-100ZHBS
低床重量用自在キャスターストッパーなし K-570J
ステンレス製キャスター 固定 (回転ストッパー付) KABZtype サイズ100mm
低床超重荷重用キャスター1000 DHJ
メーカーミスミ東信製作所タキゲン製造タキゲン製造岐阜産研工業(ウカイ)シシクアドクライス
通常価格3,062-2,152 -9,261 -12,830 -6,049 -8,616 -
通常出荷日在庫品1日目8日目在庫品1日目〜在庫品1日目5日目〜在庫品1日目
プレート長さ(mm)105-----
プレート幅(mm)135-----
取付穴種類丸穴-----

フロアストッパカテゴリの売れ筋ランキング