17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が14型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • 車輪材質

    • ウレタン
    • ナイロン
    • ゴム
  • 車輪径【範囲選択】(mm)

  • 車輪径(mm)

    ~mm
  • 穴径(φ)

    ~mm
  • 最大荷重/許容荷重(daN)

    ~mm
  • 車幅(mm)

    ~mm
  • ボス幅(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

キャスタ交換用車輪

通常単価(税別)
5085,794
税込単価
5596,373
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

3タイプのキャスタ(CNGJタイプ・CMGKタイプ・CMGSタイプ)に使用可能な交換用車輪です。車輪材...

詳細を確認
  • キャスタ車輪軸の摩耗やその他部品の劣化などにより、車輪の交換による効果が得られない可能性がございます。
  • ミスミでは、車輪の交換ではなくキャスタを交換いただくことを推奨しております。
    車輪の交換はお客様の責任で実施いただきますようお願いいたします。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
詳細を確認
未確定:候補が14型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表



RMNA75
(ゴム車輪)

RMNA100
(ゴム車輪)

RMNA130・150・200
(ゴム車輪)

RNTB
(ウレタン車輪)

RVA
(モノマーキャスティング
ナイロン車輪)

Type[ M ]車輪材質車輪色ベアリング
RMNA合成ゴム
RNTBウレタンゴム
RVAモノマーキャスティングナイロン


規格表

型式
RNTB130
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式dHW許容荷重
(N)
質量
(g)
適用キャスタ¥基準
単価
TypeD
RMNA
(ゴム)
75103632800200CMGJ
CMGK
CMGS
(こちら)
420
10012421200410473
1302052381800750756
150554220001000861
20045250017502,079
RNTB
(ウレタン)
7510353212002901,365
100124217005901,449
13020533826009602,310
1505642300012802,667
200500020603,591
RVA
(モノマーキャスティングナイロン)
751035.63236002001,617
10012413452004802,268
13020524284007904,358
15055441000010604,788
[ ! ]ねじ式タイプ(CMGN・CMGNS)のキャスタにはご利用いただけません。
[ ! ]*:RVA75のみ軸受部に使用するカラー(2個)が付属しています。
[ ! ]モノマーキャスティングナイロン車輪は、ナイロン等に比べ、高い分子量と結晶化度を有し、機械的性質、耐摩耗性、耐薬品性に優れています。

型番リスト

表示件数

車輪材質

車輪径【範囲選択】

(mm)

車輪径

(mm)

穴径

(φ)

最大荷重/許容荷重

(daN)

車幅

(mm)

ボス幅

(mm)

RoHS?最小発注数量
[ゴム] 合成ゴム
~75
75
10
80
32
36
10
1個
[ゴム] 合成ゴム
76~100
100
12
120
32
42
10
1個
[ゴム] 合成ゴム
101~140
130
20
180
38
52
10
1個
[ゴム] 合成ゴム
141~170
150
20
200
42
55
10
1個
[ゴム] 合成ゴム
171~230
200
20
250
45
55
10
1個
[ウレタン] ウレタンゴム
~75
75
10
120
32
35
10
1個
[ウレタン] ウレタンゴム
76~100
100
12
170
32
42
10
1個
[ウレタン] ウレタンゴム
101~140
130
20
260
38
53
10
1個
[ウレタン] ウレタンゴム
141~170
150
20
300
42
56
10
1個
[ウレタン] ウレタンゴム
171~230
200
20
500
42
56
10
1個
[ナイロン] モノマーキャスティングナイロン
~75
75
10
360
32
35.6
10
1個
[ナイロン] モノマーキャスティングナイロン
76~100
100
12
520
34
41
10
1個
[ナイロン] モノマーキャスティングナイロン
101~140
130
20
840
42
52
10
1個
[ナイロン] モノマーキャスティングナイロン
141~170
150
20
1000
44
55
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
508
( 559 )
在庫品1日目当日出荷可能
572
( 629 )
在庫品1日目当日出荷可能
915
( 1,007 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,042
( 1,146 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,516
( 2,768 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,652
( 1,817 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,753
( 1,928 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,795
( 3,075 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,227
( 3,550 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,345
( 4,780 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,957
( 2,153 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,745
( 3,020 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,273
( 5,800 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,794
( 6,373 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

3タイプのキャスタ(CNGJタイプ・CMGKタイプ・CMGSタイプ)に使用可能な交換用車輪です。車輪材質は3材質のご用意です。他タイプへのキャスタへの交換は推奨しておりません。

ご注意

  • キャスタ車輪軸の摩耗やその他部品の劣化などにより、車輪の交換による効果が得られない可能性がございます。
  • ミスミでは、車輪の交換ではなくキャスタを交換いただくことを推奨しております。
    車輪の交換はお客様の責任で実施いただきますようお願いいたします。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格


数量スライド価格[ ! ]1円未満切り捨て) こちら
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1~1920~3435~100101~
値引率基準単価5%8%お見積り
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

在庫品
翌日出荷 >>こちら
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。
出荷日については、こちらをご覧ください。

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

キャスタ交換用車輪のレビュー
4.5平均満足度:4.521件のレビュー
台車のキャスターに
5
満足度:5.0
台車に付いているキャスターの ゴム車輪が劣化で割れた為、 交換用として、購入しまいた。 検索しましたら、サイズ等、分かり...もっと読む
2人が参考にしています。
運搬台車の車輪交換
5
満足度:5.0
工場内で使用している運搬台車の車輪のゴムが破損したため交換したが、安価な上、交換も簡単で助かりました。
1人が参考にしています。
自走式台車に使用
5
満足度:5.0
コンパクトで丈夫なタイヤを探していた結果、選択しました。価格も手ごろで助かりました。
1人が参考にしています。
ハンドリフターのキャスタ交換
4
満足度:4.0
ハンドリフターのタイヤ交換で使用しました。 ウレタンタイプを選択したのでゴムのものより振動がありますが、耐久性はかなり高...もっと読む
1人が参考にしています。
キャスター交換
5
満足度:5.0
キャスター交換に使用しました。 簡単に出来て新品同様に変わりました。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
キャスタ交換用車輪
キャスタ交換用車輪 軽荷重
キャスタ交換用車輪 ゴム材質車輪
ナイロンキャスター”TYSシリーズ” 交換車輪
プレス製ゴムキャスター 交換車輪
ゴムキャスター”TYSシリーズ” 交換車輪
メーカーミスミミスミミスミトラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格508-138 -1,285 -772 -1,209 -1,133 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目1日目在庫品1日目〜1日目
車輪タイプ外輪+ホイール一体型外輪+ホイール外輪+ホイール外輪+ホイール外輪+ホイール
軸受有り無し有り無し有り無し
種類キャスタ交換用車輪キャスタ交換用車輪キャスタ交換用車輪---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

キャスタ用車輪カテゴリの売れ筋ランキング