17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が30型番あります。

パネル取付用マグネットキャッチセット

通常単価(税別)
6052,092
税込単価
6662,301
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

アルミフレーム枠にパネル扉を組み合わせる際に最適なマグネットキャッチセットです。3タイプのマグネットキ...

詳細を確認
  • アルミフレーム用のキャッチについてはこちらご確認ください。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
未確定:候補が30型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表


TypeマグネットキャッチNo.5用取付プレートNo.6・No.8用取付プレートパネル扉側受皿
マグネットキャッチHMGN(先入れナット)
HMGNA(後入れナット)
    
  
 板厚 3.2mm板厚 3.2mm板厚 1.4mm
マグネットキャッチ
リミットスイッチ付
リミットスイッチ付
HMGR(先入れナット)
HMGRA(後入れナット)
HMGR-T   
※吸着時ON
※単品はHMGR-T参照

板厚 3.2mm

板厚 3.2mm

板厚 1.6mm
マグネットキャッチ
低発塵      
低発塵 
HMGCC(先入れナット)
HMGCCA(後入れナット)
MGCC   
   
※単品はMGCC参照板厚 3mm板厚 3mm板厚 1.5mm
■低発塵マグネットキャッチ
・マグネットが密閉構造になっている為防錆、防塵の効果があります。
・クリーンルームに最適なマグネットキャッチです。
部品[ M ]材質[ S ]表面処理
マグネットキャッチNマグネットポリエチレン
HMGR−T
MGCCポリアセタール
パネル扉側受皿Nマグネット用SPCC亜鉛メッキクロメート
HMGR−T用三価クロメート
MGCC用SUS430
取付プレートNマグネット・HMGR−T用SPCC三価クロメート
MGCC用アルミ合金


規格表

型式マグネット
HMGN6
HMGCC5


1
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式保持力N
(kgf)
構成部品先入れナット後入れナット
TypeNo.マグネット
キャッチ
取付
プレート
マグネット側扉側¥基準
単価
¥スライド
単  価
¥基準
単価
¥スライド
単  価
マグネット取付用フレーム取付用扉側
受皿
取付ボルト
ナット
取付ボルト個数ボルト個数先入れナット後入れナット個数1〜4コ5〜1001〜4コ5〜50
HMGN
(先入れナット)
HMGNA
(後入れナット)
5Nマグネット9.8
(1)
No.5用M3×62SCB5−82HNTT5−5HNTA5−52HMGN用/
HMGNA用
M3×81478457488467
6No.6用SCB6−10HNTT6−6HNTA6−6M3×10
8No.8用SCB6−15HNTT8−6HNTA8−6
HMGR
(先入れナット)
HMGRA
(後入れナット)
5HMGR−T19
(2)
No.5用M3×62SCB5−82HNTT5−5HNTA5−52HMGR用/
HMGRA用
M3×821,6431,5651,6541,570
6No.6用SCB6−10HNTT6−6HNTA6−6M3×10
8No.8用SCB6−15HNTT8−6HNTA8−6
HMGCC
(先入れナット)
HMGCCA
(後入れナット)
51(MGCC1:黒)
2(MGCC2:グレー)
3(MGCC3:白)
MGCC1(1.0)
MGCC2(1.4)
MGCC3(2.0)
No.5用M4×42SCB5−82HNTT5−5HNTA5−52HMGCC用/
HMGCCA用
M3×82919872929882
6No.6用SCB6−10HNTT6−6HNTA6−6M3×10950903961914
8No.8用SCB6−15HNTT8−6HNTA8−6982929992940
[ ! ]取付プレートの単品販売はございません。
[ ! ]パネル板厚3mmに適合するボルト・袋ナットが付属します。

型番リスト

表示件数

特性・用途

マグネット種類

本体取付側フレーム

取付用ナット

RoHS?最小発注数量
低発塵
1(低発塵マグネットキャッチMGCC1)
5
先入れナット
10
1個
低発塵
2(低発塵マグネットキャッチMGCC2)
5
先入れナット
グレー
10
1個
低発塵
3(低発塵マグネットキャッチMGCC3)
5
先入れナット
10
1個
低発塵
1(低発塵マグネットキャッチMGCC1)
6
先入れナット
10
1個
低発塵
2(低発塵マグネットキャッチMGCC2)
6
先入れナット
グレー
10
1個
低発塵
3(低発塵マグネットキャッチMGCC3)
6
先入れナット
10
1個
低発塵
1(低発塵マグネットキャッチMGCC1)
8
先入れナット
10
1個
低発塵
2(低発塵マグネットキャッチMGCC2)
8
先入れナット
グレー
10
1個
低発塵
3(低発塵マグネットキャッチMGCC3)
8
先入れナット
10
1個
低発塵
1(低発塵マグネットキャッチMGCC1)
5
後入ればねナット
10
1個
低発塵
2(低発塵マグネットキャッチMGCC2)
5
後入ればねナット
グレー
10
1個
低発塵
3(低発塵マグネットキャッチMGCC3)
5
後入ればねナット
10
1個
低発塵
1(低発塵マグネットキャッチMGCC1)
6
後入ればねナット
10
1個
低発塵
2(低発塵マグネットキャッチMGCC2)
6
後入ればねナット
グレー
10
1個
低発塵
3(低発塵マグネットキャッチMGCC3)
6
後入ればねナット
10
1個
低発塵
1(低発塵マグネットキャッチMGCC1)
8
後入ればねナット
10
1個
低発塵
2(低発塵マグネットキャッチMGCC2)
8
後入ればねナット
グレー
10
1個
低発塵
3(低発塵マグネットキャッチMGCC3)
8
後入ればねナット
10
1個
該当なし
マグネットキャッチ
5
先入れナット
-
10
1個
該当なし
マグネットキャッチ
6
先入れナット
-
10
1個
該当なし
マグネットキャッチ
8
先入れナット
-
10
1個
該当なし
マグネットキャッチ
5
後入ればねナット
-
10
1個
該当なし
マグネットキャッチ
6
後入ればねナット
-
10
1個
該当なし
マグネットキャッチ
8
後入ればねナット
-
10
1個
該当なし
リミットスイッチ付マグネットキャッチ
5
先入れナット
-
10
1個
該当なし
リミットスイッチ付マグネットキャッチ
6
先入れナット
-
10
1個
該当なし
リミットスイッチ付マグネットキャッチ
8
先入れナット
-
10
1個
該当なし
リミットスイッチ付マグネットキャッチ
5
後入ればねナット
-
10
1個
該当なし
リミットスイッチ付マグネットキャッチ
6
後入ればねナット
-
10
1個
該当なし
リミットスイッチ付マグネットキャッチ
8
後入ればねナット
-
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,163
( 1,279 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,163
( 1,279 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,163
( 1,279 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,202
( 1,322 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,202
( 1,322 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,202
( 1,322 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,242
( 1,366 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,242
( 1,366 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,242
( 1,366 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,175
( 1,293 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,175
( 1,293 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,175
( 1,293 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,216
( 1,338 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,216
( 1,338 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,216
( 1,338 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,255
( 1,381 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,255
( 1,381 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,255
( 1,381 )
在庫品1日目当日出荷可能
605
( 666 )
在庫品1日目当日出荷可能
605
( 666 )
在庫品1日目当日出荷可能
605
( 666 )
在庫品1日目当日出荷可能
618
( 680 )
在庫品1日目当日出荷可能
618
( 680 )
在庫品1日目当日出荷可能
618
( 680 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,078
( 2,286 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,078
( 2,286 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,078
( 2,286 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,092
( 2,301 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,092
( 2,301 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,092
( 2,301 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

アルミフレーム枠にパネル扉を組み合わせる際に最適なマグネットキャッチセットです。3タイプのマグネットキャッチから選べるため、用途や設置環境に合わせて最適な仕様を選定できます。取付用ボルト・ナットも付属しており、パネル扉の開閉をしっかり保持し、作業効率を高めます。

ご注意

  • アルミフレーム用のキャッチについてはこちらご確認ください。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格


在庫品
翌日出荷 >>こちら
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。

●先入れナットタイプ(HMGN・HMGR・HMGCC)

数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1~100101~
出荷日通常お見積り
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

●後入れナットタイプ(HMGNA・HMGRA・HMGCCA)

数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1~5051~
出荷日通常お見積り
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください
出荷日については、こちらをご覧ください。

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

パネル取付用マグネットキャッチセットのレビュー
4.1平均満足度:4.110件のレビュー
設備の安全カバー(センサ不要箇所)のマグネットキャッチとして
3
満足度:3.0
HMGNA6を使用してt=5の樹脂開閉カバーのマグネットキャッチとして使用。 シンプルでステーやボルト類も一式揃っている...もっと読む
3人が参考にしています。
アルミフレーム用の安全扉のロック
3
満足度:3.0
アルミフレームと相性が良いので使ってます。 ただ、扉に取り付けるパーツの穴が カタログだとM3皿穴となってますが CAD...もっと読む

ミスミからのコメント

別信でお話もさせて頂きありがとうございました。表記不足により混乱を招いてしまい、ご迷惑をお掛けいたしました。 カタログと同様にCADデータにもM3用皿穴である旨を記載いたします。

1人が参考にしています。
装置の扉
4
満足度:4.0
取り付けに必要な部品をまとめて手配出来る為 別個に手配・製作する必要が無く手間が省けます。 板ナットの種類を選択で出来る...もっと読む
1人が参考にしています。
治具
4
満足度:4.0
製作した治具の扉部分に使用しました。それなりの強度でくっつくし、取付もすっきりさせられました。
0人が参考にしています。
扉のキャッチ
5
満足度:5.0
塩ビの扉に取手と蝶番をつけてマグネットキャッチでキレイに閉めることができました。
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

QHMGR及びHMGRAのセンサについて詳細を教えて下さい。
A
本製品のセンサは、3線付マグネットキャッチャ(型番:HMGR-T)を使用しております。
詳細につきましては、下記URLにてご確認頂けます。
https://jp.misumi-ec.com/vona2/detail/110300526070/
尚、センサの電気的寿命は5万回以上になります。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
パネル取付用マグネットキャッチセット
パネル取付用マグネットキャッチ
パネル取付用横線式マグネットキャッチセット
フレーム取付用薄型マグネットキャッチセット
フレーム取付用リミットスイッチ付マグネットキャッチセット
フレーム取付用マグネットキャッチセット 5・6シリーズ用
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格605-5981,9931,050 -1,830 -1,050 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
商品選択マグネットキャッチマグネットキャッチマグネットキャッチマグネットキャッチマグネットキャッチマグネットキャッチ
パネル扉板厚(mm)33 or 53---
種類フレームXパネルフレームXパネルフレームXパネルフレームXフレームフレームXフレームフレームXフレーム
材質証明書対象外対象外対象外対象外対象外対象外
よく一緒に購入される商品

キャッチ・錠カテゴリの売れ筋ランキング