メカニカル部品技術窓口
アルミ製の長蝶番です。軽量・高耐食で、アルミフレームの外枠や扉などで扉幅が広い、または高さがある場合の...
詳細を確認
HHPV| 型式 | − | L |
| HHPV6−5 | − | 200 |
| 型式 | 蝶番フレームL | 許容荷重 | W | L2 | P | K1 | K2 | J1 | J2 | F1 | F2 | V1 | V2 | d キリ | D 皿ザグリ | T | Y | 適用ボルト・ナット (L寸法500mm未満) | ¥基準単価 /m | ハタ蝶番/2コ 皿ザグリ3カ所 | |||||
| Type | No. | 指定1mm単位 | kg | N | ボルト | 個数 | ナット | 個数 | 1~20本 | ||||||||||||||||
| HHPV | 6−5 | 100〜1000 | 10 | 98 | 55 | 40 | 25 | 7.5 | 7.5 | 8 | 10 | 16 | 21 | 10.5 | 15.5 | 5.5 | 11 | 3.5 | 43.5 | 皿ボルト6−10 | 4 | HNTT6−6 | 4 | 2,200 | 1,628 |
| 皿ボルト5−8 | 3 | HNTT5−5 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 6−6 | 62 | 8 | 10 | 21 | 15.5 | 6.8 | 13 | 皿ボルト6−10 | 7 | HNTT6−6 | 7 | 2,360 | |||||||||||||
| 8−6 | 71 | 50 | 30 | 10 | 14 | 26 | 20.5 | 4.5 | 38.5 | 皿ボルト6−15 | 4 | HNTT8−6 | 4 | 1,785 | |||||||||||
| 皿ボルト6−10 | 3 | HNTT6−6 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 845−6 | 11.5 | 28.5 | 23 | 皿ボルト6−15 | 4 | HNTT8−6 | 4 | ||||||||||||||||||
| 皿ボルト6−10 | 3 | HNTT6−6 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| Alteration | Code | Spec. | 蝶番 | No. | ¥/1Code | |
| SET | SST | |||||
| 適用ボルト ナットセット | SET | 適用するボルト、ナットをセットにします。 | HHPV | 6−5 | 346 | 383 |
| 6−6 | 357 | 394 | ||||
| SST (ステンレス) | SSTの指定で、ボルト、ナットを ステンレスのタイプにセットします。 | 8−6 | 389 | 405 | ||
| 845−6 | ||||||
左勝手で使用する例通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
アルミ製の長蝶番です。軽量・高耐食で、アルミフレームの外枠や扉などで扉幅が広い、または高さがある場合のたわみ・反り返り防止に最適です。長さ指定可能で多様なサイズ・用途に柔軟に対応します。



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
アルミ蝶番・異形アルミ蝶番
4.4通常価格(税別):416円~

ミスミ
平型蝶番 ステンレス・スチール
4.5通常価格(税別):520円~

ミスミ
蝶番用ナット
5通常価格(税別):254円~

ミスミ
ハタ蝶番・異形用ハタ蝶番
4.8通常価格(税別):352円~

ミスミ
トルク蝶番 トルク調整タイプ
4通常価格(税別):1,000円~

ミスミ
アルミ蝶番 ショートタイプ・ロングタイプ
4.5通常価格(税別):410円~

ミスミ
ステンレス抜差し蝶番 簡単抜差しタイプ
4.8通常価格(税別):595円~

ミスミ
アルミ抜差し蝶番 ザグリ穴タイプ
4.8通常価格(税別):457円~

ミスミ
アルミ抜差し蝶番
3通常価格(税別):560円~