メカニカル部品技術窓口
ミスミ品のみ対象
フェンスフレーム同士を接続するさいに使用するジョイントブラケットです。

| 型式 |
| HFSJD30−3 |
| 型式 | A | B | G | H | J | K | L | ¥基準単価 | |
| Type | No. | ||||||||
| HFSJD | 30−3 | 30 | 10.5 | 7.5 | 8.5 | 4 | 4.5 | 8 | 270 |
| 30−5 | 30 | 10.5 | 7.5 | 8.5 | 5.5 | 6.5 | 10 | ||
| 40−3 | 40 | 15.5 | 12 | 13 | 4 | 4.5 | 8 | 320 | |
| 40−5 | 40 | 15.5 | 12 | 13 | 5.5 | 6.5 | 10 | ||
フェンスフレーム同士を接続するさいに使用するジョイントブラケットです。
ミスミからのコメント
この度はお客様にご迷惑をおかけし大変申し訳ございませんでした。頂きましたご意見につきましては、関係各所と連携をし今後の改善活動に活かして参ります。引き続き忌憚ないご意見・ご要望頂けますと幸いです。よろしくお願い致します。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
フェンスフレーム C型
4.7
ミスミ
フェンスフレーム H型
4.5
SUS(エスユーエス)
アルミ構造材 SF共通パーツ パネルガード
5
ミスミ
ジョイントブラケット
2.3通常価格(税別):282円~

ミスミ
汎用アルミフレーム アングル
4.5
ミスミ
汎用アルミフレーム フラットバー
4.7
ミスミ
フラットフレーム ツバなし 溝幅6mm 1溝タイプ
4.8
ミスミ
フラットフレーム ツバなし 溝幅8mm 1溝タイプ
4.8
ミスミ
フラットフレーム ツバなし 溝幅8mmタイプ
4