メカニカル部品技術窓口
ミスミ品のみ対象
30角・40角用アルミフレームと組み合わせて簡単にフェンスを作成できます

(詳細寸法は下記)
[ ! ]切断面にはアルマイト処理がされていません。

HFSFEW30-3
30角用3mmプレート両側
HFSFEW30-5
30角用5mmプレート両側

HFSFEW40-3
40角用3mmプレート両側
HFSFEW40-5
40角用5mmプレート両側
| 型式 | − | L |
| HFSFES30−3 | − | 1200 |
| 型式 | L 指定1mm単位 | 質量 kg/m | 断面積 mm2 | 断面2次モーメントmm4 | ¥基準単価 300mm未満 | ¥基準単価/m 300mm以上 | ||
| Type | No. | ℓx | ℓy | |||||
| HFSFEW | 30−3 | 50〜4000 | 0.395 | 145 | 1132 | 10040 | 298 | 1,010 |
| 30−5 | 0.476 | 175 | 2148 | 10160 | 362 | 1,220 | ||
| 40−3 | 0.51 | 188 | 1524 | 23770 | 394 | 1,320 | ||
| 40−5 | 0.64 | 235 | 2844 | 23890 | 489 | 1,640 | ||
フリー穴あけ指定が追加工で可能です。| Alterations | ザグリ穴加工 | 通し穴加工 | ¥基準単価 | |||||||||||||
| Code | Z 選択 | XA | XB | XC | XD | XE | D 選択 | XA | XB | XC | XD | XE | ザグリ穴 1穴 | 通し穴 1穴 | ||
| Spec. | Z | d | d1 | 左端よりの距離 mm | φD | 左端よりの距離 mm | ||||||||||
| 穴サイズ 穴位置の指示 | 5 | 5.5 | 9.5 | 7〜(L−7) | 3.5 | 7〜(L−7) | 240 | 240 | ||||||||
| 6 | 6.5 | 11 | 4.5 | |||||||||||||
| − | 5.5 | |||||||||||||||
| 6.5 | ||||||||||||||||
| Alteration | 45°カット [ ! ]HFSFESにのみ適用 | |
| 左 | 右 | |
| Code | LCT45 | RCT45 |
| Spec. | ![]() | ![]() |
| ¥/1Code | 380 | 380 |

通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
- ( - ) | 1日目 |
- ( - ) | 1日目 |
- ( - ) | 1日目 |
- ( - ) | 1日目 |
30角・40角用アルミフレームと組み合わせて簡単にフェンスを作成できます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
フェンスフレーム C型
4.7
ミスミ
フェンスフレーム H型
4.5
SUS(エスユーエス)
アルミ構造材 SF共通パーツ パネルガード
5
ミスミ
ジョイントブラケット
2.3通常価格(税別):282円~

ミスミ
汎用アルミフレーム アングル
4.5
ミスミ
汎用アルミフレーム フラットバー
4.7
ミスミ
フラットフレーム ツバなし 溝幅6mm 1溝タイプ
4.8
ミスミ
フラットフレーム ツバなし 溝幅8mm 1溝タイプ
4.8
ミスミ
フラットフレーム ツバなし 溝幅8mmタイプ
4