メカニカル部品技術窓口
ミスミ品のみ対象
【特長】・汎用アルミフレームの角パイプです。【材質】・A6063S−T5です。

| T寸 | A/B寸 | ||||
| 1.5~2 | 12.5を超え 20.00以下 | 20.00を超え 25.00以下 | 25.00を超え 40.00以下 | 40.00を超え 50.00以下 | 50.00を超え 100.01以下 |
| ±0.38 | ±0.53 | ±0.60 | ±0.69 | ±0.79 | ±1.1 |
| 型式 | − | T | − | L |
| HFHQ3030 | − | 2 | − | 500 |
| 型式 | T | L 指定1mm単位 | 質量 kg/m | 断面積 mm2 | 断面2次モーメント mm4 | ¥基準単価 300mm未満 | ¥基準単価/m 300mm以上 | ¥スライド基準単価/m 300mm以上 | |||
| Type | A | B | ℓx×104 | ℓy×104 | 1~19本 | 20~50 | |||||
| HFHQ (角パイプ) | 15 | 15 | 1.5 | 50〜2000 | 0.220 | 81 | 0.249 | 0.249 | 117 | 440 | 340 |
| 30 | 0.342 | 126 | 0.454 | 1.406 | 202 | 690 | 430 | ||||
| 20 | 20 | 2 | 0.390 | 144 | 0.787 | 0.787 | 319 | 1,070 | 490 | ||
| 40 | 0.607 | 224 | 1.437 | 4.445 | 362 | 1,210 | 640 | ||||
| 25 | 25 | 0.497 | 184 | 1.634 | 1.634 | 298 | 990 | 600 | |||
| 50 | 0.766 | 284 | 2.96 | 9.007 | 585 | 1,970 | 810 | ||||
| 30 | 30 | 0.607 | 224 | 2.941 | 2.941 | 362 | 1,210 | 640 | |||
| 60 | 0.934 | 344 | 5.297 | 15.94 | 553 | 1,870 | 840 | ||||
| 40 | 40 | 0.824 | 304 | 7.336 | 7.336 | 489 | 1,660 | 730 | |||
| 80 | 1.257 | 464 | 13.11 | 38.97 | 660 | 2,200 | 1,130 | ||||
| 50 | 50 | 1.036 | 384 | 14.77 | 14.77 | 756 | 2,510 | 940 | |||
| Alterations | 通し穴加工 | ¥基準単価/1穴 | |||||||||||||||||||||||||
| Spec. | フレームに通し穴加工をします。
[ ! ]Nは1種類のみの選択です。 [ ! ]A、B寸法が15の場合、 N3・4・5 のみの選択。 [ ! ]穴の数は1つの面で5個までです。 Nは呼び径になります。
指定方法穴サイズ・穴位置の指示(例) ![]() 追加工面 | 250 | |||||||||||||||||||||||||
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
- ( - ) | 1日目 |
- ( - ) | 1日目 |
- ( - ) | 1日目 |
- ( - ) | 1日目 |
- ( - ) | 1日目 |
- ( - ) | 1日目 |
- ( - ) | 1日目 |
- ( - ) | 1日目 |
- ( - ) | 1日目 |
- ( - ) | 1日目 |
- ( - ) | 1日目 |
【特長】・汎用アルミフレームの角パイプです。【材質】・A6063S−T5です。

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
汎用アルミフレーム アングル
4.5
ミスミ
汎用アルミフレーム フラットバー
4.7
ミスミ
汎用アルミフレーム 角パイプ
4.6
SUS(エスユーエス)
アルミ構造材 SF共通パーツ フラットバー (カット品)
4.5
ミスミ
汎用アルミフレーム チャンネル
4.8
SUS(エスユーエス)
アルミ構造材 SF共通パーツ アングル (カット品)
4.9
SUS(エスユーエス)
アルミ構造材 SF共通パーツ チャンネル (カット品)
4.8
エヌアイシ・オートテック
スペシャルフレーム SPシリーズ フラットバー
4.4
ミスミ
フラットフレーム ツバなし 溝幅8mm 1溝タイプ
4.8