17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が16型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • 厚さ T(mm)

    ~mm
  • 長さ A(mm)

    ~mm
  • 全長 L(mm)

    ~mm
      [50-2000/1mm単位]
    • タイプ

      ~mm
    • CAD

    • 出荷日

      • すべて
      • 当日出荷可能
      • 1日以内

    汎用アルミフレーム フラットバー

    chemSHERPA
    通常単価(税別)
    -
    税込単価
    -
    通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

    【特長】・汎用アルミフレームのフラットバーです。【材質】・A6063S−T5です。

    • 標準品で指定できない仕様・寸法をご希望の場合はカタログ規格外品サービス(>>こちら)より製作可否含めたお見積もりをお願いします。
    • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
    未確定:候補が16型番あります。
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    外形図・規格表

    外形図

    HFHF
    汎用アルミフレーム アングル:関連画像
    公差表  JIS H 4100(普通級)
    T寸A寸
    2
     
    3
     
    5
     
    6.30を超え
    12.50以下
    12.50を超え
    20.00以下
    20.00を超え
    25.00以下
    25.00を超え
    40.00以下
    40.00を超え
    50.00以下
    ±0.38±0.45±0.75±0.30±0.35±0.38±0.45±0.54
    [ M ]材  質 A6063S−T5 
    [ S ]表面処理 白アルマイト処理

    規格表

    型式TL
    HFHF303500
    ・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
    ・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
    型式TL
    指定1mm単位
    ¥基準単価300mm未満¥基準単価/m300mm以上¥スライド単価/m300mm以上
    1~19本20~50
    TTT
    TypeA235235235
    HFHF
    (フラットバー)
    10 3 50200054200140
    1523 5475200290140220
    2023575107192270400640200290430
    25235107160277380570940280420640
    30235107160277390620950290380520
    40 352243737801,270410570
    50 352353738301,270510720
    A質量 kg/m断面積 mm2断面2次モーメント ℓx×104断面2次モーメント ℓy×104
    TTTT
    235235235235
    100.081300.0030.023
    150.080.12230450.0010.0030.0560.084
    200.1080.1630.27140601000.0010.0050.0210.1330.2000.333
    250.1350.2020.338751251840.0020.0060.0260.0290.3890.649
    300.1630.2440.40660901500.0020.0070.0310.4500.6751.125
    400.3300.5421202000.0090.0421.6002.670
    500.4050.6751502500.0110.0523.1255.208
    L=300未満の場合
    長さに関わらず表中単価となります。
    ex:HFHF25−2−180=107円
    L=300以上の場合
    下記計算をし価格を算出します。
    ¥基準単価/m×指定全長=販売単価
    ex:HFHF25−2−500
    380×0.5m=190円
    (1円単位は切り捨て)

    追加工

    Alterations通し穴加工¥基準単価/1穴
    Spec.
    フレームに通し穴加工をします。
    Nは呼び径になります。
    フレームの面N(選択)
    Y3 4 5 6 8
    [ ! ]端面より5+N /2が必要です。
    [ ! ]Nは1種類のみの選択です。
    [ ! ]A寸法が10の場合、 N3・4・5
    のみの選択。
    [ ! ]穴の数は1つの面で5個までです。
    穴加工詳細
    N
    (通し穴)
    ボルト
    呼び径
    34568
    d3.54.55.56.59
    指定方法穴サイズ・穴位置の指示(例)

    追加工面
    250

    関連リンク

    カタログ規格外品サービスへのご案内
    特注お見積もりおよびご注文を承っております。
    製作可否を含めたお見積もりとなるため、製作が不可能な場合もございます。予めご了承ください。
    ご利用サービスを選択ください。
    ・寸法が記載されているポンチ絵、2DCAD図などを所持している場合は 「2D図面加工品(meviy 2D)」へお見積もりをご依頼ください。
    ・標準品で取り扱いのないサイズ変更や追加工をご希望の場合は図面の有無を問わず「カタログ規格外品」へお見積もりをご依頼ください。
    ※お見積もりご回答までに3~5営業日(土日・祝日含まず)をいただいております。
    ※どちらのサービスもご利用には会員登録・ログインが必要です。
    規格外品サービスによくある質問
    ※上記FAQにて問題・疑問点が解決しない場合は規格外品ページ右上にある 「お問合せフォーム」 より問い合わせください。

    型番リスト

    表示件数

    厚さ T

    (mm)

    長さ A

    (mm)

    全長 L

    (mm)

    RoHS?最小発注数量
    3
    10
    50 ~ 2000
    10
    1個
    2
    15
    50 ~ 2000
    10
    1個
    3
    15
    50 ~ 2000
    10
    1個
    2
    20
    50 ~ 2000
    10
    1個
    3
    20
    50 ~ 2000
    10
    1個
    5
    20
    50 ~ 2000
    10
    1個
    2
    25
    50 ~ 2000
    10
    1個
    3
    25
    50 ~ 2000
    10
    1個
    5
    25
    50 ~ 2000
    10
    1個
    2
    30
    50 ~ 2000
    10
    1個
    3
    30
    50 ~ 2000
    10
    1個
    5
    30
    50 ~ 2000
    10
    1個
    3
    40
    50 ~ 2000
    10
    1個
    5
    40
    50 ~ 2000
    10
    1個
    3
    50
    50 ~ 2000
    10
    1個
    5
    50
    50 ~ 2000
    10
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    -
    ( - )
    1日目
    -
    ( - )
    1日目
    -
    ( - )
    1日目
    -
    ( - )
    1日目
    -
    ( - )
    1日目
    -
    ( - )
    1日目
    -
    ( - )
    1日目
    -
    ( - )
    1日目
    -
    ( - )
    1日目
    -
    ( - )
    1日目
    -
    ( - )
    1日目
    -
    ( - )
    1日目
    -
    ( - )
    1日目
    -
    ( - )
    1日目
    -
    ( - )
    1日目
    -
    ( - )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】・汎用アルミフレームのフラットバーです。【材質】・A6063S−T5です。

    ご注意

    • 標準品で指定できない仕様・寸法をご希望の場合はカタログ規格外品サービス(>>こちら)より製作可否含めたお見積もりをお願いします。
    • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

    納期・価格

    納期

    汎用アルミフレーム フラットバー:関連画像

    出荷日については、こちらをご覧ください。

    カタログ

    • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    汎用アルミフレーム フラットバーのレビュー
    4.6平均満足度:4.672件のレビュー
    成形機チャック板のフレームに使用
    5
    満足度:5.0
    20~50幅までだが100mm幅の物もあれば良いです。 安いのが良いです。
    2人が参考にしています。
    補強材として
    5
    満足度:5.0
    アルミ箱ケースの補強材として購入。 短尺物は定額なので割高になりますが、それ以外は長さ算出となります。 加工精度や切断面...もっと読む
    1人が参考にしています。
    幅、厚みの微調整に
    5
    満足度:5.0
    長さを計測するより、必要な分だけ金属板を挟んだほうが、要求された精度に近くなるので購入させていただきました。 線引き時...もっと読む
    1人が参考にしています。
    SW電源のマウント金具として
    5
    満足度:5.0
    必要な寸法に切ってSW電源に合わせて穴を開ける必要があるがアルミなので加工は楽。 手間を考えるとかなり高価になってしまう...もっと読む
    1人が参考にしています。
    サーボアンプ変更時のアダプタ
    5
    満足度:5.0
    安価で少量購入できてよかったです。 もっとサイズの種類が増えれば更に便利になります。
    1人が参考にしています。

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    汎用アルミフレーム フラットバー
    汎用アルミフレーム アングル
    汎用アルミフレーム チャンネル
    汎用アルミフレーム 角パイプ
    スペシャルフレーム SPシリーズ フラットバー
    アルミ構造材 SF共通パーツ フラットバー (カット品)
    メーカーミスミミスミミスミミスミエヌアイシ・オートテックSUS(エスユーエス)
    通常価格------
    通常出荷日1日目1日目1日目1日目4日目〜6日目〜
    種類フラットバーアングル(L字)チャンネル(コの字)角パイプフラットフラット

    汎用フレームカテゴリの売れ筋ランキング