17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が18型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • 厚さ T(mm)

    ~mm
  • 長さ A(mm)

    ~mm
  • 長さ B(mm)

    ~mm
  • 全長 L(mm)

    ~mm
      [50-2000/1mm単位]
    • タイプ

      ~mm
    • CAD

    • 出荷日

      • すべて
      • 当日出荷可能
      • 1日以内

    汎用アルミフレーム アングル

    chemSHERPA
    通常単価(税別)
    -
    税込単価
    -
    通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

    【特長】・汎用アルミフレームのアングルです。【材質】・A6063S−T5です。

    • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
    未確定:候補が18型番あります。
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    外形図・規格表

    外形図

    HFHL
    汎用アルミフレーム アングル:関連画像
    材  質 A6063S−T5 表面処理 白アルマイト処理

    規格表

    型式TL
    HFHL30303800
    ・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
    ・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
    型式TL
    指定1mm単位
    質量
    kg/m
    断面積
    mm2
    断面2次モーメント
    mm4
    ¥基準単価
    300mm未満
    ¥基準単価/m
    300mm以上
    ¥スライド単価/m
    300mm以上
    TypeABℓx×104ℓy×1041~19本20~50
    HFHL
    (アングル)
    153025020000.232860.140.807213720450
    202020.206760.2880.288127440330
    30.3011110.4030.403181610370
    204020.3151160.3481.964191630390
    30.4641710.4892.82276950580
    252530.3811410.8190.819234770470
    5030.5832160.9935.6613831,300600
    303020.3151161.0191.019191630390
    30.4641711.4581.458276950580
    50.7452752.212.214571,530770
    404020.4121562.472.47244850530
    30.6262313.583.583511,190640
    51.0163755.565.565751,930900
    505030.7852917.157.155111,720830
    606051.55357519.919.98522,8701360
    757562.33386446.8846.881,2884,3202,090
    1001003.1431164114.3114.31,7465,8302,830
    1501504.7631764397.5397.52,6418,8304,300
    L=300未満の場合
    長さに関わらず表中単価となります。
    ex:HFHL3030−2−180=191円
    L=300以上の場合
    下記計算をし価格を算出します。
    ¥基準単価/m×指定全長=販売単価
    ex:HFHL3030−2−800
    630×0.8m=500円
    (1円単位は切り捨て)
    A寸、B寸、T寸公差表
    寸法公差
    3.20以下 ±0.23
    3.20を超え   6.30以下 ±0.27 
    6.30を超え  12.50以下 ±0.30 
    12.50を超え  20.00以下 ±0.35
    20.00を超え  25.00以下 ±0.38 
    25.00を超え 40.00以下±0.45
    40.00を超え 50.00以下±0.54
    50.00を超え  100.00以下 ±0.92
    100.00を超え  150.00以下 ±1.3 
    150.00を超え  200.00以下 ±1.7 

    追加工

    Alterations通し穴加工¥基準単価/1穴
    Spec.
    フレームに通し穴加工をします。
    Nは呼び径になります。
    フレームの面N(選択)
    X3 4 5 6 8
    Y
    [ ! ]端面より5+N /2が必要です。
    [ ! ]Nは1種類のみの選択です。
    [ ! ]A寸法が15の場合、 N3・4・5
    のみの選択。
    [ ! ]穴の数は1つの面で5個までです。
    穴加工詳細
    N
    (通し穴)
    ボルト
    呼び径
    34568
    d3.54.55.56.59
    指定方法穴サイズ・穴位置の指示(例)


    [ ! ]穴の位置は、左端面から任意の位置を
    指定してください。
    追加工面
    250

    型番リスト

    表示件数

    厚さ T

    (mm)

    長さ A

    (mm)

    長さ B

    (mm)

    全長 L

    (mm)

    RoHS?最小発注数量
    6
    100
    100
    50 ~ 2000
    10
    1個
    6
    150
    150
    50 ~ 2000
    10
    1個
    2
    15
    30
    50 ~ 2000
    10
    1個
    2
    20
    20
    50 ~ 2000
    10
    1個
    3
    20
    20
    50 ~ 2000
    10
    1個
    2
    20
    40
    50 ~ 2000
    10
    1個
    3
    20
    40
    50 ~ 2000
    10
    1個
    3
    25
    25
    50 ~ 2000
    10
    1個
    3
    25
    50
    50 ~ 2000
    10
    1個
    2
    30
    30
    50 ~ 2000
    10
    1個
    3
    30
    30
    50 ~ 2000
    10
    1個
    5
    30
    30
    50 ~ 2000
    10
    1個
    2
    40
    40
    50 ~ 2000
    10
    1個
    3
    40
    40
    50 ~ 2000
    10
    1個
    5
    40
    40
    50 ~ 2000
    10
    1個
    3
    50
    50
    50 ~ 2000
    10
    1個
    5
    60
    60
    50 ~ 2000
    10
    1個
    6
    75
    75
    50 ~ 2000
    10
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    -
    ( - )
    1日目
    -
    ( - )
    1日目
    -
    ( - )
    1日目
    -
    ( - )
    1日目
    -
    ( - )
    1日目
    -
    ( - )
    1日目
    -
    ( - )
    1日目
    -
    ( - )
    1日目
    -
    ( - )
    1日目
    -
    ( - )
    1日目
    -
    ( - )
    1日目
    -
    ( - )
    1日目
    -
    ( - )
    1日目
    -
    ( - )
    1日目
    -
    ( - )
    1日目
    -
    ( - )
    1日目
    -
    ( - )
    1日目
    -
    ( - )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】・汎用アルミフレームのアングルです。【材質】・A6063S−T5です。

    ご注意

    • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

    納期・価格

    納期

    汎用アルミフレーム アングル:関連画像

    出荷日については、こちらをご覧ください。

    カタログ

    • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    汎用アルミフレーム アングルのレビュー
    4.4平均満足度:4.482件のレビュー
    追加工用の資材
    5
    満足度:5.0
    用途に合わせたサイズをこの納期で入れてもらえるのは非常に助かる
    3人が参考にしています。
    仕事の改善に使用
    5
    満足度:5.0
    納期が早く、価格も手頃で品物の情報もすぐにわかり間違えない買い物ができました。
    2人が参考にしています。
    治工具等の補強材料
    5
    満足度:5.0
    サイズのバリエーションが豊富なので注文頻度が高いです。 特に5mm単位での不等辺に対応してもらえるあたり非常に助かります
    1人が参考にしています。
    取り付け板として使用
    5
    満足度:5.0
    アルミニウムは加工性もよく、Lアングルは、そこそこ強度があるので、よく使用しています。価格も高くないので、助かります。
    1人が参考にしています。
    アルミの板の接合に
    5
    満足度:5.0
    アルミの板同士を90度に接合する際に、角度を確実にするために使用しました。結果、精度のある角を構築する事が出来ました。
    0人が参考にしています。

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    汎用アルミフレーム アングル
    汎用アルミフレーム チャンネル
    汎用アルミフレーム フラットバー
    汎用アルミフレーム 角パイプ
    アルミ構造材 SF共通パーツ アングル (カット品)
    スペシャルフレーム SPシリーズ 等辺アングル(T:10mm)
    メーカーミスミミスミミスミミスミSUS(エスユーエス)エヌアイシ・オートテック
    通常価格------
    通常出荷日1日目1日目1日目1日目6日目〜4日目
    種類アングル(L字)チャンネル(コの字)フラットバー角パイプアングル(L字)アングル(L字)

    汎用フレームカテゴリの売れ筋ランキング