メカニカル部品技術窓口
ミスミ品のみ対象
30mm×20mmのフラットフレームです。【特長】5シリーズのナットが入る溝形状

部拡大| 型式 | − | L |
| HFSFIL5−3020 | − | 1200 |
| 型式 | L 指定1mm単位 | 質量 kg/m | 断面積 mm2 | 断面2次モーメント | 適用フレーム キャップ | ¥基準単価 300mm未満 | ¥基準単価/m 300mm以上 | ¥スライド単価/m 300mm以上 | ||
| Type | フレーム | ℓx×104 | ℓy×104 | 1~19本 | 20~50 | |||||
| HFSFIL5 | 3020 | 50~3000 | 0.45 | 166 | 0.89×104 | 0.77×104 | HFCFIN5−1020 | 288 | 960 | 620 |
| Alterations | 通し穴加工位置 | ¥基準単価 | |
| Code | V 溝選択 | XA XB XC XD XE | 通し穴 1穴 |
| Spec. | 適用V溝 | 左端よりの距離 mm | |
| 穴位置 ※穴径はすべて φ5.5となります。 | V6 | 7~(L-7) | 240 |
| V8 | |||
| V845 | |||


30mm×20mmのフラットフレームです。【特長】5シリーズのナットが入る溝形状



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
フラットフレーム ツバなし 溝幅8mm 1溝タイプ
4.8
ミスミ
フラットフレーム ツバなし 溝幅6mm 1溝タイプ
4.8
ミスミ
フラットフレーム ツバなし 溝幅6mmタイプ
4.5
ミスミ
フラットフレーム ツバなし 溝幅8mmタイプ
4
ミスミ
フラットフレームツバつきタイプ用フレームキャップ
4.8通常価格(税別):144円~

ミスミ
フラットフレーム ツバ付 溝幅6mmタイプ
4.7
ミスミ
フラットフレームツバなしタイプ用フレームキャップ
2.5通常価格(税別):166円~

ミスミ
フラットフレーム 垂直ツバ付 溝幅6mmタイプ
4.7
ミスミ
フラットフレーム ツバ付 溝幅8mmタイプ
4.7