メカニカル部品技術窓口
ブラケットとして使用するアルミフレームです。アルミフレームの5・6シリーズから作成しています。
HFLBTW5![]() | HFLBTW6![]() |
| 型式 | − | L |
| HFLBTW5 | − | 800 |
| 型式 | L 指定1mm単位 | 質量 kg/m | 断面積 mm2 | 断面2次モーメントmm4 | ¥基準単価 300mm未満 | ¥基準単価/m 300mm以上 | |
| Type | ℓx | ℓy | |||||
| HFLBTW5 | 50〜3000 | 1.9 | 700 | 17.4×104 | 17.4×104 | 730 | 2,470 |
| HFLBTW6 | 4.0 | 1491 | 100.0×104 | 100.0×104 | 1,470 | 4,920 | |
L=300未満の場合
長さに関わらず表中単価となります。
ex:HFLBTW5−180=730円
L=300以上の場合
下記計算をし価格を算出します。
¥基準単価/m×指定全長=販売単価
ex:HFLBTW5−500
2,470×0.5m=1,235円
(1円単位は切り捨て)
ブラケットとして使用するアルミフレームです。アルミフレームの5・6シリーズから作成しています。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ブラケット用アルミフレーム 薄型ブラケット用
4.5
ミスミ
ブラケット用アルミフレーム 厚型ブラケット用 5・6シリーズ
4.8
ミスミ
6シリーズ(溝幅8mm)用 アルミフレーム用後入れバネナット
4.6通常価格(税別):44円~

ミスミ
8シリーズ(溝幅10mm)用 アルミフレーム用後入れバネナット
4.5通常価格(税別):49円~

ミスミ
6シリーズ(溝幅8mm)-1列溝用-突起付反転ブラケット
4.5通常価格(税別):75円~

ミスミ
5シリーズ(溝幅6mm)用 アルミフレーム用後入れバネナット
4.6通常価格(税別):47円~

ミスミ
8シリーズ(溝幅10mm)-1列溝用-突起付反転ブラケット
4.7通常価格(税別):92円~

ミスミ
5シリーズ(溝幅6mm)-1列溝用-突起付反転ブラケット
4.6通常価格(税別):70円~

ミスミ
6シリーズ(溝幅8mm)-1列溝用-突起付ブラケット
4.6通常価格(税別):68円~