17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。

ブラケット用アルミフレーム 厚型ブラケット用 5・6・8シリーズ

chemSHERPA
通常単価(税別)
-
税込単価
-
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

ブラケットとして使用するアルミフレームです。アルミフレームの5・6・8シリーズから作成しています。

  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表

NFLBT5
HFLBT5
NFLBT6
HFLBT6
NFLBT8
HFLBT8
Type[ M ]材質[ S ]表面処理
HFLBT□A6N01SS−T5相当白アルマイト処理
NFLBT□A6063SS−T5白アルマイト処理

規格表

型式L
HFLBT5800
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式L
指定1mm単位
質量
kg/m
断面積
mm2
断面2次モーメントmm4¥基準単価
300mm未満
¥基準単価/m
300mm以上
TypeNo.ℓxℓy
HFLBT55030001.13 4203.70×1043.70×1044301,440
62.3 85019.06×10419.06×1048202,750
85.3 1961109.9×104109.9×1041,9706,580
NFLBT51.13 4203.70×1043.70×1043801,290
62.3 85019.06×10419.06×1047302,470
85.3 1961109.9×104109.9×1041,7705,920
[ ! ]HFLBT6はHBLTS6(こちら)とHBLTS8(こちら)の母材です。
 
L=300未満の場合
長さに関わらず表中単価となります。
ex:HFLBT5−180=430円
L=300以上の場合
下記計算をし価格を算出します。
¥基準単価/m×指定全長=販売単価
ex:HFLBT5−500
1,440×0.5m=720円
(1円単位は切り捨て)

型番リスト

表示件数

シリーズ

材質

全長 L

(mm)

RoHS?最小発注数量
ミスミ 5シリーズ
A6N01SS-T5相当
50 ~ 3000
10
1個
ミスミ 6シリーズ
A6N01SS-T5相当
50 ~ 3000
10
1個
ミスミ 8シリーズ
A6N01SS-T5相当
50 ~ 3000
10
1個
ミスミ 5シリーズ
A6063SS-T5
50 ~ 3000
10
1個
ミスミ 6シリーズ
A6063SS-T5
50 ~ 3000
10
1個
ミスミ 8シリーズ
A6063SS-T5
50 ~ 3000
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
-
( - )
1日目
-
( - )
1日目
-
( - )
1日目
-
( - )
1日目
-
( - )
1日目
-
( - )
1日目

詳細情報

基本情報

ブラケットとして使用するアルミフレームです。アルミフレームの5・6・8シリーズから作成しています。

ご注意

  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格

納期

 2 日目出荷
    ご注文締切  
ストークT当日出荷800円/1本正午迄>>こちら

ストークA

翌日出荷800円/1本PM 6:00
[ ! ]ストークAは3本以上で1明細行当たり一律2,160円
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1~8081~
出荷日通常お見積り
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

出荷日については、こちらをご覧ください。

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ブラケット用アルミフレーム 厚型ブラケット用 5・6・8シリーズのレビュー
1平均満足度:1.01件のレビュー
スライド丸ノコのフェンスを一体化
1
満足度:1.0
表面仕上がりは綺麗で分厚くて丈夫そうなアングルなのに直角じゃない。最初信じられなくてもっていたスコヤ3本、差し金と購入し...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ブラケット用アルミフレーム 厚型ブラケット用 5・6・8シリーズ
ブラケット用アルミフレーム 厚型ブラケット用 5・6シリーズ
【クリーン洗浄品】ブラケット用アルミフレーム 厚型ブラケット用 5・6・8シリーズ
【クリーン洗浄品】ブラケット用アルミフレーム 厚型ブラケット用 5・6シリーズ
ブラケット用アルミフレーム 薄型ブラケット用
【クリーン洗浄品】ブラケット用アルミフレーム 薄型ブラケット用
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格------
通常出荷日1日目1日目4日目4日目1日目4日目
種類厚型ブラケット用厚型ブラケット用厚型ブラケット用厚型ブラケット用薄型ブラケット用薄型ブラケット用
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ブラケット用アルミフレームカテゴリの売れ筋ランキング