17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

ブラケット用アルミフレーム 薄型ブラケット用

chemSHERPA
通常単価(税別)
-
税込単価
-
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

ブラケットとして使用するアルミフレームです。【材質】A6N01SS−T5

  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表

HFLBS5

HFLBS6

HFLBS8

ブラケット用アルミフレーム 薄型ブラケット用:関連画像

[ M ]材  質 A6N01SS−T5  [ S ]表面処理 白アルマイト処理

規格表

型式L
HFLBS6800
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式L
指定1mm単位
質量
kg/m
断面積
mm2
断面2次モーメントmm4¥基準単価
300mm未満
¥基準単価/m
300mm以上
Typeℓxℓy
HFLBS55030000.3 1110.4×1040.4×104100330
HFLBS60.75 2752.2×1042.2×104260850
HFLBS81.2 4446.4×1046.4×1044001,350
L=300未満の場合
長さに関わらず表中単価となります。
ex:HFLBS6−180=260円
L=300以上の場合
下記計算をし価格を算出します。
¥基準単価/m×指定全長=販売単価
ex:HFLBS6−500
850×0.5m=425円
(1円単位は切り捨て)

型番リスト

表示件数

シリーズ

全長 L

(mm)

RoHS?最小発注数量
ミスミ 5シリーズ
50 ~ 3000
10
1個
ミスミ 6シリーズ
50 ~ 3000
10
1個
ミスミ 8シリーズ
50 ~ 3000
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
-
( - )
1日目
-
( - )
1日目
-
( - )
1日目

詳細情報

基本情報

ブラケットとして使用するアルミフレームです。【材質】A6N01SS−T5

ご注意

  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格

納期

 2 日目出荷
    ご注文締切  
ストークT当日出荷800円/1本正午迄>>こちら

ストークA

翌日出荷800円/1本PM 6:00
[ ! ]ストークAは3本以上で1明細行当たり一律2,160円
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1~8081~
出荷日通常お見積り
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

出荷日については、こちらをご覧ください。

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ブラケット用アルミフレーム 薄型ブラケット用のレビュー
4.4平均満足度:4.411件のレビュー
場内設備
4
満足度:4.0
アルミフレームの組み立てに使用しております。 リピート購入ですので安心して購入でき価格も安価のため 重宝しております。
0人が参考にしています。
作業台の補強
5
満足度:5.0
アルミフレーム使用の作業台の補強や治具の取り付けに使用しています。厚み、精度共に満足しています。
0人が参考にしています。
部品固定
5
満足度:5.0
センサー等の固定に使用しています。 他、アルミフレームの補強にも用いています。
0人が参考にしています。
アルミフレームの固定補助に
5
満足度:5.0
位置決めをしたアルミフレームをサポートして固定するため使用。 それほど負荷がかかる使用はしないので、薄型ですが強度は十分...もっと読む
0人が参考にしています。
旋盤の切粉カバー
4
満足度:4.0
こちらのアルミフレームとPET素材のプレートを組み合わせて、旋盤用の切粉カバーを製作しました。 軽いし、長さも指定できる...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ブラケット用アルミフレーム 薄型ブラケット用
【クリーン洗浄品】ブラケット用アルミフレーム 薄型ブラケット用
ブラケット用アルミフレーム 厚型ブラケット用 5・6シリーズ
ブラケット用アルミフレーム 厚型ブラケット用 5・6・8シリーズ
【クリーン洗浄品】ブラケット用アルミフレーム 厚型ブラケット用 5・6シリーズ
【クリーン洗浄品】ブラケット用アルミフレーム 厚型ブラケット用 5・6・8シリーズ
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格------
通常出荷日1日目4日目1日目1日目4日目4日目
種類薄型ブラケット用薄型ブラケット用厚型ブラケット用厚型ブラケット用厚型ブラケット用厚型ブラケット用
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ブラケット用アルミフレームカテゴリの売れ筋ランキング