17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

6シリーズ(溝幅8mm)ブラインドジョイント部品 先入れダブルジョイントキット【1~2個入り】

通常単価(税別)
166320
税込単価
183352
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

ボルト2本での締結で固定。フレームの延長、プレートへの取付けなど取付自由度に優れたジョイントです。

  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表


HDJSN
(標準タイプ)
 
①先入れダブルジョイント
 HDJFSN (SUS316相当・焼結)  
 
②先入れナット
 HNTTSN (SUS316相当・焼結)
 導電機能付
 
HDJHSN
(偏芯ナットタイプ)
 
①先入れダブルジョイント
 HDJFSN (SUS316相当・焼結)
 
②先入れ偏芯ナット
 HNTHSN (SUS316相当・焼結)
 導電機能付


規格表

型式
HDJSN6
先入れダブル
ジョイント
フレーム型式どの方向でも
使用可
短手方向のみ
使用可
長手方向のみ
使用可
接続部に
フラット面が無い
方向のみ
使用可
HDJSN6
HDJHSN6
HDJFSN6
NFS6
HFS6
GFS6
EFS6
CAF6
HFSY6
NFS6
NEFS6
3030   
3060   
3090   
30120   
5050   
50100   
100100   
6060   
6090   
60120   
HFSF6
EFSF6
NEFSF6
3030   
3060  
5050   
6060   
HFSH6
EFSH6
3030   
3060  
NFSL6
HFSL6
3030   
3060   
HFSG66060   
HFSB6
EFSB6
NEFSB6
3030   
3060   
3090   
30120   
5050   
6060   
HFSFB6
EFSFB6
3030   
HFSLB63030   
3060   
[ NG ]上記にないフレームは対応不可です。
■先入れダブルジョイントキット
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式付属品¥基準単価¥スライド単価
TypeNo.①先入れダブルジョイント個数②先入れナット個数③六角穴付きボルト個数1~99個100~200個
HDJSN6HDJFSN62HNTTSN6-52SCB5-252266245
HDJHSN6HDJFSN62HNTHSN62SCB5-252266245
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式¥基準単価¥スライド単価
TypeNo.1〜99セット100〜
HDJFSN
(1セット2コ入り)
6138128
[ ! ]一箇所の締結に1セット(2コ入り)必要となります。


接続方法

アルミフレームに必要な追加工
S穴
 
 手順   正面図  説明 型式指定方法(30角の場合)
1
関連画像1_接続方法
 
アルミフレーム・6シリーズ −1列溝−
Ⓐ HFS6−3030−1000
 
 
アルミフレーム用先入れナット
② HNTTSN6−5
 
 
六角穴付ボルト
③ SCB5−25
 
 
アルミフレーム・6シリーズ −1列溝−
Ⓑ HFS6−3030−1000−LSH
 
 
先入れダブルジョイント
① HDJFSN6
 
 
• 先入れダブルジョイント接続をコーナーで使用する方法
 ②のHNTTSN6-5のかわりにHNTHSN6を使用するとフレームの
 コーナーで先入れダブルジョイントが使用できます。

        HNTTSNを使用    HNTHSNを使用
 ②先入れナットをあらかじめフレームⒶに挿入します。
2
関連画像2_接続方法
S穴をあけたフレームⒷに③ボルトを挿入します。
ボルトの頭をS穴に通し、ボルトの下端がS穴の上に
来るまでフレームの溝に沿ってボルトを上げます。
3関連画像3_接続方法
ボルトを通したフレームⒷに①先入れ
ダブルジョイントを挿入します。
4関連画像4_接続方法
フレームⒷの溝内部で先入れダブルジョイントの穴に
ボルトを通します。
5
関連画像5_接続方法
 フレームⒶにフレームⒷをあてがい、両サイドより先入れ
ナット・ボルトをスライドさせ、①ダブルジョイントに
接続します。
6関連画像6_接続方法関連画像13_接続方法
関連画像14_接続方法

六角レンチにて位置を調整しながら締めます。
7関連画像7_接続方法
 

■6シリーズ型式例

商品名型式例
フレームAHFS6-3030-1000
フレームBHFS6-3030-1000-LSH
①先入れダブルジョイントHDJFSN6
②先入れナットHNTTSN6-5
③六角穴付ボルトSCB5-25

接続方法 継ぎ足し

【フレームに追加工を行い継ぎ足しする方法】

例:断面30×60の4000mmのアルミフレームに1000mmのアルミフレームを継ぎ足す場合

1. 4000mmのアルミフレーム右側にS穴を水平にあける
2. 1000mmのアルミフレーム左側にD穴を水平にあける
3. 先入れダブルジョイントをS穴の数分用意
4. 先入れダブルジョイント用ナットをD穴の数分用意
5. 六角穴付きボルトを先入れダブルジョイント部品×2個用意
6. (5)のボルトを(3)の先入れダブルジョイントに通す。
7. (5)のボルトの頭をS穴に入れてから(3)をS穴に入れる。
8. (4)のタップが溝と水平になるように(2)のフレームのD穴に入れる。
9. (7)で取り付けたボルトで(4)に締結する。これを両面の溝数分行う。

 
6シリーズ(溝幅8mm)ブラインドジョイント部品 先入れダブルジョイントキット【1~2個入り】 関連画像1_接続方法
 
シリーズ記号商品名型式数量備考
6(1)30×60アルミフレームS穴HFS6-3060-4000-RSH1-
(2)30×60アルミフレームD穴HFS6-3060-1000-LDH1-
(3)先入れダブルジョイント単品HDJFSN621セットで2個
(4)先入れダブルジョイント用ナットHDJRN62-
(5)六角穴付きボルトCBM5-404-

使用例

曲げフレームとの接続例
プレートにフレームを立てる例
 型式使用フレーム M  P  
Type No. 
HDJFSN66シリーズ30角520.6
6シリーズ50角40.6
6シリーズ60角50.6
[ ! ]形状が同じであれば、表面処理違い・材質違いのフレームでも使用可能です。
プレートへ下からの取付け例


(参考) 本ジョイント使用時のコーナー部

組み込みフレーム

先入れダブルジョイントを組込み済みのフレームのご用意がございます。
アルミフレームに追加工をする必要がなく、すぐに使用できます。

アルミフレーム 総合情報ページ

取手 / 蝶番 / 錠

キャスタ / アジャスタ / アンカー

アルミフレームユニット

他アクセサリ

製品比較情報

■6シリーズブラインドジョイント

商品名先入れダブル
ジョイント
タッピング
ジョイント
スクリュー
ジョイント
シンプル
ジョイント
シングル
ジョイント
センター
ジョイント
後入れダブル
ジョイント
パラレル
ジョイント
製品写真関連画像1_製品比較情報関連画像2_製品比較情報関連画像3_製品比較情報関連画像4_製品比較情報関連画像5_製品比較情報関連画像6_製品比較情報関連画像7_製品比較情報関連画像8_製品比較情報
取り付け図関連画像9_製品比較情報関連画像10_製品比較情報関連画像11_製品比較情報関連画像12_製品比較情報関連画像13_製品比較情報関連画像14_製品比較情報関連画像14_製品比較情報関連画像15_製品比較情報
材質SUS316相当/
SUS304
SWCH-18A鉄orSUS304S45C/SCM435鉄 or SUS304SCS13SCS13/SUS304
相当
SCS13/SUS304
特長フレームの延長、プレートへの取り付けなどさまざまな用途で使用できるブラインドジョイントです。タップ穴の追加工が不要です。相手側のフレームにレンチ穴加工。最も安価なブラインドジョイントです。プレート付きで確実かつ安価に接続できます。レンチ穴の追加工が不要で、1箇所での締込みで締結できます。追加工D穴がフラット面まで貫通しないため、特に美観に優れたブラインドジョイントです。幅広い種類のアルミフレームにお使いいただける最も一般的なブラインドジョイントです。2箇所から安定した締結ができます。ブラインドジョイントで最も強固な締結ができます。フレームを横並べでの接続ができます。
6シリーズ
商品ページ
閲覧中商品ページ商品ページ商品ページ商品ページ商品ページ商品ページ商品ページ
フレームに
必要な追加工
S穴レンチ穴タップ穴あけレンチ穴タップ穴あけレンチ穴D穴M穴M穴L穴

6シリーズ関連商品

■6シリーズ(溝幅8mm)

商品名アルミフレームブラケットフレームキャップ溝カバーナット
写真関連画像1_6シリーズ関連商品関連画像2_6シリーズ関連商品関連画像3_6シリーズ関連商品関連画像4_6シリーズ関連商品関連画像5_6シリーズ関連商品
カタログページ6シリーズカタログ6シリーズカタログ6シリーズカタログ6シリーズカタログ6シリーズカタログ
商品ページこちらこちらこちらこちらこちら
総合情報ページ詳細ページ詳細ページ詳細ページ詳細ページ詳細ページ

関連リンク

■規格外品サービスのご案内

・カタログ掲載以外のサイズ変更・軸穴追加工・材質変更など、規格外品サービスより特注お見積り承ります。
【図面品、ミスミFAカタログ規格外品の特注見積もり】
https://meviy.misumi-ec.com/fa/2d/
 ※回答までに土日・祝日含まず2~7日営業日をいただいております。
 製作可否からのお見積りになりますので、予めご了承いただければ幸いです。

型番リスト

表示件数

種類

RoHS?最小発注数量
ジョイント単品
10
1パック

2個入り

ジョイントキット・偏芯ナットタイプ
10
1個
ジョイントキット・標準タイプ
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
クリーン洗浄・梱包済みでお届けします

クリーン洗浄品とは

詳細情報

基本情報

ボルト2本での締結で固定。フレームの延長、プレートへの取付けなど取付自由度に優れたジョイントです。

ご注意

  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格



納期

在庫品
翌日出荷 >>こちら
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1~120121~
出荷日通常お見積り
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。


出荷日については、こちらをご覧ください。

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

6シリーズ(溝幅8mm)ブラインドジョイント部品 先入れダブルジョイントキットのレビュー
4.3平均満足度:4.33件のレビュー
製品に設置しているアルミ製品の部品
4
満足度:4.0
自社製品に使用しているアルミフレームの部品として使用しました。この商品は、アルミフレーム専用部品ということで、アルミフレ...もっと読む
0人が参考にしています。
角度付きブラケットの取付用に使用
4
満足度:4.0
アルミフレームの加工が必要ですがそちらも簡単に指定でき、ジョイント自体も取り付けやすく良い商品です。
0人が参考にしています。
架台
5
満足度:5.0
架台製作に使用しました。 ジョイント・ナット・ボルトのセットなのか単品なのかが少し分かりにくいかなと思います。 以前間違...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
6シリーズ(溝幅8mm)ブラインドジョイント部品 先入れダブルジョイントキット
8シリーズ(溝幅10mm) ブラインドジョイント部品 先入れダブルジョイントキット
【クリーン洗浄品】8シリーズ(溝幅10mm)  先入れダブルジョイントキット
【クリーン洗浄品】6シリーズ ブラインドジョイント部品 先入れダブルジョイントキット
8-45シリーズ(溝幅10mm)先入れダブルジョイントキット
6シリーズ(溝幅8mm) ブラインドジョイント部品 先入れダブルジョイント用ナット
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格166-212 ---256 -162
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目3日目3日目在庫品1日目在庫品1日目
特性・用途該当なし該当なしクリーン洗浄クリーン洗浄該当なし該当なし
シリーズ6シリーズ用ブラケット(フレーム溝幅8mm)8シリーズ用ブラケット(フレーム溝幅10mm)8シリーズ用ブラケット(フレーム溝幅10mm)6シリーズ用ブラケット(フレーム溝幅8mm)8-45シリーズ用ブラケット(フレーム溝幅10mm)6シリーズ用ブラケット(フレーム溝幅8mm)
材質SUS316相当・焼結SUS316相当・焼結SUS316相当・焼結SUS316相当・焼結SUS316相当・焼結SUS304
フレームNo.68868-456-3030
ジョイントキット種類先入れダブルジョイントキット先入れダブルジョイントキット先入れダブルジョイントキット先入れダブルジョイントキット先入れダブルジョイントキット先入れダブルジョイント用ナット
よく一緒に購入される商品

ブラインドジョイントカテゴリの売れ筋ランキング