17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。

5シリーズ(溝幅6mm)ブラインドジョイント部品 センタージョイントキット

通常単価(税別)
397460
税込単価
437506
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

作業性を更に高めた回り止めタイプです。幅広い種類のアルミフレームにお使いいただける最も一般的なブライン...

詳細を確認
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表


 
■ジョイントガイド(スタンダードタイプ)
■先入れセンターポスト標準方向
■後入れセンターポスト
■ジョイントガイド(回り止め付タイプ)
■ 先入れセンターポスト 90度反転タイプ
(下記の使用例のようにしめつけ方向が90度反転します)
対応フレームNo.【例外】使用不可なフレーム
5−2020*1 5−2040 5−2060 5−2080 *1 曲面のあるHFSR5−2020は
 レンチ穴加工不可の
 為使用できません。
5−40405−40605−4080 
Type構成部品(各1個)
ジョイントガイドセンターポストセットスクリュー
種別[ M ]材質種別[ M ]材質サイズ[ M ]材質
HMJスタンダードSUS304先入れ 標準方向SCS13No.5:M4×8SCM435
(表面処理:黒色酸化皮膜)
HMJR先入れ 90度反転
HAMJ後入れ 標準方向
HZJ回り止め機能付SUS304先入れ 標準方向SCS13
HAZJ後入れ 標準方向


規格表

型式
HMJ5
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式付属品HMJ HMJR HAMJHZJ HAZJ
¥基準単価¥スライド単価¥基準単価¥スライド単価
TypeNo.センターポスト個数ジョイントガイド個数セットスクリュー個数1〜99コ100〜1201〜99コ100〜120
HMJ
HZJ
先入れ標準方向タイプ
5先入れ
センターポスト5
1ジョイントガイド51M4×81330320383320
HMJR
先入れ
90度反転タイプ
5先入れセンターポスト5反転
HAMJ
HAZJ
後入れタイプ
5後入れ
センターポスト5
383320
[ ! ]締結方法の詳細はこちらをご覧ください。


接続方法

 
アルミフレームに必要な追加工
M穴加工
 
 手順 正面図側面図先入れタイプ後入れタイプ説明
1センターポストをフレームⒶに取付けます。
(後入れタイプは溝上部より回しながら
入れる事ができます)
2M穴をあけたフレームⒷに②ジョインガイド
を挿入します。(通し穴を上に向ける)
3②ジョイントガイドの通し穴にセンターポストを
通しながらフレームⒶとフレームⒷを接近させます。
4②ジョイントガイド側面のタップに
③セットスクリューをねじ込みます。
5③セットスクリューを締め込むとフレームⒶと
フレームⒷが引張り合い結合されます。
 
5シリーズ
型式例
フレームAフレームBセンタージョイント
HFS5-2020-1000HFS5-2020-1000-LMHHMJ5
 
・先入れ標準方向タイプ
 HMJ
・先入れ90度反転タイプ
 HMJR
 締結方向を90度回転できます。
・1つの面に溝が複数列あるフレームに使用する方法
 M穴の両端からジョイントガイドを挿入し
 センタージョイントを複数個使用し締結します。
・溝が3列あるフレームを使用する場合は、
 中央の1列に穴があきません。
 (溝が4列あるフレームを使用する場合は、
 すべての溝に穴があきます。)

溝が2列(複数列)あるフレーム同士の締結は、
2セットのセンタージョイントキットで締結頂けます。
  [ ! ]ただし3列のフレームは両はじの2列のみでの締結となります。

センタージョイントが組込まれた状態のアルミフレームのご用意もございます。
相手側フレームに追加工必要ありません。
センタージョイント組み込み済みフレーム

アルミフレーム 総合情報ページ

取手 / 蝶番 / 錠

キャスタ / アジャスタ / アンカー

アルミフレームユニット

他アクセサリ

製品比較情報

■5シリーズブラインドジョイント

商品名センター
ジョイント
スクリュー
ジョイント
タッピング
ジョイント
後入れダブル
ジョイント
パラレル
ジョイント
製品写真関連画像1_製品比較情報関連画像2_製品比較情報関連画像3_製品比較情報関連画像4_製品比較情報関連画像5_製品比較情報
取り付け図関連画像6_製品比較情報関連画像7_製品比較情報関連画像8_製品比較情報関連画像9_製品比較情報関連画像10_製品比較情報
材質SCS13鉄orSUS304SWCH-18ASCS13/SUS304
相当
SCS13/SUS304
特長幅広い種類のアルミフレームにお使いいただける最も一般的なブラインドジョイントです。プレート付きで確実かつ安価に接続できます。タップ穴の追加工が不要です。最も安価なブラインドジョイントです。2箇所から安定した締結ができます。ブラインドジョイントで最も強固な締結ができます。フレームを横並べでの接続ができます。
5シリーズ
商品ページ
閲覧中商品ページ商品ページ商品ページ商品ページ
フレームに
必要な追加工
M穴タップ穴あけレンチ穴レンチ穴M穴L穴

5シリーズ関連商品

■5シリーズ(溝幅6mm)

商品名アルミフレームブラケットフレームキャップ溝カバーナット
写真関連画像1_5シリーズ関連商品関連画像2_5シリーズ関連商品関連画像3_5シリーズ関連商品関連画像4_5シリーズ関連商品関連画像5_5シリーズ関連商品
カタログページ5シリーズカタログ5シリーズカタログ5シリーズカタログ5シリーズカタログ5シリーズカタログ
商品ページこちらこちらこちらこちらこちら
総合情報ページ詳細ページ詳細ページ詳細ページ詳細ページ詳細ページ

関連リンク

■規格外品サービスのご案内

・カタログ掲載以外のサイズ変更・軸穴追加工・材質変更など、規格外品サービスより特注お見積り承ります。
【図面品、ミスミFAカタログ規格外品の特注見積もり】
https://meviy.misumi-ec.com/fa/2d/
 ※回答までに土日・祝日含まず2~7日営業日をいただいております。
 製作可否からのお見積りになりますので、予めご了承いただければ幸いです。

型番リスト

表示件数

種類

取付タイプ

RoHS?最小発注数量
スタンダードタイプ
後入れ標準方向タイプ
10
1個
回り止め機能付タイプ
後入れ標準方向タイプ
10
1個
スタンダードタイプ
先入れ標準方向タイプ
10
1個
スタンダードタイプ
先入れ90度反転タイプ
10
1個
回り止め機能付タイプ
先入れ標準方向タイプ
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
クリーン洗浄・梱包済みでお届けします

クリーン洗浄品とは

詳細情報

基本情報

作業性を更に高めた回り止めタイプです。幅広い種類のアルミフレームにお使いいただける最も一般的なブラインドジョイントです。

ご注意

  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格



納期

在庫品
翌日出荷 >>こちら
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1~120121~
出荷日通常お見積り
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

出荷日については、こちらをご覧ください。

概要・仕様



使用例

センタージョイント接続方法
 手順 正面図/側面図スタンダードタイプ回り止め付タイプ説明
1センターポストをフレームⒶに取り付けます。
(後入れタイプは溝上部より回しながら
入れる事ができます)

[ ! ]センターポストはスタンダードタイプ/回り
  止め付タイプ共用です。
2M穴(P.810)をあけたフレームⒷにジョイント
ガイドを挿入します。スタンダードタイプは
通し穴が上に向くよう調整してください。
3ジョイントガイドの通し穴にセンターポストを
通しながら、フレームⒶとフレームⒷを
接近させます。
4ジョイントガイド側面のタップに
セットスクリューをねじ込みます。
5セットスクリューを締めこみ、センターポストの
V溝に押し当てることで、フレームⒶとフレーム
Ⓑが引っ張り合い締結されます。
・先入れ標準方向タイプ
 HMJ
・先入れ90度反転タイプ
 HMJR
 締結方向を90度回転できます。
・1つの面に溝が複数列あるフレームに使用する方法
 M穴の両端からジョイントガイドを挿入し
 センタージョイントを複数個使用し締結します。
・溝が3列あるフレームを使用する場合は、
 中央の1列に穴があきません。
 (溝が4列あるフレームを使用する場合は、
 すべての溝に穴があきます。)

溝が2列(複数列)あるフレーム同士の締結は、
2セットのセンタージョイントキットで締結頂けます。
  [ ! ]ただし3列のフレームは両はじの2列のみでの締結となります。

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

5シリーズ(溝幅6mm)ブラインドジョイント部品 センタージョイントキットのレビュー
4.7平均満足度:4.78件のレビュー
筐体連結に使用
5
満足度:5.0
固定強度に不安がありましたが、十分な強度がありました。 荷重のかかる不安個所にはスクリュージョイントと併用しました。
1人が参考にしています。
アルミフレーム の結合
5
満足度:5.0
アルミフレームの結合をする場合、それを見えなくしたい時にこのジョイントを使います。イモネジを締め付けるだけで結合できるの...もっと読む
0人が参考にしています。
筐体連結に使用
5
満足度:5.0
固定強度に不安がありましたが、十分な強度がありました。 荷重のかかる不安個所にはスクリュージョイントと併用しました。
0人が参考にしています。
筐体製作
5
満足度:5.0
アルミフレーム関連商品はミスミさんが一番安く、1個でも送料無料で在庫品は翌日に届くので大変有り難いです。
0人が参考にしています。
筐体製作
5
満足度:5.0
色々な種類があり、必要な個数だけを注文できるので重宝しています。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
5シリーズ(溝幅6mm)ブラインドジョイント部品 センタージョイントキット
6シリーズ(溝幅8mm) ブラインドジョイント部品 センタージョイントキット
【クリーン洗浄品】5シリーズ(溝幅6mm)ブラインドジョイント部品 センタージョイントキット
8-45シリーズ(溝幅10mm)ブラインドジョイント部品 センタージョイントキット
【クリーン洗浄品】6シリーズ(溝幅8mm) ブラインドジョイント部品 センタージョイントキット
8シリーズ(溝幅10mm) ブラインドジョイント部品 センタージョイントキット
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格397-499 --589-551 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目3日目在庫品1日目3日目在庫品1日目
特性・用途該当なし該当なしクリーン洗浄該当なしクリーン洗浄該当なし
シリーズ5シリーズ用ブラケット(フレーム溝幅6mm)6シリーズ用ブラケット(フレーム溝幅8mm)5シリーズ用ブラケット(フレーム溝幅6mm)8-45シリーズ用ブラケット(フレーム溝幅10mm)6シリーズ用ブラケット(フレーム溝幅8mm)8シリーズ用ブラケット(フレーム溝幅10mm)
材質SUS304SUS304SUS304SUS304SUS304SUS304
フレームNo.5658-4568
ジョイントキット種類センタージョイントキットセンタージョイントキットセンタージョイントキットセンタージョイントキットセンタージョイントキットセンタージョイントキット

ブラインドジョイントカテゴリの売れ筋ランキング