メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

5シリーズ(溝幅6mm)ブラインドジョイント部品 タッピングジョイント

通常単価(税別)
42
税込単価
46
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

最もお安くご利用頂けるブラインドジョイントです。タップ穴の追加工が不要です。最も安価なブラインドジョイ...

詳細を確認
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

型番:

HTJ5
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

HTJ5の仕様・寸法情報

特性・用途
該当なし
シリーズ
[ミスミ 5シリーズ(溝幅6mm)] 5シリーズ用ブラケット(フレーム溝幅6mm)
材質
SWCH-18A(浸炭焼入)
フレームNo.
5
種類
タッピングジョイント
RoHS?
10
chemSHERPA
調査中

外形図・規格表


HTJ
5シリーズ(溝幅6mm)ブラインドジョイント部品  タッピングジョイント:関連画像
・フレームにタップ加工は必要ありません。
[ M ] 材  質 SWCH−18A(浸炭焼入)
[ S ] 表面処理 三価クロメート
*SWCH−18A (冷間圧造用炭素鋼線)


規格表

型式
HTJ5
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式トルクスビット対応フレーム
(下穴径)
適正締付
トルク(最大)
¥基準単価¥スライド単価
TypeNo.1〜99コ100〜200
HTJ5HTJXL25φ4.212N・m4035
 
対応フレームNo.【例外】使用不可なフレーム
5−2020*5−20405−20605−2080*曲面のあるHFSR5−2020はレンチ穴加工不可の為使用できません。
HFS5-4040,HFSB5-4040,HFST5-4040,NFS5-4040,NFSB5-4040には使用できません。
5−4040   


接続方法

※タッピングジョイントの締結には トルクスビットが必要です。

 
アルミフレームに必要な追加工
相手側フレーム: レンチ穴
 
タッピングジョイント接続方法(タップ追加工なしでフレームの締結が可能です。)
手順123
説明タッピングジョイントをフレーム端面に仮止めします。
(上記の適正締付トルクをご参照ください。)
タッピングジョイントの頭部をフレームⒷの溝へ通し、
Ⓐの下面までスライドさせます。
レンチ穴よりトルクスビットを通して
電動ドライバで締め込みます。
タッピングジョイント

*タップ穴は不要です。

側面図

タッピングジョイントだけで、タップをたてながら締結します。
アルミを削りながら挿入し締結していくものなので大きな力が必要です。電動ドリルの刃の代わりにトルクスビットを入れて締結します。
なお、2本のアルミフレームをL型に締結するため、1本のアルミフレームにレンチ穴が必要です。
指定位置レンチ穴を指定すれば、T型に締結することもできます。

6シリーズ
型式例
フレームAフレームBトルクスビットタッピングジョイント
HFS5-2020-1000HFS5-2020-1000-LCVHTJXL25HTJ5

アルミフレーム 総合情報ページ

取手 / 蝶番 / 錠

キャスタ / アジャスタ / アンカー

アルミフレームユニット

他アクセサリ

製品比較情報

■5シリーズブラインドジョイント

商品名タッピング
ジョイント
スクリュー
ジョイント
センター
ジョイント
後入れダブル
ジョイント
パラレル
ジョイント
製品写真関連画像1_製品比較情報関連画像2_製品比較情報関連画像3_製品比較情報関連画像4_製品比較情報関連画像5_製品比較情報
取り付け図関連画像6_製品比較情報関連画像7_製品比較情報関連画像8_製品比較情報関連画像9_製品比較情報関連画像10_製品比較情報
材質SWCH-18A鉄orSUS304SCS13SCS13/SUS304
相当
SCS13/SUS304
特長タップ穴の追加工が不要です。最も安価なブラインドジョイントです。プレート付きで確実かつ安価に接続できます。幅広い種類のアルミフレームにお使いいただける最も一般的なブラインドジョイントです。2箇所から安定した締結ができます。ブラインドジョイントで最も強固な締結ができます。フレームを横並べでの接続ができます。
5シリーズ
商品ページ
閲覧中商品ページ商品ページ商品ページ商品ページ
フレームに
必要な追加工
レンチ穴タップ穴あけレンチ穴M穴M穴L穴

関連商品

■5シリーズ(溝幅6mm)

商品名アルミフレームブラケットフレームキャップ溝カバーナット
写真関連画像1_関連商品関連画像2_関連商品関連画像3_関連商品関連画像4_関連商品関連画像5_関連商品
カタログページ5シリーズカタログ5シリーズカタログ5シリーズカタログ5シリーズカタログ5シリーズカタログ
商品ページこちらこちらこちらこちらこちら
総合情報ページ詳細ページ詳細ページ詳細ページ詳細ページ詳細ページ

関連リンク

■規格外品サービスのご案内

・カタログ掲載以外のサイズ変更・軸穴追加工・材質変更など、規格外品サービスより特注お見積り承ります。
【図面品、ミスミFAカタログ規格外品の特注見積もり】
https://meviy.misumi-ec.com/fa/2d/
 ※回答までに土日・祝日含まず2~7日営業日をいただいております。
 製作可否からのお見積りになりますので、予めご了承いただければ幸いです。

型番リスト

表示件数
型番
HTJ5
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
42
( 46 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

最もお安くご利用頂けるブラインドジョイントです。タップ穴の追加工が不要です。最も安価なブラインドジョイントです。

ご注意

  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格



納期

在庫品
翌日出荷 >>こちら
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。

出荷日については、こちらをご覧ください。

概要・仕様



使用例

側面図

5シリーズ(溝幅6mm)ブラインドジョイント部品  タッピングジョイント:関連画像

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

5シリーズ(溝幅6mm)ブラインドジョイント部品 タッピングジョイントの型番HTJ5のページです。 型番HTJ5に関する仕様情報を記載しております。
5シリーズ(溝幅6mm)ブラインドジョイント部品 タッピングジョイントのレビュー
3.1平均満足度:3.17件のレビュー
ブラインドジョイントとして
3
満足度:3.0
端面のタップ加工が不要とのことで購入したのですが、セルフセンターリングができるような構造になっていないので、結局は市販の...もっと読む
3人が参考にしています。
新規使用
1
満足度:1.0
アルミフレーム固定用に購入今までで最低な商品です アルミフレームの穴は引き抜きでバラツキがありタップが入らない物もあり ...もっと読む
3人が参考にしています。
電子回路基板の簡易筐体としてフレーム組みを行った。
2
満足度:2.0
材料が硬いので、穴をなめてつぶれることはないが、トルクスの穴の深さが浅く、レンチがすべる。 また、強く締めると、位置がズ...もっと読む

ミスミからのコメント

この度は貴重なご意見を頂きまして誠にありがとうございます。 既存商品を確認してから、商品改善及び新商品開発を検討致します。 今後とも忌憚ないご意見・ご要望を頂けますと幸いです。

2人が参考にしています。
スピーカースタンド構築に
5
満足度:5.0
スピーカースタンド構築にアルミフレームを使用しましたが、フレーム同士を接続する際に使用しました。フレームに予め穴をあける...もっと読む
0人が参考にしています。
窓枠制作用に使用
3
満足度:3.0
レンチ穴だけ開けておけばアルミフレームの溝部分を全く使う事無く取付出来るのでパネルの差込をしたい時や、見た目をスッキリさ...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
5シリーズ(溝幅6mm)ブラインドジョイント部品 タッピングジョイント
6シリーズ(溝幅8mm) ブラインドジョイント部品 タッピングジョイント
【クリーン洗浄品】5シリーズ(溝幅6mm)ブラインドジョイント部品 タッピングジョイント
【クリーン洗浄品】6シリーズ(溝幅8mm) ブラインドジョイント部品 タッピングジョイント
8シリーズ(溝幅10mm) ブラインドジョイント部品 タッピングジョイント
5シリーズ(溝幅6mm)ブラインドジョイント部品 スクリュージョイント
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格4253--65167
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目3日目3日目在庫品1日目在庫品1日目
特性・用途該当なし該当なしクリーン洗浄クリーン洗浄該当なし該当なし
シリーズ5シリーズ用ブラケット(フレーム溝幅6mm)6シリーズ用ブラケット(フレーム溝幅8mm)5シリーズ用ブラケット(フレーム溝幅6mm)6シリーズ用ブラケット(フレーム溝幅8mm)8シリーズ用ブラケット(フレーム溝幅10mm)5シリーズ用ブラケット(フレーム溝幅6mm)
材質SWCH-18A(浸炭焼入)SWCH-18A(浸炭焼入)SWCH-18A(浸炭焼入)SWCH-18A(浸炭焼入)SWCH-18A(浸炭焼入)SCM435
フレームNo.565685
種類タッピングジョイントタッピングジョイントタッピングジョイントタッピングジョイントタッピングジョイントスクリュージョイント
よく一緒に購入される商品

ブラインドジョイントカテゴリの売れ筋ランキング