17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が7型番あります。

6シリーズ(溝幅8mm)ブラインドジョイント部品 シングルジョイントキット

通常単価(税別)
185691
税込単価
204760
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

フレームに必要なD穴追加工はフラット面まで貫通しません。特に美観に優れたブラインドジョイントです。

  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
未確定:候補が7型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表


●シングルジョイントキット-標準タイプ-
 接続する2本のフレームに1個ずつ穴を開け、フレームの端でフレームどうしを直角に接続するときに使用します。
HSJ (スチールタイプ)
HSJS (ステンレスタイプ)
 
①ジョイントナット
 ナット(SS400)
 ステンレスナット(SUS304/SUS316相当・焼結)
②ジョイントプレート
 プレート(SPCC)
 ステンレスプレート(SUS304)
[ ! ]ステンレスナットは、6-50,6-60のみ材質がSUS304となります。
 
●シングルジョイントキット-ナロータイプ-
 ナロータイプは、フレーム溝にパネルをはめこむときに接続部分がパネルとぶつかりにくいように形状を変更したものです。
HSJNS (ステンレスタイプ)
 
①ジョイントナット
 ステンレスナット(SUS316相当・焼結)
②ナロータイプジョイントプレート
 ナロープレート(SUS304)
 
Type構成部品
①ジョイントナット②プレート③ボルト
[ M ]材質[ S ]表面処理[ M ]材質[ S ]表面処理[ M ]材質[ S ]表面処理
HSJSS400三価クロメートSPCC三価クロメートSCM435三価クロメート
HSJS
HSJNS
SUS316相当
SUS304
SUS304SUS304


規格表

型式
HSJ6
■シングルジョイントキット−標準・ナロータイプ−
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
種類型式対応
フレーム
(タイプ)
①ジョイントナット(1個)②ジョイントプレート③六角穴付ボタンボルトスチールタイプステンレスタイプ
¥基準単価¥スライド単価¥基準単価¥スライド単価
TypeNo.SS400SUS304/SUS316相当SPCC個数SUS304個数SCM435個数SUS304個数1〜99コ100〜1〜99コ100〜160
標準
タイプ
HSJ
HSJS

(ステンレスタイプ)
6ページ下部参照ナット6ステンレスナット6プレート61ステンレスプレート61ボタンボルトM6−251ボタンボルトステンレスM6−251154147234224
6−50ステンレスナット6−50ステンレスプレート6−5022554527
6−60ステンレスナット6−60ステンレスプレート6575548
ナロー
タイプ
HSJNS
(ステンレスタイプ)
6ステンレスナット6ナロープレート61ボタンボルトステンレスM6−251234224
6−50ステンレスナット6−50ナロープレート6−5022543517
6−60ステンレスナット6−60ナロープレート6564538
①ジョイントナットの寸法
種類サイズMDPL
ナット661112
6−502032
6−603042
②ジョイントプレートの寸法
種類サイズNASPCCSUS304/SUS316相当
BLTBELTK
プレート66.5814297.61.614297.51.5
6−501919
ナロー
プレート
66.55153257.51.512.2
6−5019
■シングルジョイント対応可能フレーム一覧(表にないフレームは使用できません)
フレーム
6シリーズ
30,50,60,100mm角
(溝幅8mm)
特長TypeNo.対応するシングルジョイント特長TypeNo.対応するシングルジョイント
4面溝HFS6
GFS6
EFS6
CAF6
HFSY6
NFS6
NEFS6
3030HSJ6 / HSJS6 / HSJNS61面溝3面フラットHFSC6
EFSC6
3030HSJNS6
3060HSJ6 / HSJS6 / HSJNS6
3090HSJ6 / HSJS6 / HSJNS6ライトタイプHFSL63030HSJ6 / HSJS6 / HSJNS6
30120HSJ6 / HSJS6 / HSJNS63060HSJ6 / HSJS6 / HSJNS6
5050HSJS6−50 / HSJNS6−50黒アルマイトHFSB6
EFSB6

NEFSB6
3030HSJ6 / HSJS6 / HSJNS6
6060HSJS6−60 / HSJNS6−603060HSJ6 / HSJS6 / HSJNS6
6090HSJS6−60 / HSJNS6−605050HSJS6−50 / HSJNS6−50
60120HSJS6−60 / HSJNS6−606060HSJS6−60 / HSJNS6−60
3面溝
1面フラット
HFSF6
EFSF6

NEFSF6
3030HSJ6 / HSJS6 / HSJNS6HFSFB63030HSJ6 / HSJS6 / HSJNS6
3060HSJ6 / HSJS6 / HSJNS6HFSLB63030HSJ6 / HSJS6 / HSJNS6
6060HSJS6−60 / HSJNS6−603060HSJ6 / HSJS6 / HSJNS6
対面2面溝HFSH6
EFSH6
3030HSJ6 / HSJS6 / HSJNS6    
    
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。


種類

シングルジョイントキット組込み済みフレーム
シングルジョイントタイプ
■シングルジョイントキット
 -標準タイプ-
         
■シングルジョイントキット
 -ナロータイプ-
         
関連画像3_種類
接続する2本のフレームに1個ずつ穴をあけ、フレームの溝でフレームどうしを直角に接続するときに使用します。ナロータイプは、フレーム溝にパネルをはめ込むときに、接続部分がパネルとぶつかりにくいよう形状を変更したものです。シングルジョイントキットナロータイプが組込まれた状態のアルミフレームです。相手側フレームにはレンチ穴追加工が必要となります。
HSJ/HSJSHSJNSJFSS

使用例

(参考) 本ジョイント使用時のコーナ部
    
アルミフレームに必要な追加工
レンチ穴D穴

■取り付け手順

手順正面図側面図見取図型式での指定方法(30角を例として)
1関連画像1_取り付け手順関連画像9_取り付け手順フレームにD穴をあけます。

D穴をあけたフレームに
①ジョイントナットを挿入します。


③ボタンボルトを②ジョイントプレート
に通し、浮かせて仮止めしておきます。


レンチ穴をあけたⒷフレームの溝
に②ジョイントプレートを通し、
Ⓐの下面までスライドさせます。


レンチ穴より六角レンチを通して
③ボタンボルトを締め付け固定します。
HFS630301000LDH 
    
       
長さ
(任意)
 
フレーム左側に
水平方向にD穴
をあけます。
        
 
 
HSJNS6(シングルジョイント・ナロ−タイプ)
    
  ステンレスナット6
  
  ナロ−プレ−ト6
  
  ボタンボルトステンレスM6−25
  
 
HFS63030800LCV 
    
       
長さ
(任意)
 
フレーム左側に
垂直方向にレンチ
穴をあけます。
        
 
2関連画像2_取り付け手順関連画像10_取り付け手順
3関連画像3_取り付け手順関連画像11_取り付け手順
4関連画像4_取り付け手順関連画像12_取り付け手順
5関連画像5_取り付け手順関連画像13_取り付け手順
6関連画像6_取り付け手順関連画像14_取り付け手順
7関連画像7_取り付け手順関連画像15_取り付け手順
8関連画像8_取り付け手順関連画像16_取り付け手順
 

■フレームの形状ごとの取り付け例

フレームA フレームB 取付図

スライド



 
HFS6−3030, 8−4040,
8−4545等

 
フレームA フレームB 取付図
スライド

     HFS6−5050 HFS6−6060
     (ステンレスナット6−50, ステンレスナット6−60を使用)
 
 
  
フレームA フレームB 取付図
スライド

  HFS6−3060, 8−4080, 8−4590等
  (ステンレスナット6を使用)
  (ステンレスナット6−60を使用)
 
フレームA フレームB 取付図
スライド

HFS6−3060, 4080, 4590等
(ステンレスナット6を使用)
 
  
フレームA フレームB 取付図
スライド

HFS6−3090等 
フレームA フレームB 取付図


スライド



HFS6−3090等

 
 
 フレームAフレームBシングルジョインキット個数
HFS6-3030-1000-LDHHFS6-3030-800-LCVHSJNS61
HFS6-6060-1000-LDHHFS6-6060-800-LWVHSJNS6-602
HFS6-3060-1000-LDHHFS6-3060-800-LWVHSJNS62
HFS6-3060-1000-LDHHFS6-3060-800-LCHHSJNS62
HFS6-3090-1000-LDHHFS6-3090-800-LCHHSJNS63
HFS6-3090-1000-LDHHFS6-3090-800-LEVHSJNS63

※長方形のフレームは、短辺を下に置いて穴あけを指示します。

 

■フレームキャップを面一にする方法

フレームキャップの厚み分、アルミフレームの長さを短くします。

 
<例 シングルジョイント接続:1辺300mmの長さで接続する場合>
※「厚さ2.5mm」に対応する追加工(FR・FL)は現在対応しておりません
C:フレームキャップの厚み分、飛び出る
 型式をHFS6-3030-300-RCV-LCVと300mm長さで左右にレンチ穴を指定。

D:フレームキャップは飛び出ないで面いちとなる
 型式をHFS6-3030-294-RCV-LCV-FR-FL と フレームキャップの厚み分短く指定し、左右にレンチ穴とレンチ穴移動を指定。

C フレームキャップは飛び出る

D フレームキャップは飛び出ず
面いちになる

6シリーズ(溝幅8mm)ブラインドジョイント部品 シングルジョイントキット 関連画像1_フレームキャップを面一にする方法

製品比較情報

通常のブラケットを使うと周辺との干渉が発生してしまう場合は、ブラインドジョイント接続をおすすめします。以下の表をご覧の上、商品ページにて詳細仕様をご確認ください。

商品名シングル
ジョイント
タッピング
ジョイント
スクリュー
ジョイント
シンプル
ジョイント
センター
ジョイント
後入れダブル
ジョイント
先入れダブル
ジョイント
パラレル
ジョイント
製品写真関連画像1_製品比較情報関連画像2_製品比較情報関連画像3_製品比較情報関連画像4_製品比較情報関連画像5_製品比較情報関連画像6_製品比較情報関連画像7_製品比較情報関連画像8_製品比較情報
取り付け図関連画像9_製品比較情報関連画像10_製品比較情報関連画像11_製品比較情報関連画像12_製品比較情報関連画像13_製品比較情報関連画像14_製品比較情報関連画像15_製品比較情報関連画像16_製品比較情報
材質鉄 or SUS304SWCH-18A鉄orSUS304S45C/SCM435SCS13SCS13/SUS304
相当
SUS316相当/
SUS304
SCS13/SUS304
特長追加工D穴がフラット面まで貫通しないため、特に美観に優れたブラインドジョイントです。タップ穴の追加工が不要です。最も安価なブラインドジョイントです。プレート付きで確実かつ安価に接続できます。レンチ穴の追加工が不要で、1箇所での締込みで締結できます。幅広い種類のアルミフレームにお使いいただける最も一般的なブラインドジョイントです。2箇所から安定した締結ができます。ブラインドジョイントで最も強固な締結ができます。フレームの延長、プレートへの取り付けなどさまざまな用途で使用できるブラインドジョイントです。フレームを横並べでの接続ができます。
6シリーズ
商品ページ
閲覧中商品ページ商品ページ商品ページ商品ページ商品ページ商品ページ商品ページ
必要な追加工レンチ穴D穴レンチ穴タップ穴あけ・レンチ穴タップ穴あけM穴M穴S穴L穴

6シリーズ関連商品

■6シリーズ(溝幅8mm)

商品名アルミフレームブラケットナットフレームキャップ溝カバー
写真関連画像1_6シリーズ関連商品関連画像2_6シリーズ関連商品関連画像3_6シリーズ関連商品関連画像4_6シリーズ関連商品関連画像5_6シリーズ関連商品
カタログページ6シリーズカタログ6シリーズカタログ6シリーズカタログ6シリーズカタログ6シリーズカタログ
商品ページこちらこちらこちらこちらこちら
総合情報ページ詳細ページ詳細ページ詳細ページ詳細ページ詳細ページ

アルミフレーム 総合情報ページ

取手 / 蝶番 / 錠

キャスタ / アジャスタ / アンカー

アルミフレームユニット

他アクセサリ

関連リンク

■規格外品サービスのご案内
・カタログ掲載以外のサイズ変更・軸穴追加工・材質変更など、規格外品サービスより特注お見積り承ります。
【図面品、ミスミFAカタログ規格外品の特注見積もり】
https://meviy.misumi-ec.com/fa/2d/
 ※回答までに土日・祝日含まず2~7日営業日をいただいております。
 製作可否からのお見積りになりますので、予めご了承いただければ幸いです。

型番リスト

表示件数

材質

フレームNo.

種類

RoHS?最小発注数量
SCM435
6
標準・スチールタイプ
10
1個
SUS304
6
ナロー・ステンレスタイプ
10
1個
SUS304
6-50
ナロー・ステンレスタイプ
10
1個
SUS304
6-60
ナロー・ステンレスタイプ
10
1個
SUS304
6
標準・ステンレスタイプ
10
1個
SUS304
6-50
標準・ステンレスタイプ
10
1個
SUS304
6-60
標準・ステンレスタイプ
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
クリーン洗浄・梱包済みでお届けします

クリーン洗浄品とは

詳細情報

基本情報

フレームに必要なD穴追加工はフラット面まで貫通しません。特に美観に優れたブラインドジョイントです。

ご注意

  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格



納期

在庫品
翌日出荷 >>こちら
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。

出荷日については、こちらをご覧ください。

概要・仕様



使用例

例①
例②
〈完成〉
〈完成〉

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

6シリーズ(溝幅8mm)ブラインドジョイント部品 シングルジョイントキットのレビュー
4.3平均満足度:4.33件のレビュー
コンベア設備
3
満足度:3.0
コンベア設備のフレームに使用しました。 取り付けはちょっと難しかったですが、固定には問題ありません。
0人が参考にしています。
アルミフレームの部品
5
満足度:5.0
この商品は、自社製品の一部に使用しているアルミフレーム用の部品として購入・使用しました。作業性もよく、特に不便な点や不都...もっと読む
0人が参考にしています。
社内設備に使用しています
5
満足度:5.0
社内で新規に増設したアルミフレーム製コンベアラインの架台の組立部品としてに使用しています。今回、ミスミに架台作成CADソ...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
6シリーズ(溝幅8mm)ブラインドジョイント部品 シングルジョイントキット
【クリーン洗浄品】6シリーズ(溝幅8mm)ブラインドジョイント部品 シングルジョイントキット
8シリーズ(溝幅10mm) ブラインドジョイント部品 シングルジョイントキット
8-45シリーズ(溝幅10mm)ブラインドジョイント部品 シングルジョイントキット
【クリーン洗浄品】8シリーズ(溝幅10mm) ブラインドジョイント部品 シングルジョイントキット
【クリーン洗浄品】8-45シリーズ(溝幅10mm)ブラインドジョイント部品 シングルジョイントキット
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格185--217 -217 ---
通常出荷日在庫品1日目3日目在庫品1日目在庫品1日目3日目3日目
特性・用途該当なしクリーン洗浄該当なし該当なしクリーン洗浄クリーン洗浄
シリーズ6シリーズ用ブラケット(フレーム溝幅8mm)6シリーズ用ブラケット(フレーム溝幅8mm)8シリーズ用ブラケット(フレーム溝幅10mm)8-45シリーズ用ブラケット(フレーム溝幅10mm)8シリーズ用ブラケット(フレーム溝幅10mm)8-45シリーズ用ブラケット(フレーム溝幅10mm)
ジョイントキット種類シングルジョイントキットシングルジョイントキットシングルジョイントキットシングルジョイントキットシングルジョイントキットシングルジョイントキット
よく一緒に購入される商品

ブラインドジョイントカテゴリの売れ筋ランキング