17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が8型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • ねじの呼び(M)

    ~mm
  • 長さL(mm)

    ~mm
  • ピッチ(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

アルミフレーム用座金組込み六角穴付ボルト

通常単価(税別)
4580
税込単価
5088
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

座金をかませた状態で、アルミフレームブラケット接続に丁度いい長さとなるボルトです。

  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
未確定:候補が8型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ねじの呼び(M)

長さL

(mm)

ピッチ

(mm)

RoHS?最小発注数量
5
12
0.8
10
1個
5
16
0.8
10
1個
6
15
1
10
1個
6
20
1
10
1個
6
25
1
10
1個
8
20
1.25
10
1個
8
24
1.25
10
1個
8
29
1.25
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
クリーン洗浄・梱包済みでお届けします

クリーン洗浄品とは

詳細情報

基本情報

座金をかませた状態で、アルミフレームブラケット接続に丁度いい長さとなるボルトです。

ご注意

  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

外形図・規格表

HCBST
ボルト[ M ]材質:構造用合金鋼
[ H ]硬度:32〜44HRC
*強度区分 10.9 JIS 0209(6g)
座金ばね座金 JIS B1251
平座金       JIS B1256
[ S ]表面処理三価クロメート

規格表

型式
HCBST6−15
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式M×PAEBCDHCBST
TypeML¥基準単価¥スライド単価
1〜99本100〜300
HCBST5125×0.88.5548.5104340
  164340
6156×1.0106511.512.54845
  204946
  255047
8208×1.25138614.5177369
  247570
  297772
[ ! ]表面処理:黒色酸化皮膜、材質:ステンレス綱のばね座金組込み六角穴付ボルトは、こちらをご覧ください。

納期・価格

納期

在庫品
翌日出荷 >>こちら
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。
数量区分
標準対応
個別対応
小口
大口
数量
1~300
301~
出荷日
通常
お見積り
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

出荷日については、こちらをご覧ください。

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アルミフレーム用座金組込み六角穴付ボルトのレビュー
4平均満足度:4.07件のレビュー
装置の架台として
4
満足度:4.0
片側突起付ブラケット (HBLFSNE6)とは相性が悪いかな… 「HBLFSNE6には向かない」と表記したが良いかもしれ...もっと読む
1人が参考にしています。
アルミフレーム用
2
満足度:2.0
 品自体は普通に使える。ただ商品説明を詳しくしてほしい。 具体的には、平ワッシャーとスプリングワッシャーが締め付け後の状...もっと読む

ミスミからのコメント

貴重なご意見いただきありがとうございます。 この度は寸法表記が不足していたことで、ご迷惑をおかけし申し訳ございませんでした。 ご要望を反映し、商品外形図および規格表へ座金の厚みを追加いたします。今後とも何卒よろしくお願いいたします。

0人が参考にしています。
組ボルト
4
満足度:4.0
単価はやはり高いと思うが、平ワッシャとスプリングワッシャを組んでの手間と作業効率を考えると有りだと思います。
0人が参考にしています。
設備
5
満足度:5.0
この商品は汎用的に自社内で設備のために使用しています。使用については何も問題ないと思います。六角穴付きで座金もついている...もっと読む
0人が参考にしています。
固定用ビス
5
満足度:5.0
ワッシャーとスプリングワッシャーがビスにセットになっているので 付け外しが頻繁なときに便利です。 多少単価は高くなっても...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アルミフレーム用座金組込み六角穴付ボルト
【クリーン洗浄品】アルミフレーム用座金組込み六角穴付ボルト
アルミフレーム用座金組込み六角穴付ボルト パック販売(500個入り)
【クリーン洗浄品】アルミフレーム用座金組込み六角穴付ボルト パック販売(500個入り)
【クリーン洗浄品】六角穴付皿ねじ
【クリーン洗浄品】十字穴付トラス小ねじ 単品販売
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格45--8,740 ----
通常出荷日在庫品1日目3日目在庫品1日目3日目3日目3日目
取付穴形状六角穴-六角穴---
詳細形状標準-標準---
基本形状標準(丸)-標準(丸)---
材質構造用合金鋼-構造用合金鋼---
表面処理三価クロメート-三価クロメート---
よく一緒に購入される商品

座金組込みねじカテゴリの売れ筋ランキング