17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が8型番あります。

6シリーズ(溝幅8mm)-1列溝用-押出異種サイズフレーム接続ブラケット

通常単価(税別)
201327
税込単価
221360
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

6シリーズ30角・5シリーズ20角フレームを接続可能なブラケットです。

  • 標準品で指定できない仕様・寸法をご希望の場合は、カタログ規格外品サービス(>>こちら)より、 製作可否含めたお見積もりをお願いします。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
未確定:候補が8型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表

HBLTS6-5L
(30角-20角接続用)
6シリーズ(溝幅8mm)-1列溝用- 押出異種サイズフレーム接続ブラケット:関連画像
HBLTS6-5R
(30角-20角接続用)
6シリーズ(溝幅8mm)-1列溝用- 押出異種サイズフレーム接続ブラケット:関連画像
[ M ]材質:A6N01SS−T5 [ S ]表面処理:アルマイト処理


規格表

型式
HBLTS65L
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

[ ! ]ブラケットにボルト、ナットは付属しておりません。
適合するボルト・ナットは下記表にてご確認ください。
ボルト、ナットセット購入ご希望の場合は絞り込み条件[付属品]からご選択ください。
仕様の詳細は追加工「適用ボルトとナットをセット」にて各製品リンクよりご確認ください(単品購入可能)。

型式質量
(g)
適合ボルト・ナット許容荷重
(N)
¥基準
単価
¥スライド
単  価
Typeボルト個数ナット個数1〜99コ100〜200
HBLTS65L26CBM5−121HNTT6−51181176
CBM5−10HNTT5−5
HBLTS65RCBM5−12HNTT6−5
CBM5−10HNTT5−5

追加工

型式(C・SET・SST・SEU・SSU・SEP・SSP・SEC)
HBLTS6−5L
HBLTS6−5L

SET
C
−SET
AlterationsCodeSpec.適用ブラケット¥/1Code
カバー取付け穴追加工Cブラケットに、カバー取付用両面M5タップ穴を追加できます。
型式例:HBLTS6-5L-C
(取付け用ネジこちら HCBM)
6シリーズ(溝幅8mm)-1列溝用- 押出異種サイズフレーム接続ブラケット:関連画像
HBLTS6-5L30
HBLTS6-5R
AlterationsCodeSpec.適用ブラケット¥/1Code 
適用ボルト
ナットをセット
SET
SST

(ステンレス)
SEU
(先入れ
バネナット)
SSU
(ステンレス先入れ
バネナット)
SEP
(後入れ
バネナット)
SSP
(ステンレス後入れ
バネナット)
SEC
(座金組込
ボルト・ナット)
ブラケットをフレームに取付ける適用ボルト・ナットをセットにします。
(ブラケット価格に加算します)
(例)HBLTSW6指定時
 ボルトナット
Code型式個数型式個数
SETCBM6-154HNTT6-64
SSTSCB6-15HNTTSN6-6
SEUCBM6-15HNTU6-6
SSUSCB6-15SHNTU6-6
SEPCBM6-15HNTP6-6
SSPSCB6-15SHNTP6-6
SECHCBST6-20HNTT6-6

[ ! ]HBLTSW6以外をご指定の際は規格表の適合ボルト・ナットをご確認ください。

SETSSTSEUSSUSEPSSPSEC
HBLUS69090116176116130138
HBLUSB6114140140
HBLTH68896114182114136146
HBLTF6133144171273171204219
HBLTSW6176192228364228272292
HBLDSW6185195237367237275
HBLDSWT6
HBLTS6-5L84
HBLTS6-5R
[ ! ]−SET,−SEU,−SEP指定時は、付属ボルトがRoHS非対応となります。

■適応ボルト・ナットセット詳細(単品購入可能です)

追加工ボルト材質個数ナット種類個数
SETCBM5-121HNTT6-5先入れ/鉄1
CBM5-101HNTT5-5先入れ/鉄1

使用例

特長:取付穴が互い違いのタイプです。20角と30角のフレームを接続可能です。
アルミフレームの右側面を面一にする場合、HBLTS6-5Rを使用する。
(左側面を面一にする場合はHBLTS6-5Lを使用します。)

 
6シリーズ(溝幅8mm)-1列溝用- 押出異種サイズフレーム接続ブラケット  関連画像1_使用例
 

■フレーム右側を面一で接続する例

記号商品名型式数量
(1)5-6シリーズ締結ブラケットHBLTS6-5R1
(2)20×20アルミフレームHFS5-2020-長さ1
(3)30×30アルミフレームHFS6-3030-長さ1

■ほかにも

フレーム中央で接続する場合
5と6締結ブラインドブラケット
HBLBS6-5
30角と40角フレームを接続する場合
8と6締結ブラケット
HBLTS8-6L
30角と45角フレームを接続する場合
8-45と6締結ブラケット
HBLTS845-6L

類似商品

商品名異種サイズ
フレーム接続
ブラケット
厚型ブラケット極厚型
ブラケット
厚型ブラケット/
トライアングル
ブラケット
偏芯ブラケット不等辺
ブラケット
薄型ブラケット
製品写真

6シリーズ(溝幅8mm)-1列溝用- 押出異種サイズフレーム接続ブラケット  関連画像1_類似商品

6シリーズ(溝幅8mm)-1列溝用- 押出異種サイズフレーム接続ブラケット  関連画像2_類似商品

6シリーズ(溝幅8mm)-1列溝用- 押出異種サイズフレーム接続ブラケット  関連画像3_類似商品

6シリーズ(溝幅8mm)-1列溝用- 押出異種サイズフレーム接続ブラケット  関連画像4_類似商品

6シリーズ(溝幅8mm)-1列溝用- 押出異種サイズフレーム接続ブラケット  関連画像5_類似商品

6シリーズ(溝幅8mm)-1列溝用- 押出異種サイズフレーム接続ブラケット  関連画像6_類似商品

6シリーズ(溝幅8mm)-1列溝用- 押出異種サイズフレーム接続ブラケット  関連画像7_類似商品

特長取付穴が互い違いのタイプです。20角と30角、40角・45角と30角のフレームを接続可能なタイプがあります。アルミフレームと同じ材質でアルマイト処理を施したタイプです。フレームとの外観を統一したい際に有効です。厚型ブラケットとボルトの本数が同じでより強固に接続できます。1面に取付穴が2個のタイプです。4本のボルトを使用するためフレームをより強固に接続可能です。穴位置が偏芯しており、側面にプレートを付ける際、3mm/5mm厚のプレートをフレーム面と合わせて取付可能です。縦・横の長さが不等辺のタイプです。狭い場所への取り付けが可能です。クロス接続の際にフレームからはみ出ないブラケットです。狭いスペースで利用可能です。
許容荷重-11761176176411761470980/1568/2352
代表型式本商品HBLTS6HBLUS6HBLTSW6(厚型)HBLTH6HBLTF6HBLSS6
HBLTS8-6LHBKTST6
(直角加工タイプ)
HBKUS6
(直角加工タイプ)
HBLDSWT6
(トライアングル)
HBLSP6
(突起付き)
■押出型ブラケットと突起付きブラケットの違い
【本商品】押出型ブラケット

6シリーズ(溝幅8mm)-1列溝用- 押出異種サイズフレーム接続ブラケット  関連画像1_ブラケットの違い

・押出型ブラケットの材質A6N01SS-T5で、アルミ押出しで作成しています。表面にアルマイト処理を施しております。
・フレームと外観を統一したい際に有効です。埃のたまりにくい構造です。
・突起付きブラケットより強度がでるため、強度を必要とする箇所に最適です。
突起付きブラケット

6シリーズ(溝幅8mm)-1列溝用- 押出異種サイズフレーム接続ブラケット  関連画像2_ブラケットの違い

・突起付ブラケットは材質ADC12を型で作成したブラケットです。基本アルマイト処理なく同サイズの押出型ブラケットに比べ安価です。
・突起は締結作業時の回り止めとなるため、作業性に優れます。
・付加機能をつけたさまざまな種類のブラケットがあります。

技術情報

■直角度

ブラケットの直角度は、直角度公差表をご確認下さい。

■ブラケット許容荷重の考え方

 
6シリーズ(溝幅8mm)-1列溝用- 押出異種サイズフレーム接続ブラケット  関連画像1_技術情報
左図のようにフレームを2本立て、その間にフレームを渡し、その下に2個ブラケットをとりつけた時の1個あたりの許容荷重を表しております。
ここでいう許容荷重は、ブラケットの全ての取付穴をボルトで固定して荷重をかけた際、ブラケットがその位置を保持できる(破断/すべりが発生しない)荷重を表しております。

関連商品

商品名アルミフレームブラインドジョイントフレームキャップ溝カバーナット
写真

6シリーズ(溝幅8mm)-1列溝用- 押出異種サイズフレーム接続ブラケット  関連画像1_関連商品

6シリーズ(溝幅8mm)-1列溝用- 押出異種サイズフレーム接続ブラケット  関連画像2_関連商品

6シリーズ(溝幅8mm)-1列溝用- 押出異種サイズフレーム接続ブラケット  関連画像3_関連商品

6シリーズ(溝幅8mm)-1列溝用- 押出異種サイズフレーム接続ブラケット  関連画像4_関連商品

6シリーズ(溝幅8mm)-1列溝用- 押出異種サイズフレーム接続ブラケット  関連画像5_関連商品

カタログページ6シリーズカタログ6シリーズカタログ6シリーズカタログ6シリーズカタログ6シリーズカタログ
商品ページこちらこちらこちらこちらこちら
総合情報ページ詳細ページ詳細ページ詳細ページ詳細ページ詳細ページ

アルミフレーム 総合情報ページ

取手 / 蝶番 / 錠

キャスタ / アジャスタ / アンカー

アルミフレームユニット

他アクセサリ

関連リンク

規格外品サービスへのご案内
特注お見積もりおよびご注文を承っております。
製作可否を含めたお見積もりとなるため、製作が不可能な場合もございます。予めご了承ください。

・寸法が記載されているポンチ絵、2DCAD図などを所持している場合は 「2D図面加工品」 へお見積もりをご依頼ください。
・標準品で取り扱いのないサイズ変更や追加工をご希望の場合は図面の有無を問わず「カタログ規格外品」へお見積もりをご依頼ください。
※お見積もりご回答までに3~5営業日(土日・祝日含まず)をいただいております。
規格外品サービスによくある質問
※上記FAQにて問題・疑問点が解決しない場合は規格外品ページ右上にある 「お問合せフォーム」 より問い合わせください。

型番リスト

表示件数

ブラケットタイプ

カバー取付け穴追加工

付属品

RoHS?最小発注数量
異種サイズフレーム接続ブラケット・穴位置左
なし
10
1個
異種サイズフレーム接続ブラケット・穴位置左
C(カバー取付けタップ加工)
10
1個
異種サイズフレーム接続ブラケット・穴位置左
C(カバー取付けタップ加工)
SET(ボルト・ナットセット)
-
1個
異種サイズフレーム接続ブラケット・穴位置左
なし
SET(ボルト・ナットセット)
-
1個
異種サイズフレーム接続ブラケット・穴位置右
なし
10
1個
異種サイズフレーム接続ブラケット・穴位置右
C(カバー取付けタップ加工)
10
1個
異種サイズフレーム接続ブラケット・穴位置右
C(カバー取付けタップ加工)
SET(ボルト・ナットセット)
-
1個
異種サイズフレーム接続ブラケット・穴位置右
なし
SET(ボルト・ナットセット)
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
クリーン洗浄・梱包済みでお届けします

クリーン洗浄品とは

詳細情報

基本情報

6シリーズ30角・5シリーズ20角フレームを接続可能なブラケットです。

ご注意

  • 標準品で指定できない仕様・寸法をご希望の場合は、カタログ規格外品サービス(>>こちら)より、 製作可否含めたお見積もりをお願いします。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格


在庫品
翌日出荷 >>こちら
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1~200201~
出荷日通常お見積り
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。
出荷日については、こちらをご覧ください。

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

6シリーズ(溝幅8mm)-1列溝用-押出異種サイズフレーム接続ブラケットのレビュー
4.5平均満足度:4.54件のレビュー
□30の柱に20の張り出し部を接続
5
満足度:5.0
□30(6シリーズ)と□20(5シリーズ)を、面合わせで接続できる点が便利。 フレーム間中心を揃えて接続する場合は不要。...もっと読む
1人が参考にしています。
カバーに使用
3
満足度:3.0
製品としては便利ではあるが、□20からブラケットがはみ出るため、はみ出たブラケットの角部でケガをしそう。
0人が参考にしています。
製品に使用
5
満足度:5.0
この商品は、自社の製品に使用のアルミフレームの接続ブラケットとして使用しました。左用、右用で両方とも購入していますので、...もっと読む
0人が参考にしています。
違いシリーズの連結
5
満足度:5.0
違うシリーズのフレームを連結するのに使用しました。ブラケットのようにバリエーションが多ければいいかなと思います。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
6シリーズ(溝幅8mm)-1列溝用-押出異種サイズフレーム接続ブラケット
8シリーズ(溝幅10mm)-1列溝用-押出異種サイズフレーム接続ブラケット
8-45シリーズ(溝幅10mm)-1列溝用-異種サイズフレーム接続ブラケット
6シリーズ(溝幅8mm)-1列溝用-押出厚型ブラケット
6シリーズ(溝幅8mm)-1列溝用-押出極厚型ブラケット
6シリーズ(溝幅8mm)-1列溝用-突起付ブラケット
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格201-232 -245 -112 -516 -68 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
詳細材質A6N01SS-T5A6N01SS-T5A6N01SS-T5-A6N01SS-T5ADC12
ブラケット種類押出型ブラケット押出型ブラケット押出型ブラケット押出型ブラケット押出型ブラケット突起付ブラケット
シリーズミスミ 5シリーズ(溝幅6mm) / ミスミ 6シリーズ(溝幅8mm)ミスミ 6シリーズ(溝幅8mm) / ミスミ 8シリーズ(溝幅10mm)ミスミ 6シリーズ(溝幅8mm) / ミスミ 8-45シリーズ(溝幅10mm)ミスミ 6シリーズ(溝幅8mm)ミスミ 6シリーズ(溝幅8mm)ミスミ 6シリーズ(溝幅8mm)
適用フレーム幅(mm)20 / 3030 / 4030 / 4530 / 60 / 9030 / 50 / 60 / 90 / 10030 / 60 / 90
適用溝数1列溝1列溝1列溝1列溝1列溝1列溝

直角接続ブラケットカテゴリの売れ筋ランキング