17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • 基準フレーム幅(mm)

    ~mm
  • フレームサイズ

  • 全長 L(mm)

    ~mm
      [50-4000/0.5mm単位]
    • CAD

    • 出荷日

      • すべて
      • 当日出荷可能
      • 1日以内

    アルミフレーム 8シリーズ 溝幅混合アルミフレーム

    chemSHERPA
    通常単価(税別)
    -
    税込単価
    -
    通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

    6シリーズ・8シリーズの溝幅が混合したアルミフレームです。■8シリーズとは溝幅10mmのアルミフレーム...

    詳細を確認
    • WEBカタログの情報が最新となりますが、冊子のカタログをご希望の場合は、「アルミフレーム・安全柵総合カタログ」2024年3月発刊>>こちら よりご請求ください。
    • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
    • 本製品のアルミフレームは屋内使用を前提としており、ミスミ製と他社製アルミフレームには互換性がないため、フレームおよび関連部品は同一メーカーでのご使用を推奨します。
    • 標準品で指定できない仕様・寸法をご希望の場合は、カタログ規格外品サービス(>>こちら)より、製作可否含めたお見積もりをお願いします。
    • 【配送に関するご注意】アルミフレームの土・日・祝日着指定や長重量物の配送については、別途チャーター料金が発生する場合や、着日指定のご希望に沿えない場合があります。あらかじめご了承ください。
    詳細を確認
    未確定:候補が3型番あります。
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    外形図・規格表

    HFS8−6T−4040
    HFS8−6H−4040
    HFS8−5Y−2040


    [ ! ]切断面にはアルマイト処理がされていません。
    [ ! ]タップ穴追加工をご指定の場合はアルミフレーム外形図、赤丸部に加工が施されます。
    アルミフレーム 8シリーズ 溝幅混合アルミフレーム:関連画像
    5シリーズ
    6シリーズ
    アルミフレーム 8シリーズ 溝幅混合アルミフレーム:関連画像
    8シリーズ
    アルミフレーム 8シリーズ 溝幅混合アルミフレーム:関連画像
    ※固定長フレームの場合は公差規定無し
    その他の寸法公差関連はこちらをご参照ください。

    規格表

    型式L
    HFS8−6T−4040800
    ・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
    ・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
    型式材質表面処理L
    指定0.5mm単位
    質量
    kg/m
    断面積
    mm2
    断面2次モーメントmm4¥基準単価
    300mm未満
    ¥基準単価/m
    300mm以上
    Type形状No.ℓxℓy
    HFS8−6T4040A6005CSS-T5白アルマイト5040001.8676711.14×10411.04×1046502,190
    H1.9070410.74×10411.04×1046602,230
    HFS8−5Y20401.124181.70×1046.24×1043901,330
    [ ! ]アルマイト処理無し、黒アルマイト処理及び長さ4000mm以上ご要望の場合、カタログ規格外サービス>>こちらお問い合わせください。
    [ ! ]本商品にフレームキャップはご用意がございません。カタログ規格外サービスにも対応しておりません。

    追加工

     
           
    Alterationsタップ穴あけ追加工(本体+)[ NG ]HFS8−5Yは適用不可
    Spec.タップ形状両方
    CodeLTPRTPTPW
    HFS8−6T4040M12深さ36200200400
    H
    [ ! ]タップ穴あけ追加工の詳細は、こちらを参照ください。

    使用例

    8シリーズ 溝幅混合アルミフレーム:関連画像

    アルミフレーム 総合情報ページ

    取手 / 蝶番 / 錠

    キャスタ / アジャスタ / アンカー

    アルミフレームユニット

    他アクセサリ

    関連リンク

    規格外品サービスへのご案内
    特注お見積もりおよびご注文を承っております。
    製作可否を含めたお見積もりとなるため、製作が不可能な場合もございます。予めご了承ください。

    ・寸法が記載されているポンチ絵、2DCAD図などを所持している場合は 「2D図面加工品」 へお見積もりをご依頼ください。
    ・標準品で取り扱いのないサイズ変更や追加工をご希望の場合は図面の有無を問わず「カタログ規格外品」へお見積もりをご依頼ください。
    ※お見積もりご回答までに3~5営業日(土日・祝日含まず)をいただいております。
    規格外品サービスによくある質問
    ※上記FAQにて問題・疑問点が解決しない場合は規格外品ページ右上にある 「お問合せフォーム」 より問い合わせください。

    型番リスト

    表示件数

    基準フレーム幅

    (mm)

    フレームサイズ

    全長 L

    (mm)

    RoHS?最小発注数量
    20
    20×40
    50 ~ 4000
    10
    1個
    40
    40×40
    50 ~ 4000
    10
    1個
    40
    40×40
    50 ~ 4000
    10
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    -
    ( - )
    1日目
    -
    ( - )
    1日目
    -
    ( - )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    6シリーズ・8シリーズの溝幅が混合したアルミフレームです。
    ■8シリーズとは
    溝幅10mmのアルミフレームです。M8のボルトに適用します。
    切断面・追加工部には表面処理がされていません。

    ご注意

    • WEBカタログの情報が最新となりますが、冊子のカタログをご希望の場合は、「アルミフレーム・安全柵総合カタログ」2024年3月発刊>>こちら よりご請求ください。
    • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
    • 本製品のアルミフレームは屋内使用を前提としており、ミスミ製と他社製アルミフレームには互換性がないため、フレームおよび関連部品は同一メーカーでのご使用を推奨します。
    • 標準品で指定できない仕様・寸法をご希望の場合は、カタログ規格外品サービス(>>こちら)より、製作可否含めたお見積もりをお願いします。
    • 【配送に関するご注意】アルミフレームの土・日・祝日着指定や長重量物の配送については、別途チャーター料金が発生する場合や、着日指定のご希望に沿えない場合があります。あらかじめご了承ください。

    納期・価格

    数量スライド価格こちら
    数量区分標準対応個別対応
    小口大口
    数 量1~910~5051~
    値引率基準単価5%10%
    出荷日通常お見積り
    L=300未満の場合長さに関わらず表中単価となります。
    ex:HFS8−6T−4040−180=650円
    L=300以上の場合
    下記計算をし価格を算出します。
    ¥基準単価/m×指定全長=販売単価
    ex:HFS8−6T−4040−500
    2,190×0.5m=1,090円(1円単位は切り捨て)

    納期

     1 日目出荷
        ご注文締切 

    ストークT

    当日出荷無料正午迄
    >>こちら
    出荷日については、こちらをご覧ください。

    カタログ

    • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    アルミフレーム 8シリーズ 溝幅混合アルミフレームのレビュー
    4.3平均満足度:4.33件のレビュー
    異種フレームの接続
    4
    満足度:4.0
    異なる種類のフレームをつなぐために、かゆいところに手の届くものだった。ただ、見たところ、特殊形状用のフレームキャップがみ...もっと読む
    1人が参考にしています。
    治具の土台に使用
    4
    満足度:4.0
    治具の固定部に使用しました。固定部の寸法がアルミフレームの8シリーズで、その他の箇所は6シリーズで組んでいたため、イレギ...もっと読む
    0人が参考にしています。
    ブース製作
    5
    満足度:5.0
    アルミフレームの最大長さなのですが、4000L以上の物の対応を普通にして頂けると、助かります。納期対応をもう少し早く(金...もっと読む
    0人が参考にしています。

    よくあるご質問(FAQ)

    Qアルミフレームに関する情報を詳しく知りたい。
    A
    アルミフレームに関するFAQはこちらにまとめてあります。

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    アルミフレーム 8シリーズ 溝幅混合アルミフレーム
    アルミフレーム 6シリーズ 溝幅混合アルミフレーム
    【クリーン洗浄品】アルミフレーム 8シリーズ 溝幅混合アルミフレーム
    【クリーン洗浄品】アルミフレーム 6シリーズ 溝幅混合アルミフレーム
    アルミフレーム 8シリーズ 正方形 80×80mm 2列溝 2面溝
    アルミフレーム 8シリーズ Nタイプ 正方形 80×80mm 2列溝 4面溝
    メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
    通常価格------
    通常出荷日1日目1日目5日目5日目1日目1日目
    フレーム形状溝幅混合溝幅混合溝幅混合溝幅混合正方形正方形
    フレームシリーズ8シリーズ6シリーズ8シリーズ6シリーズ8シリーズ8シリーズ
    フレームタイプHFS(標準タイプ)HFS(標準タイプ)HFS(標準タイプ)HFS(標準タイプ)EFS(標準タイプ)NEFS(標準タイプ)
    表面処理白アルマイト処理白アルマイト処理白アルマイト処理白アルマイト処理白アルマイト処理白アルマイト処理
    フレーム溝数1列溝×1列溝1列溝×1列溝1列溝×1列溝1列溝×1列溝2列溝×2列溝2列溝×2列溝

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    アルミフレームカテゴリの売れ筋ランキング