17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が16型番あります。

8-45シリーズ(溝幅10mm)-4列溝用-押出極厚型ブラケット 180角用

  • chemSHERPA対応品あり
通常単価(税別)
1,4932,444
税込単価
1,6422,688
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

8-45シリーズ180角用の押出ブラケットです。4列溝タイプのフレームをブラケット一つで接続可能です。

  • 標準品で指定できない仕様・寸法をご希望の場合は、カタログ規格外品サービス(>>こちら)より、 製作可否含めたお見積もりをお願いします。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
未確定:候補が16型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表

180角用
HBLUQ8-45
[ M ]材質:A6N01SS−T5 [ S ]表面処理:アルマイト処理

規格表

型式
HBLUQ845
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

[ ! ]ブラケットにボルト、ナットは付属しておりません。
適合するボルト・ナットは下記表にてご確認ください。
ボルト、ナットセット購入ご希望の場合は絞り込み条件[付属品]からご選択ください。
仕様の詳細は追加工「適用ボルトとナットをセット」にて各製品リンクよりご確認ください(単品購入可能)。

型式質量
(g)
適合ボルト・ナット許容荷重
(N)
¥基準単価 ¥スライド単価 
ボルト個数ナット個数1〜99コ100〜200
HBLUQ8−45846CBM8−258HNTT8−8870561,3381,272

追加工

型式(C・SET・SST・SEU・SSU・SEP・SSP・SEC)
HBLUQ845
HBLUQ8
45

SET
C
SET
AlterationsCodeSpec.適用ブラケット¥/1Code
カバー取付け穴追加工Cブラケットに、カバー取付用両面M5タップ穴を追加できます。
型式例:HBLUQ8-45-C
(取付け用ネジこちら HCBM)
HBLUQ8−4532
AlterationsCodeSpec.適用ブラケット¥/1Code 
適用ボルト
ナットをセット
SET
SST
(ステンレス)
SEU(先入れバネナット)
SSU(ステンレス先入れバネナット)
SEP(後入れバネナット)
SSP(ステンレス後入れバネナット)
SEC(座金組込ボルト・ナット)
ブラケットをフレームに取付ける適用ボルト・ナットをセットにします。
(ブラケット価格に加算します)
(例)HBLUQ8-45指定時
 ボルトナット
Code型式個数型式個数
SETCBM8-258HNTT8-88
SSTSCB8-25HNTTSN8-8
SEUCBM8-25HNTU8-8
SSUSCB8-25SHNTU8-8
SEPCBM8-25HNTP8-8
SSPSCB8-25SHNTP8-8
SECHCBST8-29HNTT8-8
SETSSTSEUSSUSEPSSPSEC
HBLUQ8−45486528596878596699758
HBLPQ8−2009711,0561,1931,7551,1931,397
[ ! ]-SET,-SEU,-SEP指定時は、付属ボルトがRoHS非対応品となります。

■適応ボルト・ナットセット詳細(単品購入可能です)

追加工型式ボルトナット
型式材質タイプ型式材質ストッパ
SETCBM8-25先入れHNTT8-8無し
SSTSCB8-25ステンレス先入れHNTTSN8-8ステンレス無し
SEUCBM8-25先入れHNTU8-8有り
SSUSCB8-25ステンレス先入れSHNTU8-8ステンレス有り
SEPCBM8-25後入れHNTP8-8有り
SSPSCB8-25ステンレス後入れSHNTP8-8ステンレス有り
SECHCBST8-29鉄(座金付き)先入れHNTT8-8無し

※ボルト・ナットは8個ずつ付属します。

商品特長

押出型ブラケット:アルミ押出しで作成しています。基本アルマイト処理をしています。
商品特長:4列溝のアルミフレームを取り付けることができます。
     フレームとの外観を統一したい際に有効です。美観に優れ埃のたまりにくい構造です。

対応フレーム
8-45シリーズ
90×180角

90角用(2列溝)ブラケットもございます。

類似商品

シリーズ名本商品
押出極厚型ブラケット(180角用)
押出極厚型ブラケット(200角用)
画像

8-45シリーズ(溝幅10mm)-4列溝用- 押出極厚型ブラケット  関連画像1_類似商品

8-45シリーズ(溝幅10mm)-4列溝用- 押出極厚型ブラケット  関連画像2_類似商品

特長アルミフレームと同じ材質でアルマイト処理を施したタイプです。
フレームとの外観を統一したい際に有効です。
アルミフレームと同じ材質でアルマイト処理を施したタイプです。
フレームとの外観を統一したい際に有効です。
許容荷重705611172
適用フレーム幅(mm)180角用200角用

技術情報

■直角度

ブラケットの直角度は、直角度公差表をご確認下さい。

■ブラケット許容荷重の考え方

 
8-45シリーズ(溝幅10mm)-4列溝用- 押出極厚型ブラケット  関連画像1_技術情報
左図のようにフレームを2本立て、その間にフレームを渡し、その下に2個ブラケットをとりつけた時の1個あたりの許容荷重を表しております。
ここでいう許容荷重は、ブラケットの全ての取付穴をボルトで固定して荷重をかけた際、ブラケットがその位置を保持できる(破断/すべりが発生しない)荷重を表しております。

関連商品

商品名アルミフレームブラインドジョイントフレームキャップ溝カバーナット
写真

8-45シリーズ(溝幅10mm)-4列溝用- 押出極厚型ブラケット  関連画像1_関連商品

8-45シリーズ(溝幅10mm)-4列溝用- 押出極厚型ブラケット  関連画像2_関連商品

8-45シリーズ(溝幅10mm)-4列溝用- 押出極厚型ブラケット  関連画像3_関連商品

8-45シリーズ(溝幅10mm)-4列溝用- 押出極厚型ブラケット  関連画像4_関連商品

8-45シリーズ(溝幅10mm)-4列溝用- 押出極厚型ブラケット  関連画像5_関連商品

カタログページ8-45シリーズカタログ8-45シリーズカタログ8-45シリーズカタログ8-45シリーズカタログ8-45シリーズカタログ
商品ページこちらこちらこちらこちらこちら
総合情報ページ詳細ページ詳細ページ詳細ページ詳細ページ詳細ページ

アルミフレーム 総合情報ページ

取手 / 蝶番 / 錠

キャスタ / アジャスタ / アンカー

アルミフレームユニット

他アクセサリ

関連リンク

規格外品サービスへのご案内
特注お見積もりおよびご注文を承っております。
製作可否を含めたお見積もりとなるため、製作が不可能な場合もございます。予めご了承ください。

・寸法が記載されているポンチ絵、2DCAD図などを所持している場合は 「2D図面加工品」 へお見積もりをご依頼ください。
・標準品で取り扱いのないサイズ変更や追加工をご希望の場合は図面の有無を問わず「カタログ規格外品」へお見積もりをご依頼ください。
※お見積もりご回答までに3~5営業日(土日・祝日含まず)をいただいております。
規格外品サービスによくある質問
※上記FAQにて問題・疑問点が解決しない場合は規格外品ページ右上にある 「お問合せフォーム」 より問い合わせください。

型番リスト

表示件数

カバー取付け穴追加工

付属品

RoHS?最小発注数量
なし
10
1個
C(カバー取付けタップ加工)
10
1個
C(カバー取付けタップ加工)
SEC(座金組込ボルト・ナットセット)
10
1個
C(カバー取付けタップ加工)
SEP(ボルト・後入れバネナットセット)
-
1個
C(カバー取付けタップ加工)
SET(ボルト・ナットセット)
-
1個
C(カバー取付けタップ加工)
SEU(ボルト・先入れバネナットセット)
-
1個
C(カバー取付けタップ加工)
SSP(ステンレスボルト・後入れバネナットセット)
10
1個
C(カバー取付けタップ加工)
SST(ステンレスボルト・ナットセット)
10
1個
C(カバー取付けタップ加工)
SSU(ステンレスボルト・先入れバネナットセット)
10
1個
なし
SEC(座金組込ボルト・ナットセット)
10
1個
なし
SEP(ボルト・後入れバネナットセット)
-
1個
なし
SET(ボルト・ナットセット)
-
1個
なし
SEU(ボルト・先入れバネナットセット)
-
1個
なし
SSP(ステンレスボルト・後入れバネナットセット)
10
1個
なし
SST(ステンレスボルト・ナットセット)
10
1個
なし
SSU(ステンレスボルト・先入れバネナットセット)
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
クリーン洗浄・梱包済みでお届けします

クリーン洗浄品とは

詳細情報

基本情報

8-45シリーズ180角用の押出ブラケットです。4列溝タイプのフレームをブラケット一つで接続可能です。

ご注意

  • 標準品で指定できない仕様・寸法をご希望の場合は、カタログ規格外品サービス(>>こちら)より、 製作可否含めたお見積もりをお願いします。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格


在庫品
翌日出荷 >>こちら
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1~200201~
出荷日通常お見積り
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。
出荷日については、こちらをご覧ください。

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

8-45シリーズ(溝幅10mm)-4列溝用-押出極厚型ブラケット 180角用のレビュー
5平均満足度:5.02件のレビュー
金属角パイプの固定
5
満足度:5.0
金属角パイプを立たせるために金属プレートとの固定に使っています。本来の用途と違うかもしれませんが問題なく使っています。大...もっと読む
0人が参考にしています。
装置の架台に使用
5
満足度:5.0
お客様の方で設計し、図面にてご指定がありましたのでこの商品を購入しました。過去に何度か使用したことのある商品であり、フレ...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
8-45シリーズ(溝幅10mm)-4列溝用-押出極厚型ブラケット 180角用
8-45シリーズ(溝幅10mm)-4列溝用-押出極厚型ブラケット 200角用
8-45シリーズ(溝幅10mm)-1列溝用-押出極厚型ブラケット 50角用
8-45シリーズ(溝幅10mm)-2列溝用-押出極厚型ブラケット
8-45シリーズ(溝幅10mm)-1列溝用-押出極厚型ブラケット 60角用
8-45シリーズ(溝幅10mm)-1列溝用-押出厚型ブラケット 50角用
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格1,493-2,742 -780 -742 -869 -234 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
詳細材質A6N01SS-T5A6N01SS-T5-A6N01SS-T5-A6N01SS-T5
ブラケット種類押出型ブラケット押出型ブラケット押出型ブラケット押出型ブラケット押出型ブラケット押出型ブラケット
シリーズミスミ 8-45シリーズ(溝幅10mm)ミスミ 8-45シリーズ(溝幅10mm)ミスミ 8-45シリーズ(溝幅10mm)ミスミ 8-45シリーズ(溝幅10mm)ミスミ 8-45シリーズ(溝幅10mm)ミスミ 8-45シリーズ(溝幅10mm)
適用フレーム幅(mm)18020050 / 10090 / 1806050
適用溝数4列溝4列溝1列溝2列溝1列溝1列溝
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

直角接続ブラケットカテゴリの売れ筋ランキング